これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q6113は、11ポートのアグリゲーションイーサネットギガビット容量を備えた第1世代のハイポート数車載イーサネットスイッチです。IEEE 802.3車載規格に完全に準拠しており、高度なルーティングとセキュリティを備えた高帯域幅を提供します。
主な特長
- 統合ARM Cortex-M7 CPU
- 350MHz、1 MB SRAM
- 2x RGMIIまたはMII/RMII/GMIIポート
- XFIインターフェース
- JTAGデバッグ用インターフェース
- AEC-Q100グレード2認定
- TWSIマスターインターフェース
製品
概要
BRIGHTLANE™ 88Q6113 は、ギガビット容量のMACインターフェースを全ポートに搭載し、2つのRGMII または MII/RMII/GMII、6つのSGMII、2つのXFI マルチスピード SerDes (1/2.5/5/10 Gbps)またはSGMIIポート、MII/RMII/GMII、1xPCIeまたはSerDesを提供します。本スイッチはローカルおよびリモート管理機能も提供し、デバイスへの容易なアクセスと設定が可能です。
このBRIGHTLANE™ 88Q6113には、高性能 Arm® Cortex M7 CPUと専用のオンチップメモリが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) などのAVBプロトコルをサポートし、セキュリティファイアウォールを備えており、外部の悪意のある攻撃から保護します。 先進的なルーティング エンジンを採用して、CPU の介入なしに受信パケットのギガビット ルーティングをサポートします。ディープパケット検索 (DPI) 技術、サービス拒否 (DoS) エンジン、トラステッド ブート機能により、最高レベルのセキュリティを提供し、車両ネットワークを保護します。
- ARM Cortex-M7 CPU、350MHzを内蔵
- ディープパケットインスペクションエンジン、専用のDoS (サービス拒否) エンジン、セキュアブート用の複数キーなど、高度なセキュリティ機能
- レイヤー 3 スタティック ルーティングのハードウェア サポート
- スイッチカスケード用のXFIインターフェース
- ホストへの高速PCI Expressインタフェース接続
- AEC-Q100グレード2認定済み
- スリープ/ウェイク機能のTC10準拠
BRIGHTLANE™ 88Q6113 は、ギガビット容量のMACインターフェースを全ポートに搭載し、2つのRGMII または MII/RMII/GMII、6つのSGMII、2つのXFI マルチスピード SerDes (1/2.5/5/10 Gbps)またはSGMIIポート、MII/RMII/GMII、1xPCIeまたはSerDesを提供します。本スイッチはローカルおよびリモート管理機能も提供し、デバイスへの容易なアクセスと設定が可能です。
このBRIGHTLANE™ 88Q6113には、高性能 Arm® Cortex M7 CPUと専用のオンチップメモリが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) などのAVBプロトコルをサポートし、セキュリティファイアウォールを備えており、外部の悪意のある攻撃から保護します。 先進的なルーティング エンジンを採用して、CPU の介入なしに受信パケットのギガビット ルーティングをサポートします。ディープパケット検索 (DPI) 技術、サービス拒否 (DoS) エンジン、トラステッド ブート機能により、最高レベルのセキュリティを提供し、車両ネットワークを保護します。
- ARM Cortex-M7 CPU、350MHzを内蔵
- ディープパケットインスペクションエンジン、専用のDoS (サービス拒否) エンジン、セキュアブート用の複数キーなど、高度なセキュリティ機能
- レイヤー 3 スタティック ルーティングのハードウェア サポート
- スイッチカスケード用のXFIインターフェース
- ホストへの高速PCI Expressインタフェース接続
- AEC-Q100グレード2認定済み
- スリープ/ウェイク機能のTC10準拠
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.