これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
高性能XDP™デジタルコンボコントローラーは、ドライバーおよび600` Vの空乏セルを内蔵しています。これらのデバイスは、75 Wから300 WのSMPSをターゲットとする昇圧力率改善 (PFC) およびハーフブリッジ/インダクタ-インダクタ-コンデンサー (LLC) 用に設計されています。XDP™コントローラーの高度な制御アルゴリズムは、臨界導通モード (CrCM)、準共振不連続モード (QR DCM)、アクティブバーストモードなどのマルチモード動作で昇圧PFCを提供します。
主な特長
- マルチモードPFC
- コンフィギュラブルPFCゲートドライバ
- Syn. PFC および LLC バースト モード制御
- 設定可能なソフトスタート
- VAC 入力電圧センシング
- X HV pin
アプリケーション
製品
概要
XDP™の高度な制御アルゴリズムは、臨界導通モード (CrCM)、準共振不連続モード (QR DCM)、アクティブバーストモードなどのマルチモード動作で昇圧PFCを提供します。さらに、PFCとハーフブリッジ/LLC間のシームレスな通信により、最適なシステム動作が保証され、その結果、システムの信頼性が大幅に向上します。
共振モード電源は、高効率、低EMI、高電力密度などの利点を提供するSMPS回路のバリエーションです。ゼロ電流スイッチング (ZCS) およびゼロ電圧スイッチング (ZVS) 方式を適用することにより、スイッチング損失が大幅に低減されます。したがって、これらの共振コンバーターは「ソフトスイッチング」コントローラーとしても知られています。 非共振モードのSMPS回路は、ハードスイッチング技術に依存しています。インフィニオンは、ハイブリッドフライバック (一般に「非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジー」として知られる) とインダクター - インダクター - コンデンサー (LLC) コントローラーの2種類の共振モードコントローラーICを提供しています。
ハイブリッド フライバック コントローラーは、フライバック・コントローラーのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備えています。ハイブリッド フライバック コントローラーは、CoolMOS™ パワーMOSFETなどの2つの高電圧MOSFETを利用することにより、ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジーで駆動できます。スイッチング損失を低減するために、ZVSとZCSは正と負の両方の磁化電流を調整することによって達成されます。 さらに、変圧器の漏れエネルギーがリサイクルされるため、スイッチング損失がさらに減少します。
XDP™の高度な制御アルゴリズムは、臨界導通モード (CrCM)、準共振不連続モード (QR DCM)、アクティブバーストモードなどのマルチモード動作で昇圧PFCを提供します。さらに、PFCとハーフブリッジ/LLC間のシームレスな通信により、最適なシステム動作が保証され、その結果、システムの信頼性が大幅に向上します。
共振モード電源は、高効率、低EMI、高電力密度などの利点を提供するSMPS回路のバリエーションです。ゼロ電流スイッチング (ZCS) およびゼロ電圧スイッチング (ZVS) 方式を適用することにより、スイッチング損失が大幅に低減されます。したがって、これらの共振コンバーターは「ソフトスイッチング」コントローラーとしても知られています。 非共振モードのSMPS回路は、ハードスイッチング技術に依存しています。インフィニオンは、ハイブリッドフライバック (一般に「非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジー」として知られる) とインダクター - インダクター - コンデンサー (LLC) コントローラーの2種類の共振モードコントローラーICを提供しています。
ハイブリッド フライバック コントローラーは、フライバック・コントローラーのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備えています。ハイブリッド フライバック コントローラーは、CoolMOS™ パワーMOSFETなどの2つの高電圧MOSFETを利用することにより、ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジーで駆動できます。スイッチング損失を低減するために、ZVSとZCSは正と負の両方の磁化電流を調整することによって達成されます。 さらに、変圧器の漏れエネルギーがリサイクルされるため、スイッチング損失がさらに減少します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.