これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™マイクロコントローラーは、最大3つの独立した32ビット TriCore™ CPUをベースにした革新的なマルチコアアーキテクチャを特長としています。 これらは、性能を大幅に向上させながら、最高の安全基準を満たすように設計されています。 AURIX™ TC26xDは、第1世代の32ビットMCUの AURIX™ TC2xxファミリーに属しています。 デュアル200MHz TriCore™ と最大2.5MBのフラッシュメモリを搭載した AURIX™ TC26xDマイクロコントローラーは、ASIL-Dまでの安全規格をサポートします。
主な特長
- デュアルTriCore™、200MHz/DSP
- 2.5MBフラッシュ、ECC
- 240KB SRAM、ECC
- ISO 26262準拠、最大ASIL-D
- Ethernet 100Mb、FlexRay×1、QSPI×4
- 1xI²C、 I²S、4 x ASCLIN、2x MSC、HSSL
- 5 x CAN、6 x SENT、2 x PSI5、1 x PSI5S
- GTM、CCU6、GPT12
- 48x DMAチャネル
- 単一電源5Vまたは3.3V
- TQFP-144、 LQFP-176、LFBGA-292
- < >温度:-40°C〜 + 125°C / + 150°C
アプリケーション
製品
概要
AURIX™ TC26xD には、高性能アプリケーションを処理できる Dual TriCore™ マイクロコントローラーが搭載されています。 200 MHz で動作する 2 つのTriCore™ プロセッサと DSP 機能が搭載されています。 メモリに関しては、この製品ファミリーは、ECC 保護付きの最大2.5MB のフラッシュ、ECC 保護付きの最大240KBのRAM、および48個のDMA チャネルもサポートしています。 さらに、3つのデルタシグマADCコンバーターと48xの12ビットSAR ADCコンバーターを搭載しています。 AURIX™ TC26xD には、6 つの SENT センサー インターフェース、2 つの PSI5、および 1 つの PSI5S があります。 AURIX™ TC26xD マイクロコントローラーは、Ethernet 100 Mビット、1x FlexRay、4x ASCLIN、4x QSPI、1x I²C、2x MSC、1x HSSL、I²S エミュレーション、データレートが強化されたCAN FD を含む5x CANとの最先端の接続性を提供します。 このマイクロコントローラーは、5V または3.3V の単一電源で動作できるため、汎用性の高いオプションです。 LFBGA-292パッケージ、LQFP-176パッケージ、LQFP-144パッケージ、ベアダイで供給されます。 TC26xD の周囲温度範囲は-40°C〜+150°C で、過酷な環境での使用に適しています。 全体として、AURIX TC26xD は、さまざまなアプリケーションに適した強力で用途の広いマイクロコントローラーです。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-D システムの開発工数を削減
- ASIL-D 安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- パフォーマンス、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QM からASIL-D までの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最新のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 広い温度範囲のための耐熱性パッケージオプション
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を特定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
AURIX™ TC26xD には、高性能アプリケーションを処理できる Dual TriCore™ マイクロコントローラーが搭載されています。 200 MHz で動作する 2 つのTriCore™ プロセッサと DSP 機能が搭載されています。 メモリに関しては、この製品ファミリーは、ECC 保護付きの最大2.5MB のフラッシュ、ECC 保護付きの最大240KBのRAM、および48個のDMA チャネルもサポートしています。 さらに、3つのデルタシグマADCコンバーターと48xの12ビットSAR ADCコンバーターを搭載しています。 AURIX™ TC26xD には、6 つの SENT センサー インターフェース、2 つの PSI5、および 1 つの PSI5S があります。 AURIX™ TC26xD マイクロコントローラーは、Ethernet 100 Mビット、1x FlexRay、4x ASCLIN、4x QSPI、1x I²C、2x MSC、1x HSSL、I²S エミュレーション、データレートが強化されたCAN FD を含む5x CANとの最先端の接続性を提供します。 このマイクロコントローラーは、5V または3.3V の単一電源で動作できるため、汎用性の高いオプションです。 LFBGA-292パッケージ、LQFP-176パッケージ、LQFP-144パッケージ、ベアダイで供給されます。 TC26xD の周囲温度範囲は-40°C〜+150°C で、過酷な環境での使用に適しています。 全体として、AURIX TC26xD は、さまざまなアプリケーションに適した強力で用途の広いマイクロコントローラーです。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-D システムの開発工数を削減
- ASIL-D 安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- パフォーマンス、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QM からASIL-D までの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最新のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 広い温度範囲のための耐熱性パッケージオプション
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を特定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.