これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
スマートデバイスは私たちの生活に不可欠な役割を果たしており、ますます小さく、より速く、よりスマートになっています。 スマートウォッチは健康状態を監視し、イヤフォンには高度な機能が含まれ、IoTエンドポイントは利便性と安全性を実現します。 同時に、バッテリーの寿命はますます重要になっています。 これらの機能をすべて有効にするには、小型、低消費電力、高信頼性のNORフラッシュが必要です。
主な特長
- コンパクトなフットプリント
- ウェハー、WLCSP、BGAパッケージオプション
- クラス最高の低消費電力
- 内蔵ECC
- 耐久性/保持の最適化
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
メモリ ソリューション ハブには、SEMPER™ NOR フラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなビルディング ブロックがすべて揃っています。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot サポート
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
SEMPER™ NanoはKGWフォーマットで入手可能で、カスタムシステムインパッケージ (SiP) およびマルチチップパッケージ (MCP) 設計の実装を可能にします。 パッケージ部品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハ製品を、業界標準への準拠と広範なテストと認定を通じて提供します。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
メモリ ソリューション ハブには、SEMPER™ NOR フラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなビルディング ブロックがすべて揃っています。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot サポート
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
SEMPER™ NanoはKGWフォーマットで入手可能で、カスタムシステムインパッケージ (SiP) およびマルチチップパッケージ (MCP) 設計の実装を可能にします。 パッケージ部品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハ製品を、業界標準への準拠と広範なテストと認定を通じて提供します。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.