概要
インフィニオンの EZ-USB™ SD3は、開発者が任意のUSBポートにストレージを追加できるUSB 5 Gbpsストレージ コントローラーです。最大2つの独立したストレージ ポートをサポートし、SD、eMMC、またはSDIOの任意の組み合わせで構成できます。 サポートされているストレージ標準はSD3.0です。eMMC4.41 および SDIO3.0 を参照してください。さらに、EZ-USB™ SD3 には RAID が組み込まれているため、SD または eMMC ストレージを備えた低電力、小型フットプリントの RAID オンチップ (ROC) コントローラーになります。
主な特長
- 内蔵 USB 5 Gbps PHY
- 32 個の USB エンドポイント
- 200MHz ARM926EJ-S コア
- I2C、I2S、UART、SPI への接続性
- 10mm x 10mm、121BGAパッケージ
アプリケーション
製品
概要
EZ-USB™ SD3には、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、またはASICに接続できる一般的なプログラマブルインターフェース(GPIF II)が付属しています。 ユーザーは、複数のFX3ファームウェアサンプルプロジェクトを含む専用SDKと、開発サイクルを大幅にスピードアップするための完全なドキュメントセットを備えた独自のソフトウェアの利点を活かせます。設計が完了すると、お客様はインフィニオンの世界クラスのカスタマーサポートを利用して回路図を確認できます。
EZ-USB™ 3.2 Gbps USBペリフェラルコントローラーは、あらゆる高速システムに対して最も低い総コスト (ドルあたりの帯域幅) ソリューションを提供します。商用および産業用アプリケーション向けに、ソフトウェアといくつかの設計ガイドおよびドキュメントを含むターンキーソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを削減します。
USB 3.x は、ファクトリーオートメーション、医療およびライフサイエンス、小売、セキュリティおよび監視など、さまざまな業界で役立ちます。ファクトリーオートメーションでは、マシンビジョン、生産監視、品質検査、ビジョン誘導ロボット、テキスト/バーコード認識、仕分け、ロジスティクスに採用できます。医療およびライフサイエンスでは、ラボ機器と自動化、顕微鏡検査、眼科、皮膚科、歯科、プロテーゼ作成用の3Dスキャナー、手術でのイメージング手順、モーション分析と治療に使用できます。小売業では、USB 5および10 Gbps (以前は「超高速USB」と呼ばれていました)は、ATM、自動販売機、キオスクシステム、棚検査、およびPOSシステムで使用できます。 セキュリティと監視では、生体認証と認識、人数のカウントと追跡、資産管理、法執行機関で使用できます。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。 1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が産業用および医療用画像処理アプリケーションで最高の性能要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。 さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、数十年を超える製品ライフサイクルを確実に成功させることができます。
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
EZ-USB™ SD3には、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、またはASICに接続できる一般的なプログラマブルインターフェース(GPIF II)が付属しています。 ユーザーは、複数のFX3ファームウェアサンプルプロジェクトを含む専用SDKと、開発サイクルを大幅にスピードアップするための完全なドキュメントセットを備えた独自のソフトウェアの利点を活かせます。設計が完了すると、お客様はインフィニオンの世界クラスのカスタマーサポートを利用して回路図を確認できます。
EZ-USB™ 3.2 Gbps USBペリフェラルコントローラーは、あらゆる高速システムに対して最も低い総コスト (ドルあたりの帯域幅) ソリューションを提供します。商用および産業用アプリケーション向けに、ソフトウェアといくつかの設計ガイドおよびドキュメントを含むターンキーソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを削減します。
USB 3.x は、ファクトリーオートメーション、医療およびライフサイエンス、小売、セキュリティおよび監視など、さまざまな業界で役立ちます。ファクトリーオートメーションでは、マシンビジョン、生産監視、品質検査、ビジョン誘導ロボット、テキスト/バーコード認識、仕分け、ロジスティクスに採用できます。医療およびライフサイエンスでは、ラボ機器と自動化、顕微鏡検査、眼科、皮膚科、歯科、プロテーゼ作成用の3Dスキャナー、手術でのイメージング手順、モーション分析と治療に使用できます。小売業では、USB 5および10 Gbps (以前は「超高速USB」と呼ばれていました)は、ATM、自動販売機、キオスクシステム、棚検査、およびPOSシステムで使用できます。 セキュリティと監視では、生体認証と認識、人数のカウントと追跡、資産管理、法執行機関で使用できます。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。 1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が産業用および医療用画像処理アプリケーションで最高の性能要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。 さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、数十年を超える製品ライフサイクルを確実に成功させることができます。
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.