これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4(802.11n) + Bluetooth®コンボソリューションは、最も広く互換性のある Wi-Fi 仕様をサポートし、スマートホームや産業を含む幅広い市場のIoTアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションになります。 これらのデバイスは、業界で最も広く利用可能なホストインターフェースとオペレーティングシステムもサポートしており、お客様に設計の柔軟性を提供します。
主な特長
- Wi-Fi 4 リンク速度最大 72 Mbps
- 最新の Wi-Fi セキュリティ仕様
- SDIO、SPI、およびUARTホスト インターフェース
- Linux、Android、およびRTOSをサポート
- Wi-Fi とBluetooth®の共存
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4準拠のシングルチップポートフォリオは、スモールフォームファクターのIoT設計向けにクラス最高のコネクティビティ性能を提供します。
各コンボ製品は、インフィニオンまたはサードパーティのマイクロコントローラー、またはLinuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiの信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4ファミリーには、Wi-Fi + Bluetooth®コンボとスタンドアロンWi-Fiデバイスの両方が含まれています。2.4 GHz 周波数帯域で動作するこれらの無線は、新規および既存のアクセス ポイントおよびクライアント デバイスとの幅広い相互運用性を提供します。
インフィニオンは、 AIROC™ コネクテッド マイクロコントローラー (MCU)、オンチップMCU、メモリ、およびお客様がクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルを組み合わせたセルフホストソリューションも提供しています。
インフィニオンの柔軟で使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)ModusToolbox™で設計を始めましょう。 これにより、当社の幅広いセンサーとMCUを組み合わせて、お好みの AIROC™ 接続ソリューションを使用してクラウド接続システムを迅速に開発できます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4(802.11n) + Bluetooth®コンボソリューションは、最も広く利用可能なホストインターフェースとオペレーティングシステムをサポートし、幅広い消費者および産業のユースケースを強化します。
当社の重点アプリケーションには、次のようなものがあります。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認定可能な、柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4準拠のシングルチップポートフォリオは、スモールフォームファクターのIoT設計向けにクラス最高のコネクティビティ性能を提供します。
各コンボ製品は、インフィニオンまたはサードパーティのマイクロコントローラー、またはLinuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiの信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4ファミリーには、Wi-Fi + Bluetooth®コンボとスタンドアロンWi-Fiデバイスの両方が含まれています。2.4 GHz 周波数帯域で動作するこれらの無線は、新規および既存のアクセス ポイントおよびクライアント デバイスとの幅広い相互運用性を提供します。
インフィニオンは、 AIROC™ コネクテッド マイクロコントローラー (MCU)、オンチップMCU、メモリ、およびお客様がクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルを組み合わせたセルフホストソリューションも提供しています。
インフィニオンの柔軟で使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)ModusToolbox™で設計を始めましょう。 これにより、当社の幅広いセンサーとMCUを組み合わせて、お好みの AIROC™ 接続ソリューションを使用してクラウド接続システムを迅速に開発できます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 4(802.11n) + Bluetooth®コンボソリューションは、最も広く利用可能なホストインターフェースとオペレーティングシステムをサポートし、幅広い消費者および産業のユースケースを強化します。
当社の重点アプリケーションには、次のようなものがあります。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認定可能な、柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で普及している多くのアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.