三相ゲートドライバIC
Gate driver ICs to control power devices like MOSFETs or IGBTs in three-phase topology
-
このページ
概要
We offer three phase gate drivers, six channels in a package with three independent half bridges. We also provide three phase gate driver ICs with advanced Infineon silicon on insulator (SOI) technologies. With excellent ruggedness and noise immunity, these gate drivers are perfect for motor drives, home appliance, and battery powered applications. Automotive qualified three phase gate driver ICs are also available.
主な特長
- Excellent ruggedness
- Noise immunity
- Silicon-on-insulator technology
- Unparalleled reliability
製品
概要
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの両社における数十年にわたるアプリケーションの専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMTなど、シリコンおよびワイドバンドギャップ パワーデバイス用のゲートドライバICのポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載用認定ゲートドライバ、200 V、500~700 V、1200 Vレベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリを提供しています。
当社のポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージ オプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライバ構成は、ディスクリート形式であろうと電源モジュール内にあるかにかかわらず、すべての電源スイッチに不可欠です。
インフィニオンの最先端の三相ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを駆動するための究極の選択肢です。インフィニオンのゲートドライバIC の中心には、革新的なシリコンオンインシュレータ (SOI) 技術があり、卓越した堅牢性とノイズ耐性を提供するために細心の注意を払って作られています。当社のゲートドライバーは、最も困難な環境でも最適に動作し、比類のない信頼性と効率を提供します。
インフィニオンは、ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。当社のゲートドライバは、お客様固有のアプリケーション要件に容易に適応するように設計されています。インフィニオンのゲートドライバIC は、200 V、500~700 V、および1200 Vを含む複数の電圧クラスの製品を展開しており、電力ニーズに合わせて完璧なソリューションをカスタマイズできます。当社の専門家チームは、シリコンおよびWBGパワーデバイス用のゲート駆動回路を完成させるために数十年を費やしてきました。その結果、インフィニオンのゲートドライバIC は、これらの高度なスイッチファミリーの可能性を最大限に引き出し、パワーエレクトロニクスから最大の効率と性能を引き出すことができます。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの両社における数十年にわたるアプリケーションの専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMTなど、シリコンおよびワイドバンドギャップ パワーデバイス用のゲートドライバICのポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載用認定ゲートドライバ、200 V、500~700 V、1200 Vレベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリを提供しています。
当社のポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージ オプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライバ構成は、ディスクリート形式であろうと電源モジュール内にあるかにかかわらず、すべての電源スイッチに不可欠です。
インフィニオンの最先端の三相ゲートドライバIC ソリューションは、MOSFET やIGBT などのパワーデバイスを駆動するための究極の選択肢です。インフィニオンのゲートドライバIC の中心には、革新的なシリコンオンインシュレータ (SOI) 技術があり、卓越した堅牢性とノイズ耐性を提供するために細心の注意を払って作られています。当社のゲートドライバーは、最も困難な環境でも最適に動作し、比類のない信頼性と効率を提供します。
インフィニオンは、ゲートドライバIC の包括的なポートフォリオを提供しています。当社のゲートドライバは、お客様固有のアプリケーション要件に容易に適応するように設計されています。インフィニオンのゲートドライバIC は、200 V、500~700 V、および1200 Vを含む複数の電圧クラスの製品を展開しており、電力ニーズに合わせて完璧なソリューションをカスタマイズできます。当社の専門家チームは、シリコンおよびWBGパワーデバイス用のゲート駆動回路を完成させるために数十年を費やしてきました。その結果、インフィニオンのゲートドライバIC は、これらの高度なスイッチファミリーの可能性を最大限に引き出し、パワーエレクトロニクスから最大の効率と性能を引き出すことができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.