これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのXENSIV™リニア磁気センサーのポートフォリオは、非接触型位置検知用に設計された高感度リニアトンネル磁気抵抗 (TMR) センサーや統合信号処理機能付きホール効果センサーなど、さまざまなアプリケーションに対応する幅広いソリューションを提供します。
主な特長
- 高精度
- 応力補償
- 温度補償
- 低感度ドリフト
- 高い検出性能
- TMRでの高い直線性
- さまざまな構成で利用可能
アプリケーション
製品
概要
磁気リニア位置センサーは、車載および産業用アプリケーションで高精度の角度および位置検出を行うためのプログラム可能なアナログまたはデジタルセンサーです。これらは、シャフトやピストンなどの回転オブジェクト、またはリニア移動オブジェクトの位置検出に使用されます。リニア(ホール)センサーによる絶対または加減による位置測定。絶対位置リニアセンサーは、測定対象の絶対位置を出力し、加減リニアセンサーは、測定対象の速度と移動方向を出力します。
リニアセンサは、ホール効果やTMRベースなど、さまざまな構成で利用できます。車載アプリケーションでは、電動パワーステアリング(ESP)やスロットル、クラッチ、ブレーキの位置検出に利用されます。産業用途では、コンベヤーベルト、シリンダー、ギアその他の移動物体の位置検出に利用されます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
インフィニオンTLE499xリニアホールICファミリーは、角度、位置検出および電流測定アプリケーションに最適です。私たちは磁場の垂直成分を正確に測定し、それに比例する信号を生成するセンサーを設計しました。このセンサーはクランピング、ローパスフィルタリング、ゲイン調整など、プログラム可能な設定機能を備えています。ポートフォリオには、PWM、SENT、SPCの3つの異なるインターフェースがあります。
高精度リニアホールセンサーTLE499xシリーズは、ステアリングトルクセンシングアプリケーション向けに設計されています。これらリニアホールセンサーは、PWM、SENT、SPC、レシオメトリックアナログ出力をサポートし、ECU設計との高い互換性を提供します。足付きパッケージ、デュアルダイ、シングルダイパッケージも用意されます。
一般的にリニアセンサーは、磁気抵抗素子またはホール効果素子などの検出素子で構成されます。インフィニオンはすべてのリニアセンサーにホールセンサー技術を採用し、高精度、高性能を実現しています。
ホール効果リニア位置センサーは、印加された磁場に比例して電圧を生成する半導体素子です。磁場が印可されると、素子は端子間電圧を生成します。発生電圧量は、磁場の強さと素子材料の特性に依存します。ホール効果センサーは、静的および非静的(変化する)磁場の両方を測定できます。静的磁場は永久磁石により、非静磁場は電荷の移動により生成されます。ホール効果リニア位置センサーは、高精度、高分解能、摩耗フリー、広い動作温度範囲、電磁波耐性、過酷な環境への耐性、低コストなど、他の位置センサーに比べて多くの利点があります。
リニアセンサーは、さまざまな車載アプリケーションで重要な役割を果たします。一般的な用途の1つは、スロットルとペダルの位置を測定し、ECUに位置データを提供して、燃料噴射量を決定することです。その他、ギアシフト位置検出、クラッチペダル位置検出、ブレーキ位置検出など、オートマチックトランスミッションシステムでの使用が含まれます。 サスペンションシステムでは、ショックアブソーバーの移動を測定し、自動ヘッドライト調整用ダンピングを調整します。
リニア磁界センサーは、製造機器や民生向け位置および動作測定アプリケーションで幅広く使用されています。製造機器向けでは、組立ラインや自動化機器の位置測定に利用されています。民生用向けアプリケーションでは、プリンター、コピー機、3Dスキャナー、ジョイスティック、その他の高精度デバイスで使用されます。
磁気リニア位置センサーは、車載および産業用アプリケーションで高精度の角度および位置検出を行うためのプログラム可能なアナログまたはデジタルセンサーです。これらは、シャフトやピストンなどの回転オブジェクト、またはリニア移動オブジェクトの位置検出に使用されます。リニア(ホール)センサーによる絶対または加減による位置測定。絶対位置リニアセンサーは、測定対象の絶対位置を出力し、加減リニアセンサーは、測定対象の速度と移動方向を出力します。
リニアセンサは、ホール効果やTMRベースなど、さまざまな構成で利用できます。車載アプリケーションでは、電動パワーステアリング(ESP)やスロットル、クラッチ、ブレーキの位置検出に利用されます。産業用途では、コンベヤーベルト、シリンダー、ギアその他の移動物体の位置検出に利用されます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
インフィニオンTLE499xリニアホールICファミリーは、角度、位置検出および電流測定アプリケーションに最適です。私たちは磁場の垂直成分を正確に測定し、それに比例する信号を生成するセンサーを設計しました。このセンサーはクランピング、ローパスフィルタリング、ゲイン調整など、プログラム可能な設定機能を備えています。ポートフォリオには、PWM、SENT、SPCの3つの異なるインターフェースがあります。
高精度リニアホールセンサーTLE499xシリーズは、ステアリングトルクセンシングアプリケーション向けに設計されています。これらリニアホールセンサーは、PWM、SENT、SPC、レシオメトリックアナログ出力をサポートし、ECU設計との高い互換性を提供します。足付きパッケージ、デュアルダイ、シングルダイパッケージも用意されます。
一般的にリニアセンサーは、磁気抵抗素子またはホール効果素子などの検出素子で構成されます。インフィニオンはすべてのリニアセンサーにホールセンサー技術を採用し、高精度、高性能を実現しています。
ホール効果リニア位置センサーは、印加された磁場に比例して電圧を生成する半導体素子です。磁場が印可されると、素子は端子間電圧を生成します。発生電圧量は、磁場の強さと素子材料の特性に依存します。ホール効果センサーは、静的および非静的(変化する)磁場の両方を測定できます。静的磁場は永久磁石により、非静磁場は電荷の移動により生成されます。ホール効果リニア位置センサーは、高精度、高分解能、摩耗フリー、広い動作温度範囲、電磁波耐性、過酷な環境への耐性、低コストなど、他の位置センサーに比べて多くの利点があります。
リニアセンサーは、さまざまな車載アプリケーションで重要な役割を果たします。一般的な用途の1つは、スロットルとペダルの位置を測定し、ECUに位置データを提供して、燃料噴射量を決定することです。その他、ギアシフト位置検出、クラッチペダル位置検出、ブレーキ位置検出など、オートマチックトランスミッションシステムでの使用が含まれます。 サスペンションシステムでは、ショックアブソーバーの移動を測定し、自動ヘッドライト調整用ダンピングを調整します。
リニア磁界センサーは、製造機器や民生向け位置および動作測定アプリケーションで幅広く使用されています。製造機器向けでは、組立ラインや自動化機器の位置測定に利用されています。民生用向けアプリケーションでは、プリンター、コピー機、3Dスキャナー、ジョイスティック、その他の高精度デバイスで使用されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.