スマート パワー スイッチ
インフィニオンの車載および産業用アプリケーション向けのローサイドおよびハイサイド スマート パワースイッチの包括的かつ革新的なポートフォリオ
-
このページ
カテゴリー別に参照
ハイサイドスイッチ
PROFET™製品ファミリーには、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーション向けに設計された幅広いハイサイド パワースイッチが含まれています。
ハイサイドスイッチ Subfamilies
ローサイドスイッチ
インフィニオンの車載用ローサイド スイッチ: 12 Vおよび24 V電源ソリューション向けに、過電流、過温度、短絡保護を搭載
ローサイドスイッチ Subfamilies
マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
インフィニオンは、車載および産業用アプリケーション向けに幅広いマルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラーを提供しています。
マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー Subfamilies
車載eFuse
インフィニオンの車載eFuse: 車両ドメイン全体にわたる安全でリセット可能なスマートな電力スイッチングを実現する組み込みI²tワイヤー保護およびシステム保護
概要
スマートパワースイッチは、高性能なパワーMOSFETスイッチで、電気回路を制御すると同時に、インテリジェントな保護機能、負荷制御機能、診断機能を提供します。
- 信頼性の高い電力分配 ICをお探しですか?インフィニオンのインテリジェント パワースイッチ製品群は、12 V、24 V、48Vシステム向けのローサイドおよびハイサイド電力分配スイッチICを取り揃えており、車載用パワースイッチや産業用スマートスイッチ アプリケーションに最適です。
- 従来のヒューズやリレーを交換する必要がありますか? 当社のパワーMOSFETスイッチ回路ソリューションは、高速スイッチング、高度な診断機能、電流検出機能、再起動機能を備え、高い信頼性を実現します。
- 総合的な保護が必要ですか?インフィニオンのスイッチは、短絡、過電流、過熱からの保護機能を備えており、過酷な環境向けには高耐圧MOSFETスイッチも提供しています。
従来のスイッチングソリューションに比べると、インフィニオンの車載アプリケーション向けインテリジェント パワースイッチは、機能安全 (ISO 26262) に基づく設計となっており、最高水準の性能と信頼性を保証します。
インフィニオンのPROFET™保護型ハイサイドMOSFETパワースイッチは、車載用パワースイッチおよび産業用スマートスイッチ用途向けに堅牢なソリューションを提供します。シングルチャネルおよびマルチチャネルデバイスとして提供され、48 V電気自動車およびマイルドハイブリッド車向けの専用PROFET™ +48 Vバリアントも含まれています。
PROFET™ファミリーは、12 V、24 V、48 Vの電力分配スイッチの要件に対応し、従来のヒューズやリレーを高速なマイクロ秒単位のスイッチングと、過負荷、過電圧、短絡、過熱、接地損失、電源喪失に対する包括的な保護機能で置き換えます。一部の製品群では、負荷ダンプや誘導性負荷遮断などの動的過電圧からも保護します。
PROFET™ Guardは、車載配電向けに開発された当社最先端のインテリジェント スマートパワースイッチで、機能安全要件 (ISO 26262) に対応しています。Classic PROFET™は、数十年にわたり実証されてきた信頼性に加え、オプションで電流検出機能を内蔵しています。PROFET™ +2はこの機能をさらに拡張し、最先端の電流検出精度に加えて、1/2/4チャネルの各オプションを用意しています。
PROFET™ Industrialは、要求の厳しい産業用アプリケーション向けに、卓越したエネルギー安定性を提供します。
インフィニオンのローサイド スマートパワースイッチの製品ラインナップは、主に12 Vおよび24 Vの自動車および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™+の2つの製品ファミリーで構成されています。
HITFET™ (高集積、加熱保護 FET) は、インフィニオンが提供する、ローサイド電源分配向けのインテリジェント パワースイッチ ソリューションです。内蔵の保護機能により、過電流、過電圧、短絡、過熱、静電気放電 (ESD) に対する保護を提供します。Classic HITFET™は、RDS(on) を10mΩまで低減し、高い電流耐量を実現しているため、要求の厳しいパワーMOSFETスイッチ回路、ボディ コントロール モジュール、ソレノイドおよびバルブ制御、外部照明などのアプリケーションに最適です。
HITFET™ +ファミリーは、コンパクトなパッケージサイズ、最適化された短絡耐性、高速PWMアプリケーションに適した電力損失の最適化、包括的な診断機能を備えており、モーター制御、HVACシステム、配電など、省スペース化が求められる自動車および産業機器の設計に最適です。
インフィニオンのSPI対応マルチチャネル スマートパワー製品群は、5つの主要製品ファミリーにわたり、幅広い自動車および産業用アプリケーションに対応しています。
インフィニオンのSPIDER製品には、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷用のマルチチャネルSPIドライバが含まれ、さまざまなチャネルと構成オプションを提供します。SPIDER+シリーズは、構成機能の強化により、性能が向上しています。どちらのシリーズも、PWM入力および電流要件に対して高い拡張性を備えています。
インフィニオンのFLEXファミリーは、SPI、統合された保護機能、および高度な診断機能を備えた、完全にスケーラブルなマルチチャネルのローサイド インテリジェント パワースイッチ ソリューションを提供します。電力分配スイッチICアプリケーションに最適です。
SPOC™ +2は、シリアルインターフェースを備えた最新世代のハイサイド マルチチャネル スマートパワースイッチで、スルーレート制御やインテリジェントなリスタート戦略など、設定可能な機能を備えています。このSPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成で複数のデバイスを接続し、GPIOの使用数を減らすことができます。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバICファミリーは、12 V、24 V、48Vの電源電圧に対応した車載用パワースイッチ アプリケーションをサポートします。これらの電力分配スイッチICは、1つまたは2つのゲート出力チャネルを備えており、複数のMOSFETを並列に駆動するよう設計されています。
EiceDRIVER™ APD製品は、マイクロ秒単位の同時スイッチング時間により、従来のヒューズと比較して電力網の信頼性を大幅に向上させます。低消費電力という点で従来のリレーに比べて明確な利点があり、搭載されている保護機構 (ワイヤ保護など) と包括的な診断機能により、堅牢な性能が保証されます。
これらのインテリジェント パワースイッチ車載ソリューションは、精密な制御と信頼性が不可欠な高電圧MOSFETスイッチ用途に最適です。EiceDRIVER™ APDファミリーは、エンジニアが高度なパワーMOSFETスイッチ回路を自信を持って実装することを可能にし、最新の車両アーキテクチャにおける機能安全要件をサポートします。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」セクションに掲載されています。さらに、インフィニオンは、車載電源分配用のスマートパワースイッチおよびゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の構想から実現までをサポートします。「検索と選択」ツールを使用して、特定の負荷要件に適したスマートパワースイッチ、インテリジェント パワースイッチ、またはゲートドライバICを特定してください。
「シミュレーション&モデリング」ツールを使用すると、パワーMOSFETスイッチ回路や電力分配スイッチ設計における様々なアプリケーションシナリオを評価できます。レポートツールを使用して結果を記録し、評価ボードと「構成」ツールを使用して構成を検証します。
設計上の課題でお困りですか?インフィニオン開発者コミュニティは、世界中のエンジニアと24時間365日つながることができます。インフィニオンのエンジニアや専門家メンバーによる専門的なサポートを受けて、車載用パワースイッチや産業用スマートスイッチの設計における課題を解決しましょう。
スマートパワースイッチは、高性能なパワーMOSFETスイッチで、電気回路を制御すると同時に、インテリジェントな保護機能、負荷制御機能、診断機能を提供します。
- 信頼性の高い電力分配 ICをお探しですか?インフィニオンのインテリジェント パワースイッチ製品群は、12 V、24 V、48Vシステム向けのローサイドおよびハイサイド電力分配スイッチICを取り揃えており、車載用パワースイッチや産業用スマートスイッチ アプリケーションに最適です。
- 従来のヒューズやリレーを交換する必要がありますか? 当社のパワーMOSFETスイッチ回路ソリューションは、高速スイッチング、高度な診断機能、電流検出機能、再起動機能を備え、高い信頼性を実現します。
- 総合的な保護が必要ですか?インフィニオンのスイッチは、短絡、過電流、過熱からの保護機能を備えており、過酷な環境向けには高耐圧MOSFETスイッチも提供しています。
従来のスイッチングソリューションに比べると、インフィニオンの車載アプリケーション向けインテリジェント パワースイッチは、機能安全 (ISO 26262) に基づく設計となっており、最高水準の性能と信頼性を保証します。
インフィニオンのPROFET™保護型ハイサイドMOSFETパワースイッチは、車載用パワースイッチおよび産業用スマートスイッチ用途向けに堅牢なソリューションを提供します。シングルチャネルおよびマルチチャネルデバイスとして提供され、48 V電気自動車およびマイルドハイブリッド車向けの専用PROFET™ +48 Vバリアントも含まれています。
PROFET™ファミリーは、12 V、24 V、48 Vの電力分配スイッチの要件に対応し、従来のヒューズやリレーを高速なマイクロ秒単位のスイッチングと、過負荷、過電圧、短絡、過熱、接地損失、電源喪失に対する包括的な保護機能で置き換えます。一部の製品群では、負荷ダンプや誘導性負荷遮断などの動的過電圧からも保護します。
PROFET™ Guardは、車載配電向けに開発された当社最先端のインテリジェント スマートパワースイッチで、機能安全要件 (ISO 26262) に対応しています。Classic PROFET™は、数十年にわたり実証されてきた信頼性に加え、オプションで電流検出機能を内蔵しています。PROFET™ +2はこの機能をさらに拡張し、最先端の電流検出精度に加えて、1/2/4チャネルの各オプションを用意しています。
PROFET™ Industrialは、要求の厳しい産業用アプリケーション向けに、卓越したエネルギー安定性を提供します。
インフィニオンのローサイド スマートパワースイッチの製品ラインナップは、主に12 Vおよび24 Vの自動車および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™+の2つの製品ファミリーで構成されています。
HITFET™ (高集積、加熱保護 FET) は、インフィニオンが提供する、ローサイド電源分配向けのインテリジェント パワースイッチ ソリューションです。内蔵の保護機能により、過電流、過電圧、短絡、過熱、静電気放電 (ESD) に対する保護を提供します。Classic HITFET™は、RDS(on) を10mΩまで低減し、高い電流耐量を実現しているため、要求の厳しいパワーMOSFETスイッチ回路、ボディ コントロール モジュール、ソレノイドおよびバルブ制御、外部照明などのアプリケーションに最適です。
HITFET™ +ファミリーは、コンパクトなパッケージサイズ、最適化された短絡耐性、高速PWMアプリケーションに適した電力損失の最適化、包括的な診断機能を備えており、モーター制御、HVACシステム、配電など、省スペース化が求められる自動車および産業機器の設計に最適です。
インフィニオンのSPI対応マルチチャネル スマートパワー製品群は、5つの主要製品ファミリーにわたり、幅広い自動車および産業用アプリケーションに対応しています。
インフィニオンのSPIDER製品には、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷用のマルチチャネルSPIドライバが含まれ、さまざまなチャネルと構成オプションを提供します。SPIDER+シリーズは、構成機能の強化により、性能が向上しています。どちらのシリーズも、PWM入力および電流要件に対して高い拡張性を備えています。
インフィニオンのFLEXファミリーは、SPI、統合された保護機能、および高度な診断機能を備えた、完全にスケーラブルなマルチチャネルのローサイド インテリジェント パワースイッチ ソリューションを提供します。電力分配スイッチICアプリケーションに最適です。
SPOC™ +2は、シリアルインターフェースを備えた最新世代のハイサイド マルチチャネル スマートパワースイッチで、スルーレート制御やインテリジェントなリスタート戦略など、設定可能な機能を備えています。このSPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成で複数のデバイスを接続し、GPIOの使用数を減らすことができます。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバICファミリーは、12 V、24 V、48Vの電源電圧に対応した車載用パワースイッチ アプリケーションをサポートします。これらの電力分配スイッチICは、1つまたは2つのゲート出力チャネルを備えており、複数のMOSFETを並列に駆動するよう設計されています。
EiceDRIVER™ APD製品は、マイクロ秒単位の同時スイッチング時間により、従来のヒューズと比較して電力網の信頼性を大幅に向上させます。低消費電力という点で従来のリレーに比べて明確な利点があり、搭載されている保護機構 (ワイヤ保護など) と包括的な診断機能により、堅牢な性能が保証されます。
これらのインテリジェント パワースイッチ車載ソリューションは、精密な制御と信頼性が不可欠な高電圧MOSFETスイッチ用途に最適です。EiceDRIVER™ APDファミリーは、エンジニアが高度なパワーMOSFETスイッチ回路を自信を持って実装することを可能にし、最新の車両アーキテクチャにおける機能安全要件をサポートします。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」セクションに掲載されています。さらに、インフィニオンは、車載電源分配用のスマートパワースイッチおよびゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の構想から実現までをサポートします。「検索と選択」ツールを使用して、特定の負荷要件に適したスマートパワースイッチ、インテリジェント パワースイッチ、またはゲートドライバICを特定してください。
「シミュレーション&モデリング」ツールを使用すると、パワーMOSFETスイッチ回路や電力分配スイッチ設計における様々なアプリケーションシナリオを評価できます。レポートツールを使用して結果を記録し、評価ボードと「構成」ツールを使用して構成を検証します。
設計上の課題でお困りですか?インフィニオン開発者コミュニティは、世界中のエンジニアと24時間365日つながることができます。インフィニオンのエンジニアや専門家メンバーによる専門的なサポートを受けて、車載用パワースイッチや産業用スマートスイッチの設計における課題を解決しましょう。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.