2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
XENSIV™ツールおよびソフトウェア
XENSIV™ ソフトウェアおよびツールは、インフィニオンのセンサー開発プラットフォームであり、汎用性, 効率性, および信頼性に優れたソリューションを提供します
-
このページ
カテゴリー別に参照
XENSIV™評価ボード
XENSIV™評価ボードは、センサー アプリケーションのプロトタイプ作成とテストのための強力なツールであり、高い精度と使いやすさが特長です
XENSIV™評価ボード Subfamilies
概要
XENSIV™ツール&ソフトウェアは、開発者がさまざまなセンサーアプリケーションを柔軟かつ効率的に作成できる革新的な開発プラットフォームです。XENSIV™ツール&ソフトウェアを使用すると、開発者は幅広いセンサーと評価ボードから選択して、アプリケーションの設計とプロトタイプ作成を行うことができます。このプラットフォームは、一般的な開発ツールとのシームレスな統合を提供し、迅速かつ簡単なプログラミングを可能にします。さらに、XENSIV™の包括的なソフトウェアパッケージには、ライブラリ、ドライバー、サンプルコードが含まれており、開発者は自社のソリューションをより迅速に市場に投入することができます。XENSIV™のセンサーは、高精度で信頼性の高いデータを提供するため、自動車、産業、および民生用アプリケーションでの使用に最適です。全体として、XENSIV™ツール&ソフトウェアは、高性能センサーアプリケーションを簡単に作成するために必要なすべてのものを開発者に提供する、多用途で信頼性の高いプラットフォームです。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
XENSIV™ツール&ソフトウェアは、開発者がさまざまなセンサーアプリケーションを柔軟かつ効率的に作成できる革新的な開発プラットフォームです。XENSIV™ツール&ソフトウェアを使用すると、開発者は幅広いセンサーと評価ボードから選択して、アプリケーションの設計とプロトタイプ作成を行うことができます。このプラットフォームは、一般的な開発ツールとのシームレスな統合を提供し、迅速かつ簡単なプログラミングを可能にします。さらに、XENSIV™の包括的なソフトウェアパッケージには、ライブラリ、ドライバー、サンプルコードが含まれており、開発者は自社のソリューションをより迅速に市場に投入することができます。XENSIV™のセンサーは、高精度で信頼性の高いデータを提供するため、自動車、産業、および民生用アプリケーションでの使用に最適です。全体として、XENSIV™ツール&ソフトウェアは、高性能センサーアプリケーションを簡単に作成するために必要なすべてのものを開発者に提供する、多用途で信頼性の高いプラットフォームです。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。