これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
全地球航法衛星システム (GNSS)
クラス最高の全地球航法衛星システム(GNSS)向けLNAソリューション
-
このページ
概要
GNSSはIoTの重要な側面であり、インフィニオンは今日のGNSS設計に共通する課題を理解し、それらを克服するために必要な適切なソリューションを提供します。 インフィニオンのLNAは、最小のノイズと最高の直線性で最高のシステム感度を実現できます。 これにより、最も過酷な環境条件下でも、非常に正確な衛星追跡と位置検出が可能になります。
利点
- 高受信感度
- 低雑音指数
- 高直線性
- 信頼性の高い位置検出
- 超精密衛星追跡
- 幅広いポートフォリオと電圧範囲
- 評価ボードが利用可能
- IoTをさらに可能に
- コンパクト設計
- 業界標準のフットプリント
ブロック図
概要
GNSSは、パーソナルナビゲーションデバイス、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、ロボット、および自動車の最も重要な側面の1つです。 これらのデバイスの多くは、IoTの継続的な有効化に不可欠です。 正確な位置座標とグローバルなサービスエリアを提供し、それによって多くのIoT機能の使いやすさを向上させるために、GNSSは高い信号受信感度と干渉に対する耐性を実証する必要があります。
具体的には、GNSS衛星信号は約-130dBmの非常に低い電力レベルで送信されるため、高出力の妨害信号がGNSS受信機に漏れ、LNAをオーバードライブして受信機の感度に影響を与える可能性があります。 この干渉は、比較的弱くて低電力の着信GNSS信号に対する受信機の感度を維持するために取り組んでいるRF FE設計者にとって大きな課題となります。 インフィニオンの多様なGNSS製品ポートフォリオにより、優れたシステム感度、低消費電力、迅速な初回測位時間を実現することで、この課題を克服することができます。
LNA、RFスイッチ、ESDダイオード、アンテナチューナのセレクションを今すぐご覧ください。
インフィニオンのGNSSアプリケーション向け半導体ソリューションの製品ポートフォリオは、以下の2つの大きなカテゴリーで入手可能な堅牢な低ノイズアンプ(LNA)によって牽引されています。
- インフィニオンの超低消費電力LNAは、高い利得で貴重なバッテリー電力を節約します。 これらは、バッテリー寿命が主な焦点であるアプリケーションに最適であり、高ゲインと優れたノイズ指数の組み合わせの恩恵を受けます。
- 一方、消費電力が問題にならない場合、インフィニオンの高直線性LNAは、帯域外干渉信号に対する耐性と超低ノイズ指数を兼ね備えています。
また、デュアルバンド構成で使用できるLNAも提供しており、干渉除去、SNRの改善、将来性など、シングルバンド構成よりも優れています。 これは、2つの帯域を同時にカバーする単一のLNA(L1 + L2 / L5の単一のLNA)または従来の2つのシングルバンドLNAアプローチ(L1バンドとL2/L5帯域のカバーする2つのLNA両方を使用)のいずれかで実現します。
インフィニオンを選択することで、業界標準のフットプリントでコンパクトな製品を使用して、最高のナビゲーション精度と最高の受信を実現できます。
ウェアラブルおよびモバイルセルラーIoTアプリケーション向けの超低消費電力GNSS LNA。
これらのLNAは、特にウェアラブルやモバイルセルラーIoTアプリケーションで使用される場合に、L2/L5帯域のGNSS信号感度を向上させるように設計されています。 これらの高性能LNAは、1.5mWの超低消費電力で高いシステム感度を確保し、貴重なバッテリー電力を節約し、スマートウォッチやスマートフォンなどの小型バッテリー駆動デバイスのGNSSに最適です。
ご自身でテストして、当社のLNA評価ボードで市場投入までの時間を短縮してください。
GNSSは、パーソナルナビゲーションデバイス、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、ロボット、および自動車の最も重要な側面の1つです。 これらのデバイスの多くは、IoTの継続的な有効化に不可欠です。 正確な位置座標とグローバルなサービスエリアを提供し、それによって多くのIoT機能の使いやすさを向上させるために、GNSSは高い信号受信感度と干渉に対する耐性を実証する必要があります。
具体的には、GNSS衛星信号は約-130dBmの非常に低い電力レベルで送信されるため、高出力の妨害信号がGNSS受信機に漏れ、LNAをオーバードライブして受信機の感度に影響を与える可能性があります。 この干渉は、比較的弱くて低電力の着信GNSS信号に対する受信機の感度を維持するために取り組んでいるRF FE設計者にとって大きな課題となります。 インフィニオンの多様なGNSS製品ポートフォリオにより、優れたシステム感度、低消費電力、迅速な初回測位時間を実現することで、この課題を克服することができます。
LNA、RFスイッチ、ESDダイオード、アンテナチューナのセレクションを今すぐご覧ください。
インフィニオンのGNSSアプリケーション向け半導体ソリューションの製品ポートフォリオは、以下の2つの大きなカテゴリーで入手可能な堅牢な低ノイズアンプ(LNA)によって牽引されています。
- インフィニオンの超低消費電力LNAは、高い利得で貴重なバッテリー電力を節約します。 これらは、バッテリー寿命が主な焦点であるアプリケーションに最適であり、高ゲインと優れたノイズ指数の組み合わせの恩恵を受けます。
- 一方、消費電力が問題にならない場合、インフィニオンの高直線性LNAは、帯域外干渉信号に対する耐性と超低ノイズ指数を兼ね備えています。
また、デュアルバンド構成で使用できるLNAも提供しており、干渉除去、SNRの改善、将来性など、シングルバンド構成よりも優れています。 これは、2つの帯域を同時にカバーする単一のLNA(L1 + L2 / L5の単一のLNA)または従来の2つのシングルバンドLNAアプローチ(L1バンドとL2/L5帯域のカバーする2つのLNA両方を使用)のいずれかで実現します。
インフィニオンを選択することで、業界標準のフットプリントでコンパクトな製品を使用して、最高のナビゲーション精度と最高の受信を実現できます。
ウェアラブルおよびモバイルセルラーIoTアプリケーション向けの超低消費電力GNSS LNA。
これらのLNAは、特にウェアラブルやモバイルセルラーIoTアプリケーションで使用される場合に、L2/L5帯域のGNSS信号感度を向上させるように設計されています。 これらの高性能LNAは、1.5mWの超低消費電力で高いシステム感度を確保し、貴重なバッテリー電力を節約し、スマートウォッチやスマートフォンなどの小型バッテリー駆動デバイスのGNSSに最適です。
ご自身でテストして、当社のLNA評価ボードで市場投入までの時間を短縮してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.