これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートサーモスタット
スマートサーモスタットのエネルギー効率をあらゆるレベルで最大化
-
このページ
概要
今日の地球温暖化の問題に対応するには、スマートサーモスタットはさらにユーザー フレンドリーかつ効率的であり、直感的にHVAC システムを制御できなければなりません。インフィニオンのシンプルで低消費電力のソリューションは、HVAC システムをインテリジェントに制御でき、省エネ、快適性、利便性を実現します。
利点
- エッジ AI に対応した高効率マイクロコントローラー
- 低消費電力 Wi-Fi および Bluetooth LE ソリューション
- 低コスト、低消費電力のレーダーソリューション
- 高精度、規格準拠の CO2 センサー
- クラウドプラットフォーム搭載
ブロック図
概要
今日の地球温暖化の課題に対処するために、スマートサーモスタットは、省エネ、快適性、利便性のためにHVACシステムをインテリジェントに制御するために、よりユーザーフレンドリーでエネルギー効率が高い必要があります。インフィニオンの広範なソリューションポートフォリオは、現在および将来の製品ニーズを満たすことで、高い投資収益率を実現します。
インフィニオン製品の利点
- 業界で最もエネルギー効率が高く、高性能な MCU と AI/ML 機能
- 業界最小の消費電力のWi-FiおよびBluetooth® LEコンボチップ
- 低消費電力でコスト効率に優れたレーダーデバイス、アンテナ イン パッケージにより、堅牢な占有センシングを実現
- 業界で最も正確なCO2センサーは、California Title 24、RESET、WELL、ASHRAEなどに準拠しています
- クラウド接続と、他のスマートホームプラットフォームやデバイスとのシームレスな統合
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) の電力と性能は、MCU の低電力 40nm テクノロジとデュアルコア CPU アーキテクチャを備えたスマート サーモスタットに最適です。CAPSENSE™静電容量式タッチ センシング、堅牢なセキュリティ機能、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器により、PSOC™ 6 MCUは多数のディスクリートIC/小型MCU機能を1つのチップに統合し、基板スペースとBOMコストを節約できます。
インフィニオンのPSOC™ 4汎用MCUは、SAR ADC、オペアンプ、低電力コンパレータを備えたアナログブロックを特長としています。また、CAPSENSE™テクノロジーを搭載したマルチセンシングブロックは、近接ウェイクアップ/バックライトや、タッチボタンやラジアルスライダーなどのHMI機能に対応する静電容量式および誘導式センシングを提供し、超低電力モードでの消費はわずか6uAです。
PSOC™ Edge 高性能 MCU は、Cortex-M55 と Ethos-U55 NPU を組み合わせてエッジでの AI/ML 処理、最先端のセキュリティ、グラフィックス インターフェイスを実現し、高いエネルギー効率を実現し、次世代のスマート サーモスタットに最適です。
適切なワイヤレス接続ソリューションを選択することは、スマートサーモスタットを成功させるために重要です。インフィニオンのAIROC™ワイヤレスコンボポートフォリオは、バッテリー寿命と熱制御のための超低消費電力、優れた航続距離とカバレッジ、卓越した相互運用性など、お客様の製品ニーズを満たす多くのオプションを提供しています。
当社のソリューション:
- 混雑した環境でも長距離で接続
- 低消費電力で環境にやさしい設計に貢献
- さまざまなホストプラットフォームとオペレーティングシステムをサポート
スマートサーモスタット企業は、顧客にサーモスタットをアップグレードしてもらう方法を探しています。お客様の快適性と利便性を高め、光熱費を削減する高度な機能を提供することが、3つの大きな理由です。レーダー、CO2、マイクなどの高度なセンサーは、家庭や住宅の所有者のサーモスタット体験を向上させ、光熱費を削減するのに役立ちます。
XENSIV™ 60GHzレーダーは、占有センシング用の低コスト、低電力のソリューションです。PASCO2は、デマンド駆動の換気制御に使用されます。MEMSマイクロフォンは、音検出や周囲のノイズ制御などの機能をサポートしています。
当社のソリューション:
- 業界最高のレーダー、CO2、およびマイクセンサーで、高SNR、低電力、低コストです。
- 信号処理とセンサーフュージョンのためのAI/MLソフトウェアアルゴリズムを提供し、ユーザーエクスペリエンスの向上を支援します。
今日の地球温暖化の課題に対処するために、スマートサーモスタットは、省エネ、快適性、利便性のためにHVACシステムをインテリジェントに制御するために、よりユーザーフレンドリーでエネルギー効率が高い必要があります。インフィニオンの広範なソリューションポートフォリオは、現在および将来の製品ニーズを満たすことで、高い投資収益率を実現します。
インフィニオン製品の利点
- 業界で最もエネルギー効率が高く、高性能な MCU と AI/ML 機能
- 業界最小の消費電力のWi-FiおよびBluetooth® LEコンボチップ
- 低消費電力でコスト効率に優れたレーダーデバイス、アンテナ イン パッケージにより、堅牢な占有センシングを実現
- 業界で最も正確なCO2センサーは、California Title 24、RESET、WELL、ASHRAEなどに準拠しています
- クラウド接続と、他のスマートホームプラットフォームやデバイスとのシームレスな統合
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) の電力と性能は、MCU の低電力 40nm テクノロジとデュアルコア CPU アーキテクチャを備えたスマート サーモスタットに最適です。CAPSENSE™静電容量式タッチ センシング、堅牢なセキュリティ機能、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器により、PSOC™ 6 MCUは多数のディスクリートIC/小型MCU機能を1つのチップに統合し、基板スペースとBOMコストを節約できます。
インフィニオンのPSOC™ 4汎用MCUは、SAR ADC、オペアンプ、低電力コンパレータを備えたアナログブロックを特長としています。また、CAPSENSE™テクノロジーを搭載したマルチセンシングブロックは、近接ウェイクアップ/バックライトや、タッチボタンやラジアルスライダーなどのHMI機能に対応する静電容量式および誘導式センシングを提供し、超低電力モードでの消費はわずか6uAです。
PSOC™ Edge 高性能 MCU は、Cortex-M55 と Ethos-U55 NPU を組み合わせてエッジでの AI/ML 処理、最先端のセキュリティ、グラフィックス インターフェイスを実現し、高いエネルギー効率を実現し、次世代のスマート サーモスタットに最適です。
適切なワイヤレス接続ソリューションを選択することは、スマートサーモスタットを成功させるために重要です。インフィニオンのAIROC™ワイヤレスコンボポートフォリオは、バッテリー寿命と熱制御のための超低消費電力、優れた航続距離とカバレッジ、卓越した相互運用性など、お客様の製品ニーズを満たす多くのオプションを提供しています。
当社のソリューション:
- 混雑した環境でも長距離で接続
- 低消費電力で環境にやさしい設計に貢献
- さまざまなホストプラットフォームとオペレーティングシステムをサポート
スマートサーモスタット企業は、顧客にサーモスタットをアップグレードしてもらう方法を探しています。お客様の快適性と利便性を高め、光熱費を削減する高度な機能を提供することが、3つの大きな理由です。レーダー、CO2、マイクなどの高度なセンサーは、家庭や住宅の所有者のサーモスタット体験を向上させ、光熱費を削減するのに役立ちます。
XENSIV™ 60GHzレーダーは、占有センシング用の低コスト、低電力のソリューションです。PASCO2は、デマンド駆動の換気制御に使用されます。MEMSマイクロフォンは、音検出や周囲のノイズ制御などの機能をサポートしています。
当社のソリューション:
- 業界最高のレーダー、CO2、およびマイクセンサーで、高SNR、低電力、低コストです。
- 信号処理とセンサーフュージョンのためのAI/MLソフトウェアアルゴリズムを提供し、ユーザーエクスペリエンスの向上を支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.