概要
インフィニオンのBDCモーター向けゲートドライバIC MOTIX™ TLE9210xこれらは、最先端の診断機能と保護機能を備えた、信頼性が高く、コストが最適化されたソリューションを提供します。さらに、この製品ファミリーではモーターのカスケード接続に対応しており、MOTIX™ TLE92108 (8つのハーフブリッジ) では、最大7つのモーターを駆動できます。すべてのMOTIX™ TLE9210x製品は、AEC-Q100に準拠しています。
主な特長
- モーターブレーキモード
- ピンおよびSW互換
- 可変モーター数
- 適応型MOSFET制御
- AEC-Q100
- コストとスペースの改善を実現
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
MOTIX™ TLE9210xファミリーは、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するように設計されています。24ビットのシリアル パラレル インターフェース (SPI) により、MOTIX™ TLE9210xの設定およびハーフブリッジの制御が可能です。SPIは、電源電圧、チャージポンプ電圧、温度警告、過熱シャットダウンの監視など、幅広い診断機能を提供します。各ゲートドライバは外付けMOSFETのドレイン-ソース間電圧を監視してハード短絡状態を検出し、内蔵電流検出アンプにより電流を監視することで、設定可能なソフト短絡検出を実現します。いずれの場合も、ソフトウェア対策とは独立したアクティブラッチ型ハードウェア保護を提供します。このデバイスは、エクスポーズド パッドVQFN-48パッケージを採用しており、光学リードチップ検査を可能にするとともに、最適な熱性能を確保し、必要なPCBスペースを最小限に抑えます。
MOTIX™ TLE9210xシリーズは、DCモーター制御アプリケーションにおいて複数のハーフブリッジを駆動するための、より簡素で小型かつコスト効率の高いソリューションです。
- コストと基板面積を削減: MOTIX™ TLE9210xは、1つのドライバICで最大8つのハーフブリッジを駆動でき、システムレベルで非常に高いコスト効率を実現します。複数のハーフブリッジに対して1つのドライバデバイスのみを使用することで、競合するディスクリートソリューションと比較して、実装コストや必要なPCBスペースをさらに削減できます。
- 適応型ドライバ機能: マルチステージのスルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルーレートを調整でき、SPIを介したEMCチューニングが可能です。オンボードでの測定と外付けMOSFETスイッチング時間の自己適応により、消費電力とEMC性能のバランスを最適化し、MOSFETのロット間ばらつきに対応できます。
- モーターブレーキモード: すべてのバリエーションはピンおよびソフトウェア互換です。MOTIX™ TLE9210x-232QXバージョンでは、スリープモード時でも有効な独自の保護機能が追加で提供されます。意図しないモーターの動きを防止するため、恒久的なモーターブレーキとして構成できます。このモーターブレーキは、モーターが発電機モードで動作して供給過電圧が発生した場合に、システムを保護する目的で有効化するよう構成することもできます。
インフィニオンのデバイスは、高度な保護機能と診断機能を備え、車載アプリケーション向けに最適化されていますが、それらに限定されるものではありません。対象アプリケーションには、シートモーター制御、パワーリフトゲートやスライドドアなどの開閉システム、ならびに単一デバイスによるボディ制御モジュール内の各種負荷制御などがあります。たとえば、集中ドアロック制御、ウィンドウリフト、ワイパー、ウォッシャーポンプなどが挙げられます。
このリファレンスデザインでは、ボディ制御モジュールなどの中央制御ユニットからすべてのロックモーターを制御する、中央ドアロックアプリケーションの詳細な実装を説明しています。OptiMOS™-6ハーフブリッジMOSFETおよび、ボディ制御モジュール向けに特別設計されたTRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズマイクロコントローラーと組み合わせることで、外付けMOSFETの適切な保護と診断が確実に実現できることを示しています。myInfineonにログインして、こちらからドキュメントをダウンロードしてください。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- ソフトウェア: MOTIX™ TLE92102およびTLE92104/8用デバイスドライバとアプリケーションソフトウェア
- 製品ファミリー向け設定ツール (Configuration Wizard)
- 設定ツール: MOTIX™マルチMOSFETゲートドライバ IC 用Configuration Wizard
- 評価ボード、アプリケーションキット、およびリファレンスデザイン (中央ドアロック)
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 過電圧ブレーキ、オフ状態診断、スイッチング動作解析、MOSFETドライバ設定ガイド、立ち上がり/立ち下がり時間調整などに関するユーザーマニュアルおよびアプリケーションノートを含む包括的なドキュメント
- 包括的なサポート インフラストラクチャおよびコミュニティ
特許取得済みのアダプティブMOSFET制御コンセプトにより、マルチステージ スルーレート制御が可能となり、デッドタイムやターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルーレートを調整することで、SPIを介したEMC最適化を実現します。オンボード測定と外付けMOSFETスイッチング時間の自己適応により、消費電力とEMC性能のバランスを最適化し、MOSFETのロット間ばらつきに対応するとともに、エンドオブラインでの作業負荷を低減します。
MOTIX™ TLE9210xファミリーは、1つのパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するように設計されています。24ビットのシリアル パラレル インターフェース (SPI) により、MOTIX™ TLE9210xの設定およびハーフブリッジの制御が可能です。SPIは、電源電圧、チャージポンプ電圧、温度警告、過熱シャットダウンの監視など、幅広い診断機能を提供します。各ゲートドライバは外付けMOSFETのドレイン-ソース間電圧を監視してハード短絡状態を検出し、内蔵電流検出アンプにより電流を監視することで、設定可能なソフト短絡検出を実現します。いずれの場合も、ソフトウェア対策とは独立したアクティブラッチ型ハードウェア保護を提供します。このデバイスは、エクスポーズド パッドVQFN-48パッケージを採用しており、光学リードチップ検査を可能にするとともに、最適な熱性能を確保し、必要なPCBスペースを最小限に抑えます。
MOTIX™ TLE9210xシリーズは、DCモーター制御アプリケーションにおいて複数のハーフブリッジを駆動するための、より簡素で小型かつコスト効率の高いソリューションです。
- コストと基板面積を削減: MOTIX™ TLE9210xは、1つのドライバICで最大8つのハーフブリッジを駆動でき、システムレベルで非常に高いコスト効率を実現します。複数のハーフブリッジに対して1つのドライバデバイスのみを使用することで、競合するディスクリートソリューションと比較して、実装コストや必要なPCBスペースをさらに削減できます。
- 適応型ドライバ機能: マルチステージのスルーレート制御により、デッドタイムやターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルーレートを調整でき、SPIを介したEMCチューニングが可能です。オンボードでの測定と外付けMOSFETスイッチング時間の自己適応により、消費電力とEMC性能のバランスを最適化し、MOSFETのロット間ばらつきに対応できます。
- モーターブレーキモード: すべてのバリエーションはピンおよびソフトウェア互換です。MOTIX™ TLE9210x-232QXバージョンでは、スリープモード時でも有効な独自の保護機能が追加で提供されます。意図しないモーターの動きを防止するため、恒久的なモーターブレーキとして構成できます。このモーターブレーキは、モーターが発電機モードで動作して供給過電圧が発生した場合に、システムを保護する目的で有効化するよう構成することもできます。
インフィニオンのデバイスは、高度な保護機能と診断機能を備え、車載アプリケーション向けに最適化されていますが、それらに限定されるものではありません。対象アプリケーションには、シートモーター制御、パワーリフトゲートやスライドドアなどの開閉システム、ならびに単一デバイスによるボディ制御モジュール内の各種負荷制御などがあります。たとえば、集中ドアロック制御、ウィンドウリフト、ワイパー、ウォッシャーポンプなどが挙げられます。
このリファレンスデザインでは、ボディ制御モジュールなどの中央制御ユニットからすべてのロックモーターを制御する、中央ドアロックアプリケーションの詳細な実装を説明しています。OptiMOS™-6ハーフブリッジMOSFETおよび、ボディ制御モジュール向けに特別設計されたTRAVEO™ T2G CYT4BFシリーズマイクロコントローラーと組み合わせることで、外付けMOSFETの適切な保護と診断が確実に実現できることを示しています。myInfineonにログインして、こちらからドキュメントをダウンロードしてください。
インフィニオンが提供するエコシステムによるデザインインプロセスをお楽しみください。 市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。
- ソフトウェア: MOTIX™ TLE92102およびTLE92104/8用デバイスドライバとアプリケーションソフトウェア
- 製品ファミリー向け設定ツール (Configuration Wizard)
- 設定ツール: MOTIX™マルチMOSFETゲートドライバ IC 用Configuration Wizard
- 評価ボード、アプリケーションキット、およびリファレンスデザイン (中央ドアロック)
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 過電圧ブレーキ、オフ状態診断、スイッチング動作解析、MOSFETドライバ設定ガイド、立ち上がり/立ち下がり時間調整などに関するユーザーマニュアルおよびアプリケーションノートを含む包括的なドキュメント
- 包括的なサポート インフラストラクチャおよびコミュニティ
特許取得済みのアダプティブMOSFET制御コンセプトにより、マルチステージ スルーレート制御が可能となり、デッドタイムやターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルーレートを調整することで、SPIを介したEMC最適化を実現します。オンボード測定と外付けMOSFETスイッチング時間の自己適応により、消費電力とEMC性能のバランスを最適化し、MOSFETのロット間ばらつきに対応するとともに、エンドオブラインでの作業負荷を低減します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.