2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q222xMデバイスは、シールドなしツイストペア (UTP) での動作をサポートするシングルペア イーサネット物理層トランシーバ (PHY) です。トランシーバは、IEEE 802.3bp 規格で定義されている 1000BASE-T1 のイーサネット物理層部分を実装しています。
主な特長
- 1000BASE-T1、IEEE 802.3bp準拠
- 100BASE-T1、IEEE 802.3bw準拠
- RGMII / SGMIIから銅線
- IEEE 802.1AE MACsec
- OPEN Alliance TC10スリープモード
- AEC Q100 グレード 1 認定
- 802.1AS、802.1AS-Rev (802.1AS-Rev) PTP
- 電圧レギュレータ内蔵
- ASPICEレベル2ソフトウェア
製品
概要
BRIGHTLANE™ 88Q222xMは、レイヤー2車載ネットワーキングのセキュリティ脅威から保護するMACsecを搭載しています。MACsec は、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入攻撃、中間者攻撃、リプレイ攻撃などのサーバー攻撃を防止します。BRIGHTLANE™ 88Q222xMは、標準のデジタルCMOSプロセスで製造されており、一本の平衡対ケーブルを介してデータを送受信するのに必要なすべてのアクティブ回路が組み込まれています。このデバイスファミリは、MAC/スイッチポートに直接接続するためのRGMII (Reduced pin count GMII) およびSGMIIに対応しています。
このデバイスは、MDI 終端抵抗をPHYに備えています。この抵抗器の統合により、基板レイアウトが簡素化され、外付け部品の数が減ることで基板コストが削減されます。このデバイスには、必要なすべての電圧を生成する電圧レギュレータが搭載されています。3.3 Vの単一電源での動作が可能です。1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に対応しています。このデバイスは、高度なミックスドシグナル処理を使用して、イコライゼーション、エコーおよびクロストークキャンセル、データリカバリ、エラー訂正を1 Gbpsのデータレートのいずれかで実行します。堅牢な性能を実現する本デバイスは、非常に低い消費電力でノイズの多い環境で電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q222xM は、次のような機能と利点を提供します。
- 1000 BASE-T1、IEEE 802.3bp準拠: 100 BASE-T1、IEEE 802.3 bw 準拠、IEEE 802.1AE MACsec をサポート (88Q2220M/88Q2221M のみ): デュアル スピード イーサネット PHY は、シールドなしツイスト ペア (UTP) での動作をサポートし、MACsec はレイヤー 2 セキュリティを提供
- OPEN Alliance TC10スリープモード: IEEEおよびOPEN Alliance TC10準拠の1000 BASE-T1イーサネットPHYとして、専用のI/OピンとWUP、WUR、LPSなどのコマンドを介してウェイクアップおよびスリープ信号を生成
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵電圧レギュレーター: 3.3 V単一動作
- 統合パッシブフィルターネットワーク: BOM/基板スペースの削減
- Virtual Cable Tester : ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
BRIGHTLANE™ 88Q222xMは、レイヤー2車載ネットワーキングのセキュリティ脅威から保護するMACsecを搭載しています。MACsec は、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入攻撃、中間者攻撃、リプレイ攻撃などのサーバー攻撃を防止します。BRIGHTLANE™ 88Q222xMは、標準のデジタルCMOSプロセスで製造されており、一本の平衡対ケーブルを介してデータを送受信するのに必要なすべてのアクティブ回路が組み込まれています。このデバイスファミリは、MAC/スイッチポートに直接接続するためのRGMII (Reduced pin count GMII) およびSGMIIに対応しています。
このデバイスは、MDI 終端抵抗をPHYに備えています。この抵抗器の統合により、基板レイアウトが簡素化され、外付け部品の数が減ることで基板コストが削減されます。このデバイスには、必要なすべての電圧を生成する電圧レギュレータが搭載されています。3.3 Vの単一電源での動作が可能です。1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に対応しています。このデバイスは、高度なミックスドシグナル処理を使用して、イコライゼーション、エコーおよびクロストークキャンセル、データリカバリ、エラー訂正を1 Gbpsのデータレートのいずれかで実行します。堅牢な性能を実現する本デバイスは、非常に低い消費電力でノイズの多い環境で電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q222xM は、次のような機能と利点を提供します。
- 1000 BASE-T1、IEEE 802.3bp準拠: 100 BASE-T1、IEEE 802.3 bw 準拠、IEEE 802.1AE MACsec をサポート (88Q2220M/88Q2221M のみ): デュアル スピード イーサネット PHY は、シールドなしツイスト ペア (UTP) での動作をサポートし、MACsec はレイヤー 2 セキュリティを提供
- OPEN Alliance TC10スリープモード: IEEEおよびOPEN Alliance TC10準拠の1000 BASE-T1イーサネットPHYとして、専用のI/OピンとWUP、WUR、LPSなどのコマンドを介してウェイクアップおよびスリープ信号を生成
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵電圧レギュレーター: 3.3 V単一動作
- 統合パッシブフィルターネットワーク: BOM/基板スペースの削減
- Virtual Cable Tester : ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.