これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG2は、UFP、DFP、およびDRPをサポートし、オンチップのType-Cトランシーバー、終端抵抗、およびシステムレベルのESDを統合したUBS-IF認定のUSB Type-C PDコントローラーです。 インフィニオンの最小フットプリントPDコントローラーであり、パッシブおよびアクティブ電子マーキングケーブルアセンブリ (EMCA) ケーブル、USB Type-Cノートブック、電源アダプター、モニター、ドック、ケーブルアダプター (ドングル) 向けの完全なソリューションを提供します。
主な特長
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0プロセッサ
- 32KBフラッシュおよび4 KB SRAM
- 1つのType-Cポートのサポート
- UFP (RD)、DFP (RP)、EMCA (RA)
- PD 2.0のサポート
- 統合デジタルブロック
- 2つのSCBコンフィギュレーションをI2C、SPI、またはUARTに変換
- 最大14個のGPIO
- 2.7 V〜5.5 V動作
- 2つの独立したVCONNレール
- CCおよびVCONNでのシステム レベルのESD
- ±8 kV接点、±15 kV空気放電
製品
概要
USB-Cサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースなど、USB PD物理層、VCONN FET、ADC、低電圧、過電圧、VBUSの逆電流保護、OCPおよび短絡保護 (SCP) を備えたVBUS用のハイサイド電流検出アンプ、VBUS放電、VBUS NFET用のゲートドライバ、および充電器検出機能を備えています。 USB PD物理層は、Type-Cのアタッチメントとデタッチメント、CCラインアクティビティイベントの検出、および選択されたCCラインの電圧範囲の決定を担う2つのディープスリープコンパレータで構成されています。 さらに、このブロックには、USB Type-C仕様で義務付けられているRp終端および関連スイッチが含まれています。このチップは、VBUS電源用の低電圧/過電圧(UVOV)検出回路と、VBUSパスを介したVBUS電流センシングを実装しており、どちらもしきい値をプログラム可能です。EZ-PD™ ACG1Fは、OVP、OCP、SCP、RCP保護、ハイサイド電流検出アンプ、およびRCP回路を含むVBUSプロバイダ負荷スイッチを内蔵しています。 このチップは、USB BC v1.2用のバッテリーチャージャー エミュレーション (ソース) も実装しており、高電圧耐性CCラインをサポートします。
EZ-PD™ CCG2は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 これにより、Arm® Cortex®-M3やM4などの高性能プロセッサへのコードのシームレスな上位移行が可能になり、上位互換性を保証します。 デバッグの目的で、EZ-PD™ CCG2は、アドレスに基づく4つのブレークポイント・コンパレーターとデータに基づく2つのウォッチポイント コンパレーターを含む構成を備えています。 これらの機能は、デバイスの効率的なデバッグとトラブルシューティングに役立ちます。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも含まれています。
EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™構成ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
USB-Cサブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースなど、USB PD物理層、VCONN FET、ADC、低電圧、過電圧、VBUSの逆電流保護、OCPおよび短絡保護 (SCP) を備えたVBUS用のハイサイド電流検出アンプ、VBUS放電、VBUS NFET用のゲートドライバ、および充電器検出機能を備えています。 USB PD物理層は、Type-Cのアタッチメントとデタッチメント、CCラインアクティビティイベントの検出、および選択されたCCラインの電圧範囲の決定を担う2つのディープスリープコンパレータで構成されています。 さらに、このブロックには、USB Type-C仕様で義務付けられているRp終端および関連スイッチが含まれています。このチップは、VBUS電源用の低電圧/過電圧(UVOV)検出回路と、VBUSパスを介したVBUS電流センシングを実装しており、どちらもしきい値をプログラム可能です。EZ-PD™ ACG1Fは、OVP、OCP、SCP、RCP保護、ハイサイド電流検出アンプ、およびRCP回路を含むVBUSプロバイダ負荷スイッチを内蔵しています。 このチップは、USB BC v1.2用のバッテリーチャージャー エミュレーション (ソース) も実装しており、高電圧耐性CCラインをサポートします。
EZ-PD™ CCG2は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 これにより、Arm® Cortex®-M3やM4などの高性能プロセッサへのコードのシームレスな上位移行が可能になり、上位互換性を保証します。 デバッグの目的で、EZ-PD™ CCG2は、アドレスに基づく4つのブレークポイント・コンパレーターとデータに基づく2つのウォッチポイント コンパレーターを含む構成を備えています。 これらの機能は、デバイスの効率的なデバッグとトラブルシューティングに役立ちます。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも含まれています。
EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™構成ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
設計リソース
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.