概要
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲート ドライバICとMOSFETは、リレーと標準ヒューズを置き換え、追加の保護および診断機能を提供するように設計されています。これらのデバイスは、100μs未満の高速障害分離、追加の診断機能、およびワイヤー保護などの改善された保護機能により、 電源分配システムの信頼性を向上させます。
主な特長
- 最大動作電圧105 V
- 最大2チャネル
- 複数の並列MOSFETの駆動
- 数µs以内の高速スイッチオフ
- 車載認定済み (AEC-Q100)
- ISO 26262準拠
- 統合保護および診断
- SPIインターフェースを利用できます
- 配線保護機能を利用できます
- バックツーバック構造に対応
- 低消費電流
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの車載配電用車載ゲートドライバICは、今日の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDとインフィニオンの車載用MOSFETは、リレーとヒューズの機能を組み合わせていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および診断機能の点ではるかに優れた性能を備えています。ゲートドライバ ICとMOSFETは、通常、より高い負荷電流を切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
インフィニオンの車載電源分配用のゲートドライバICファミリーは、12V、24V、および/または48Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。 これらの製品は、複数のMOSFETを並列に制御し、μsレンジの同時スイッチング時間を備えているという特長があり、従来のヒューズと比較して電源分配システムの信頼性が大幅に向上します。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな保護メカニズム (ワイヤー保護など) と診断を可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバICを使用することで、設計者は、フェイルセーフで使用されるISO 26262準拠およびISO 26262対応の分類要件を満たすコンポーネントを求める、現在および将来の車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの課題に十分備えることができます。また、フェイルオペレーショナル電力分配システムでも利用できます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントのパートナー ステータスへの昇格については、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。ダウンロードのためにMyICPポータルへアクセスする際にはこのプロセスが必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンの車載配電用車載ゲートドライバICは、今日の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDとインフィニオンの車載用MOSFETは、リレーとヒューズの機能を組み合わせていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および診断機能の点ではるかに優れた性能を備えています。ゲートドライバ ICとMOSFETは、通常、より高い負荷電流を切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
インフィニオンの車載電源分配用のゲートドライバICファミリーは、12V、24V、および/または48Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。 これらの製品は、複数のMOSFETを並列に制御し、μsレンジの同時スイッチング時間を備えているという特長があり、従来のヒューズと比較して電源分配システムの信頼性が大幅に向上します。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな保護メカニズム (ワイヤー保護など) と診断を可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ APDゲートドライバICを使用することで、設計者は、フェイルセーフで使用されるISO 26262準拠およびISO 26262対応の分類要件を満たすコンポーネントを求める、現在および将来の車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの課題に十分備えることができます。また、フェイルオペレーショナル電力分配システムでも利用できます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントのパートナー ステータスへの昇格については、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。ダウンロードのためにMyICPポータルへアクセスする際にはこのプロセスが必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの Developer communityは、 24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.