製品
概要
CIPOS™ Microには、正確な過電流保護やUL認定の温度センサーなど、いくつかの保護機能があります。さらにCIPOS™ Micro IPMには、幅広いフットプリント互換部品番号、3つのリードフォームオプションが組み込まれており、市場のTO-2xxヒートシンクおよびクリップと互換性があります。
この高耐圧、高効率、堅牢なIGBTファミリーは、表面実装およびスルーホールのパッケージで提供されます。可変周波数ドライブ向けに最適化されており、モーター制御用途で低スイッチング損失と優れた熱性能を実現します。
高耐圧ゲートドライバは、EMIとスイッチング損失の最適なトレードオフを実現するように調整されており、同一フットプリントおよび同一ピン配置でドロップイン置換が可能です。
CIPOS™ Microには、正確な過電流保護やUL認定の温度センサーなど、いくつかの保護機能があります。さらにCIPOS™ Micro IPMには、幅広いフットプリント互換部品番号、3つのリードフォームオプションが組み込まれており、市場のTO-2xxヒートシンクおよびクリップと互換性があります。
この高耐圧、高効率、堅牢なIGBTファミリーは、表面実装およびスルーホールのパッケージで提供されます。可変周波数ドライブ向けに最適化されており、モーター制御用途で低スイッチング損失と優れた熱性能を実現します。
高耐圧ゲートドライバは、EMIとスイッチング損失の最適なトレードオフを実現するように調整されており、同一フットプリントおよび同一ピン配置でドロップイン置換が可能です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.