これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CoolSiC™ショットキーダイオード2000Vは、DCリンク電圧の増加によって達成できる電力損失を最小限に抑えて、より高い電力レベルへの移行を可能にします。これは、ブレークダウン電圧が2000Vの市場初のディスクリート炭化ケイ素ダイオードです。
主な特長
- 逆回復電流なし
- 前方回復なし
- 高サージ電流能力
- Temp.独立したスイッチ動作
- 低順方向電圧
- タイトな順方向電圧分布
- 規定dv/dt堅牢性
- 。XT相互接続技術
アプリケーション
製品
概要
CoolSiC™ショットキーダイオード2000V G5ファミリーは、1200Vソリューションの半分の部品点数で、アプリケーションでより高い電力レベルを達成することができます。これにより、全体的な設計が簡素化され、マルチレベル トポロジから 2 レベル トポロジへのスムーズな移行が可能になります。
この製品ファミリは、最大1500 VDC のDCリンク電圧のアプリケーションに適しており、10〜80 Aの定格電流を提供します。
2000Vダイオードファミリーは、TO-247Plus-4 HCCパッケージのCoolSiC MOSFET 2000Vと完全に一致し、ソーラーやEV充電アプリケーションなどの高DCリンク電圧アプリケーションに最適です。
CoolSiC™ショットキーダイオード2000V G5ファミリーには、最大1500VDCの高DCリンクシステム、導通損失の最小化、逆回復電流なし、部品点数が半分の高電力、トポロジーの簡素化、信頼性の向上など、重要な利点が組み込まれています。
CoolSiC™ショットキーダイオード2000V G5ファミリーは、1200Vソリューションの半分の部品点数で、アプリケーションでより高い電力レベルを達成することができます。これにより、全体的な設計が簡素化され、マルチレベル トポロジから 2 レベル トポロジへのスムーズな移行が可能になります。
この製品ファミリは、最大1500 VDC のDCリンク電圧のアプリケーションに適しており、10〜80 Aの定格電流を提供します。
2000Vダイオードファミリーは、TO-247Plus-4 HCCパッケージのCoolSiC MOSFET 2000Vと完全に一致し、ソーラーやEV充電アプリケーションなどの高DCリンク電圧アプリケーションに最適です。
CoolSiC™ショットキーダイオード2000V G5ファミリーには、最大1500VDCの高DCリンクシステム、導通損失の最小化、逆回復電流なし、部品点数が半分の高電力、トポロジーの簡素化、信頼性の向上など、重要な利点が組み込まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.