これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのシリコン低バリアショットキーダイオード
主な特長
- 低い順方向電圧降下
- 低リーク電流
- 低消費電力
- 高逆電圧 [最大70V]
- 高順方向電流 [最大3A]
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのショットキーダイオードは、シリコンの低バリアN 型デバイスです。 順方向電圧降下が低く、順方向電流処理が大きい [最大3A] ため、逆極性保護やクリッピング回路、クランプ回路での使用に最適です。
AF ショットキーダイオードは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、およびパラレルペア] で提供されます。
インフィニオンは、ショットキーダイオードのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 SPICE モデルとS パラメータ測定は、シミュレーション用に提供されています。 PCB フットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB 設計データは、MWO やADS などの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
インフィニオンのショットキーダイオードは、シリコンの低バリアN 型デバイスです。 順方向電圧降下が低く、順方向電流処理が大きい [最大3A] ため、逆極性保護やクリッピング回路、クランプ回路での使用に最適です。
AF ショットキーダイオードは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、およびパラレルペア] で提供されます。
インフィニオンは、ショットキーダイオードのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 SPICE モデルとS パラメータ測定は、シミュレーション用に提供されています。 PCB フットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB 設計データは、MWO やADS などの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.