これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのNFCブリッジタグファミリーは、Bluetoothペアリングなどの今日のアプリケーション向けに設計されており、さらに重要なことに、デバイスのアクティベーションやデバイス構成などの今後のアプリケーション向けに設計されています。インフィニオンの NFC ブリッジタグファミリーには、デュアルNFC-I2C インターフェースと小さなフットプリントが付属しており、あらゆるデバイスでBOMに最適化された簡単な NFC 接続と、手間のかからないユーザーエクスペリエンスを実現します。
利点
- NFC-I2C デュアルインターフェース ブリッジ タグ
- ISO/IEC 18092 (NFC パッシブモード)
- ISO/IEC 14443 タイプ A 準拠
- 106 から 848 kbps の非接触型
- I2C ターゲット インターフェース
- 8 KB ユーザーNVM
- MCU ウェイクアップ用のNFC フィールド検出ピン
- NFC フォーラムタイプ4タグ認証
- ECDSA ベースの非対称暗号
- AES-128 ベースの対称暗号
- 32ビット パスワードベース検証
アプリケーション
製品
概要
小型、超高速、大容量メモリ- インフィニオンの NFC ブリッジタグはすべてのチェックボックスをオンにして、あらゆるデバイスでBOM に最適化された簡単な NFC 接続と手間のかからないユーザーエクスペリエンスを実現します。 NFC I2Cブリッジタグ:タッチアンドゴーの携帯電話体験のためにIoTデバイスに非接触機能をもたらす デュアルインターフェースタグ。これらの製品は柔軟なセキュリティスキームを提供し、特定のセキュリティニーズを持つアプリケーションに最適であり、IoTデバイスに簡単に統合できるように小さなパッケージで提供されます。
デュアルNFC-I2Cインターフェースにより、これらのタグは、制御するデバイス(IoTデバイスのMCUに接続する接触ベースのI2Cインターフェース)と電話またはリーダー(非接触パッシブNFCインターフェース)の間のブリッジとして機能します。この2つは簡単にペアリングでき、超高速データ転送により、外出先でも接続して楽しむことができます。 これらのタグはサイズが最小限に抑えられているため、小型デバイスでも NFC 接続を搭載できます。インフィニオンの完全な製品からソリューションへのエコシステムは、迅速な展開を可能にし、市場投入までの時間を短縮するためのアンテナ設計ガイダンスを提供します。
タグは、簡単なペアリング、安全な製品アクティベーション、デバイス構成、およびデータロギングを可能にするように特別に設計されています。 代表的なアプリケーションには、共有モビリティ、パーソナルおよび民生用電子機器、産業機器、ヘルスケア機器などがあります。
- キーレスアクセスとNFC携帯電話による電動自転車などの共有モビリティサービスの有効化
- NFC携帯電話を搭載したポータブルHDDドライブなどの個人用電子機器のロック/ロック解除
- 正当な購入者にアクティベーションを制限することによる電子製品の盗難防止
- セキュリティで保護されたデータへの認証されたアクセスを必要とする医療アプリケーション
- 電気リレースイッチ、サーキットブレーカーなどの構成とパラメータ化を含む産業用アプリケーション。
小型、超高速、大容量メモリ- インフィニオンの NFC ブリッジタグはすべてのチェックボックスをオンにして、あらゆるデバイスでBOM に最適化された簡単な NFC 接続と手間のかからないユーザーエクスペリエンスを実現します。 NFC I2Cブリッジタグ:タッチアンドゴーの携帯電話体験のためにIoTデバイスに非接触機能をもたらす デュアルインターフェースタグ。これらの製品は柔軟なセキュリティスキームを提供し、特定のセキュリティニーズを持つアプリケーションに最適であり、IoTデバイスに簡単に統合できるように小さなパッケージで提供されます。
デュアルNFC-I2Cインターフェースにより、これらのタグは、制御するデバイス(IoTデバイスのMCUに接続する接触ベースのI2Cインターフェース)と電話またはリーダー(非接触パッシブNFCインターフェース)の間のブリッジとして機能します。この2つは簡単にペアリングでき、超高速データ転送により、外出先でも接続して楽しむことができます。 これらのタグはサイズが最小限に抑えられているため、小型デバイスでも NFC 接続を搭載できます。インフィニオンの完全な製品からソリューションへのエコシステムは、迅速な展開を可能にし、市場投入までの時間を短縮するためのアンテナ設計ガイダンスを提供します。
タグは、簡単なペアリング、安全な製品アクティベーション、デバイス構成、およびデータロギングを可能にするように特別に設計されています。 代表的なアプリケーションには、共有モビリティ、パーソナルおよび民生用電子機器、産業機器、ヘルスケア機器などがあります。
- キーレスアクセスとNFC携帯電話による電動自転車などの共有モビリティサービスの有効化
- NFC携帯電話を搭載したポータブルHDDドライブなどの個人用電子機器のロック/ロック解除
- 正当な購入者にアクティベーションを制限することによる電子製品の盗難防止
- セキュリティで保護されたデータへの認証されたアクセスを必要とする医療アプリケーション
- 電気リレースイッチ、サーキットブレーカーなどの構成とパラメータ化を含む産業用アプリケーション。