概要
インフィニオンの TRAVEO™ T2G CYT6BJ MCU は、Arm® Cortex®-M7 アーキテクチャを中心に構築された、堅牢な処理能力と信頼性の高いネットワーク接続を特長とし、自動車ボディエレクトロニクス向けの優れた機能を提供します。 このシリーズは、ゾーンコントローラー、ボディ ドメイン コントローラー、インフォテインメントなど、さまざまな自動車ボディアプリケーション向けに設計されています。TRAVEO™ T2G CYT6BJシリーズは、320 MHz の動作周波数と512 KB のフラッシュを搭載しています。
主な特長
- 最大メインコア周波数 320 MHz
- SAR A/D コンバーター×3、最大96チャネル
- eMMCおよびシリアル メモリ インターフェース
- P電力電圧範囲 2.7 V~5.5 V
- CyberSecurity ISO21434準拠
- パッケージ: TQFP 176、BGA 272、BGA 320
- デュアルバンク16 MBフラッシュでOTAに対応
- 10-ch CAN FD、20-ch LIN-uART
- 10Base-T1s、最大1G Ethernet MAC
- I²S/TDM 3-ch、最大96 kHz
- ISO26262 ASIL-B対応
- 周囲温度–40 °C~125°C
アプリケーション
製品
会社概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズのマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M7による強力な処理とネットワーク接続を組み込むことで、自動車のボディエレクトロニクスを再定義します。ゾーン ボディ コントロール、インフォテインメント、ゲートウェイに最適で、HSM、 Cortex®-M0+、FOTA用デュアルバンク フラッシュによりセキュリティを確保します。6つの電源モードはエネルギー消費が最適化し、メモリ / ピンのスケーラビリティが柔軟性を高めます。
TRAVEO™ T2G CYT6BJシリーズは、320 MHzのArm® Cortex®-M7クアッド、I/Dキャッシュ、16 MBフラッシュ、512 KBワークフラッシュ、2048 KB SRAM、そして暗号用のArm® Cortex®-M0+を搭載しています。電源範囲は2.7 V〜5.5 V。インターフェースには、最大10チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、20チャネルのLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェース、10Base-T1、10/100/1000イーサネット、FlexRayを備えています。3チャネルI2S/TDMの搭載により、これらマイクロコントローラーのオーディオ機能が強化されます。
AD コンバーターは、最大96チャネルに対応し、12ビット分解能と3つの逐次比較型ADCユニットを搭載することで精度を高めています。 タイマーは、モーター制御、16 ビット TCPWM、32 ビット TCPWM を提供します。
BGA、3.3 V の高速I/O を実現し、セカンダリの3.3 V I/O 動作電圧にも対応することで、最新のニーズに応えます。パッケージは、176ピンTEQFP、272ボールBGA、320-BGA を揃えています。インフィニオンのマイクロコントローラーは、自動車のボディエレクトロニクスを再定義し、イノベーションを象徴しています。
TRAVEO™ T2G CYT6BJ ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載しており、独自の電圧領域を持つことで、低消費電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの他の部分がスタンバイ状態でも実行できます。
安全性はインフィニオンの中核となる技術であり、ASIL-B ISO 26262に対応する安全プラットフォームを実現するための安全メカニズムがすべての製品に搭載されています。専用のArm® Cortex-M0+コアとセキュリティ ハードウェアによるセキュア ブートサポートを用いた最先端のセキュリティが、暗号化機能を高速化します。
TRAVEO™ T2G CYT6BJシリーズは、ASIL-Bで最大2700 DMIPSのデュアルコアを備えています。
セキュリティ面では、eVita fullに準拠したHSMを搭載し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。 さらに、CAN FD 10チャネル、LIN 20チャネル、SCB 11チャネル、Quad SPI、および最大10Base-T1sまたは 1GBイーサネット×2、1チャネルeMMC、Flexrayなどの新しい高速通信インターフェースを備え広範な接続性を提供し、新しいドメイン制御やコネクテッドゲートウェイECUに対応します。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせた細かなサポートを提供します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門的なアドバイスとお客様の目標達成のためにカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス成功に向けてサポートします。
私たちは、すべてのお客様の要望が異なることを理解しており、個別のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様をサポートする豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に導入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属するEB Tresos™設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツール スイートです。TRAVEO T2GマイクロコントローラーとTRAVEO T2G Body Liteキット向けに、セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートします。。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンの TRAVEO™ T2G Drive Core はスケーラブルなソフトウェアバンドルで、開発を加速し、移行を簡素化し、ビジネス面およびサプライヤー管理の複雑さを低減します。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング アセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラー トレーニングとビデオ ハブにアクセスし、ModusToolbox™ に関する専門家のチュートリアル、ハンズオン ガイド、詳細なトレーニングなどをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2G の可能性を最大限に学んでいただけます。
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズのマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M7による強力な処理とネットワーク接続を組み込むことで、自動車のボディエレクトロニクスを再定義します。ゾーン ボディ コントロール、インフォテインメント、ゲートウェイに最適で、HSM、 Cortex®-M0+、FOTA用デュアルバンク フラッシュによりセキュリティを確保します。6つの電源モードはエネルギー消費が最適化し、メモリ / ピンのスケーラビリティが柔軟性を高めます。
TRAVEO™ T2G CYT6BJシリーズは、320 MHzのArm® Cortex®-M7クアッド、I/Dキャッシュ、16 MBフラッシュ、512 KBワークフラッシュ、2048 KB SRAM、そして暗号用のArm® Cortex®-M0+を搭載しています。電源範囲は2.7 V〜5.5 V。インターフェースには、最大10チャネルのCAN FD、11チャネルSCB、20チャネルのLIN-UART、eMMC、シリアルメモリインターフェース、10Base-T1、10/100/1000イーサネット、FlexRayを備えています。3チャネルI2S/TDMの搭載により、これらマイクロコントローラーのオーディオ機能が強化されます。
AD コンバーターは、最大96チャネルに対応し、12ビット分解能と3つの逐次比較型ADCユニットを搭載することで精度を高めています。 タイマーは、モーター制御、16 ビット TCPWM、32 ビット TCPWM を提供します。
BGA、3.3 V の高速I/O を実現し、セカンダリの3.3 V I/O 動作電圧にも対応することで、最新のニーズに応えます。パッケージは、176ピンTEQFP、272ボールBGA、320-BGA を揃えています。インフィニオンのマイクロコントローラーは、自動車のボディエレクトロニクスを再定義し、イノベーションを象徴しています。
TRAVEO™ T2G CYT6BJ ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを搭載しており、独自の電圧領域を持つことで、低消費電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAMの保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの他の部分がスタンバイ状態でも実行できます。
安全性はインフィニオンの中核となる技術であり、ASIL-B ISO 26262に対応する安全プラットフォームを実現するための安全メカニズムがすべての製品に搭載されています。専用のArm® Cortex-M0+コアとセキュリティ ハードウェアによるセキュア ブートサポートを用いた最先端のセキュリティが、暗号化機能を高速化します。
TRAVEO™ T2G CYT6BJシリーズは、ASIL-Bで最大2700 DMIPSのデュアルコアを備えています。
セキュリティ面では、eVita fullに準拠したHSMを搭載し、将来を見据えたセキュリティ対策を実現しています。 さらに、CAN FD 10チャネル、LIN 20チャネル、SCB 11チャネル、Quad SPI、および最大10Base-T1sまたは 1GBイーサネット×2、1チャネルeMMC、Flexrayなどの新しい高速通信インターフェースを備え広範な接続性を提供し、新しいドメイン制御やコネクテッドゲートウェイECUに対応します。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせた細かなサポートを提供します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門的なアドバイスとお客様の目標達成のためにカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス成功に向けてサポートします。
私たちは、すべてのお客様の要望が異なることを理解しており、個別のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様をサポートする豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に導入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属するEB Tresos™設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツール スイートです。TRAVEO T2GマイクロコントローラーとTRAVEO T2G Body Liteキット向けに、セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートします。。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンの TRAVEO™ T2G Drive Core はスケーラブルなソフトウェアバンドルで、開発を加速し、移行を簡素化し、ビジネス面およびサプライヤー管理の複雑さを低減します。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング アセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラー トレーニングとビデオ ハブにアクセスし、ModusToolbox™ に関する専門家のチュートリアル、ハンズオン ガイド、詳細なトレーニングなどをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2G の可能性を最大限に学んでいただけます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.