概要
インフィニオンのXDP™ XDP7xxおよびXDM7xx保護および監視製品ファミリは、継続的かつ正確なシステムヘルスモニタリングを可能にし、充実した保護機能を提供するとともに、PMBusインターフェースを介したメインMCUへの高速通信により、AIサーバーおよびテレコムアプリケーションの高い信頼性と可用性の要件を満たします。
主な特長
- テレメトリ、I2C/PMBusインターフェース付き:1MHz
- 12ビット専用の電流および電圧ADC
- アナログ電流および電力レポート
- 最小フットプリント
- 広い入力電圧範囲:最大80V
- パルスSOA電流制御技術
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのXDP™ ホットスワップ コントローラー ファミリーは、広い入力電圧範囲に対応するデジタル ホットスワップおよびシステム監視コントローラーICで構成されており、プラグイン可能な人工知能 (AI) アクセラレーター カードやベースボードの信頼性および高可用性の要件を満たすように設計されています。さらに、リモート ラジオ ヘッド電源、基地局の電力分配、5Gのアクティブ/パッシブ アンテナ システム、通信UPSなど、幅広い通信アプリケーションにも対応します。
XDP™ ホットスワップ コントローラー ファミリーは、監視および故障検出のための高精度テレメトリ、パワーMOSFET向けに最適化されたデジタルSOA制御、nチャネル パワーMOSFET用の統合ゲート ドライバを組み合わせた3ブロック アーキテクチャを採用しています。XDP™ ファミリーの高度なクローズドループSOA制御と完全デジタル動作モード (FDM) により、外付け部品点数を最小限に抑え、設計時間を短縮できます。これにより、BOM コストを低減し、市場投入までの時間を短縮できます。XDP™ ホットスワップ コントローラーは、アナログ アシスト デジタル モード (AADM) でレガシー システムもサポートできます。さらに、サージ イミュニティ保護は、サージと短絡イベントを区別することで高いシステム信頼性を確保します。
リファレンス デザインREF_XDP701_4800をご覧ください。
インフィニオンのXDP™ eFuseは、XDP71xホットスワップ コントローラー、低RDS (on) のOptiMOS™ FET、電流センサーを1つのパッケージに統合しています。これらは広い入力電圧範囲に対応するように設計されており、堅牢で信頼性の高いシステム設計を可能にする高度な保護機能を備えています。PMBus® を介してシステム パラメーターを正確にリアルタイムで監視および報告することで、XDP™ eFuseは異常な動作状態を検出し、システムへの損傷を防ぐために迅速に対応します。これらは、ベースボード、電力分配、サーバー カード、ファン制御などの重要なAIサーバー アプリケーション向けに最適化されており、したがって、これらのシステムの信頼性と稼働時間を確保するうえで重要な役割を果たします。高電圧設計向けの規格である IPC2221BおよびIPC9592Bへの準拠が確保されているため、高電圧 (HV) システム設計に最適です。
XDP™ eFuseファミリーは、負荷管理のためのアナログ電流レポート機能に加え、サージ耐性保護や、 (重度の) 過電流保護、過電圧/低電圧保護、過熱保護、FET健全性、VDS、ウォッチドッグ保護など、多数のプログラム可能な保護機能を提供します。さらに、XDP™ eFuseはスタック可能なため、電流共有によって、より高い出力電流を実現できます。
評価ボードEVAL_XDP730-001およびEVAL_XDP72X-001をご覧ください。
インフィニオンのXDP™保護/監視製品群に、最大80 Vの広い入力電圧範囲に対応したハイサイドまたはローサイドのデジタルV/I/P/E/TモニタリングICが加わりました。サーバーやデータセンター、±48 V DC/DC通信インフラ、電力分配システム、ネットワークルーター/スイッチ、産業用電源など、幅広い用途に適しています。
このモニタリングICは、専用の12ビット電流/電圧ADCを使用して、入力電圧と出力電圧、入力電力、およびオンチップ温度と外部温度を継続的かつ確実にモニタリングします。また、4段階のプログラム可能な電流検出レンジと組み合わせることで、≤1%のテレメトリ精度を実現します。さらに、アナログ電流または電力は、後処理のためにAMONピンで出力できます。安全かつ信頼性の高い動作のための複数の警告機能を内蔵し、さまざまな保護応答を生成します。最大1 MHzのPMBus 1.3インターフェースを使用することで業界標準への準拠が保証され、高速通信とエラー率の低減が可能になります。小型の4 mm x 4 mm VQFN-24パッケージで提供されます。
保護/監視IC製品群には、eFuse、ホットスワップ コントローラー、およびモニタリングICが含まれるだけでなく、専用の評価ボードを通じて、さまざまなアプリケーションでこれらのICを評価/テストすることも可能です。
さらに、当社のリファレンスデザインは、当社のXDP™保護チップを中心に (サブ) システムを構築する方法を示す、完全で文書化された例として機能します。また、デバイスを実システムに統合する方法を示す、実績のあるアプリケーション固有のユースケースも提供します。
データセンターにおける次世代高電圧ラック アーキテクチャ向けに、インフィニオンのREF_XDP701_4800をご覧ください。このリファレンス ボードは、AIサーバー アプリケーションにおける次世代の±400/800 V電源アーキテクチャに対する高まる需要をサポートするように設計された、包括的なホットスワップ コントローラー ソリューションです。XDP701-1ホットスワップ コントローラーとCoolSiC™ JFETテクノロジーを搭載し、電源関連の障害からシステムを保護する堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
インフィニオンのXDP™ ホットスワップ コントローラー ファミリーは、広い入力電圧範囲に対応するデジタル ホットスワップおよびシステム監視コントローラーICで構成されており、プラグイン可能な人工知能 (AI) アクセラレーター カードやベースボードの信頼性および高可用性の要件を満たすように設計されています。さらに、リモート ラジオ ヘッド電源、基地局の電力分配、5Gのアクティブ/パッシブ アンテナ システム、通信UPSなど、幅広い通信アプリケーションにも対応します。
XDP™ ホットスワップ コントローラー ファミリーは、監視および故障検出のための高精度テレメトリ、パワーMOSFET向けに最適化されたデジタルSOA制御、nチャネル パワーMOSFET用の統合ゲート ドライバを組み合わせた3ブロック アーキテクチャを採用しています。XDP™ ファミリーの高度なクローズドループSOA制御と完全デジタル動作モード (FDM) により、外付け部品点数を最小限に抑え、設計時間を短縮できます。これにより、BOM コストを低減し、市場投入までの時間を短縮できます。XDP™ ホットスワップ コントローラーは、アナログ アシスト デジタル モード (AADM) でレガシー システムもサポートできます。さらに、サージ イミュニティ保護は、サージと短絡イベントを区別することで高いシステム信頼性を確保します。
リファレンス デザインREF_XDP701_4800をご覧ください。
インフィニオンのXDP™ eFuseは、XDP71xホットスワップ コントローラー、低RDS (on) のOptiMOS™ FET、電流センサーを1つのパッケージに統合しています。これらは広い入力電圧範囲に対応するように設計されており、堅牢で信頼性の高いシステム設計を可能にする高度な保護機能を備えています。PMBus® を介してシステム パラメーターを正確にリアルタイムで監視および報告することで、XDP™ eFuseは異常な動作状態を検出し、システムへの損傷を防ぐために迅速に対応します。これらは、ベースボード、電力分配、サーバー カード、ファン制御などの重要なAIサーバー アプリケーション向けに最適化されており、したがって、これらのシステムの信頼性と稼働時間を確保するうえで重要な役割を果たします。高電圧設計向けの規格である IPC2221BおよびIPC9592Bへの準拠が確保されているため、高電圧 (HV) システム設計に最適です。
XDP™ eFuseファミリーは、負荷管理のためのアナログ電流レポート機能に加え、サージ耐性保護や、 (重度の) 過電流保護、過電圧/低電圧保護、過熱保護、FET健全性、VDS、ウォッチドッグ保護など、多数のプログラム可能な保護機能を提供します。さらに、XDP™ eFuseはスタック可能なため、電流共有によって、より高い出力電流を実現できます。
評価ボードEVAL_XDP730-001およびEVAL_XDP72X-001をご覧ください。
インフィニオンのXDP™保護/監視製品群に、最大80 Vの広い入力電圧範囲に対応したハイサイドまたはローサイドのデジタルV/I/P/E/TモニタリングICが加わりました。サーバーやデータセンター、±48 V DC/DC通信インフラ、電力分配システム、ネットワークルーター/スイッチ、産業用電源など、幅広い用途に適しています。
このモニタリングICは、専用の12ビット電流/電圧ADCを使用して、入力電圧と出力電圧、入力電力、およびオンチップ温度と外部温度を継続的かつ確実にモニタリングします。また、4段階のプログラム可能な電流検出レンジと組み合わせることで、≤1%のテレメトリ精度を実現します。さらに、アナログ電流または電力は、後処理のためにAMONピンで出力できます。安全かつ信頼性の高い動作のための複数の警告機能を内蔵し、さまざまな保護応答を生成します。最大1 MHzのPMBus 1.3インターフェースを使用することで業界標準への準拠が保証され、高速通信とエラー率の低減が可能になります。小型の4 mm x 4 mm VQFN-24パッケージで提供されます。
保護/監視IC製品群には、eFuse、ホットスワップ コントローラー、およびモニタリングICが含まれるだけでなく、専用の評価ボードを通じて、さまざまなアプリケーションでこれらのICを評価/テストすることも可能です。
さらに、当社のリファレンスデザインは、当社のXDP™保護チップを中心に (サブ) システムを構築する方法を示す、完全で文書化された例として機能します。また、デバイスを実システムに統合する方法を示す、実績のあるアプリケーション固有のユースケースも提供します。
データセンターにおける次世代高電圧ラック アーキテクチャ向けに、インフィニオンのREF_XDP701_4800をご覧ください。このリファレンス ボードは、AIサーバー アプリケーションにおける次世代の±400/800 V電源アーキテクチャに対する高まる需要をサポートするように設計された、包括的なホットスワップ コントローラー ソリューションです。XDP701-1ホットスワップ コントローラーとCoolSiC™ JFETテクノロジーを搭載し、電源関連の障害からシステムを保護する堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.