これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
反転プログラマブル ゲインアンプ(PGA_Inv)
ゲイン調整可能で高性能なユーザープログラマブル反転アンプ
-
このページ
概要
反転プログラマブルゲインアンプ(PGA_Inv)コンポーネントは、ユーザプログラマブルな利得設定でオペアンプベースの反転アンプを実装します。 スイッチド キャパシタ/連続時間(SC/CT)ブロックから得られます。
反転ゲインは、-1.0(0 dB)から-49.0(+33.8 dB)の間で設定できます。ゲインは、構成ウィンドウを使用して選択するか、提供されているAPIを使用して実行時に変更できます。最大帯域幅は、オペアンプのゲイン帯域幅によって制限され、ゲインが増加すると減少します。PGA_Invの入力はレール間で動作しますが、最大入力振幅(VinとVrefの差)はVDDA/Gainに制限されます。PGA_Invの出力はクラスAで、十分に高い負荷抵抗のためにレールツーレールです。
この汎用性の高いコンポーネントは、-1から-49までのゲインステップを誇り、高い入力インピーダンスを確保し、調整可能な電力設定も付属しています。
反転プログラマブルゲインアンプ(PGA_Inv)コンポーネントは、ユーザプログラマブルな利得設定でオペアンプベースの反転アンプを実装します。 スイッチド キャパシタ/連続時間(SC/CT)ブロックから得られます。
反転ゲインは、-1.0(0 dB)から-49.0(+33.8 dB)の間で設定できます。ゲインは、構成ウィンドウを使用して選択するか、提供されているAPIを使用して実行時に変更できます。最大帯域幅は、オペアンプのゲイン帯域幅によって制限され、ゲインが増加すると減少します。PGA_Invの入力はレール間で動作しますが、最大入力振幅(VinとVrefの差)はVDDA/Gainに制限されます。PGA_Invの出力はクラスAで、十分に高い負荷抵抗のためにレールツーレールです。
この汎用性の高いコンポーネントは、-1から-49までのゲインステップを誇り、高い入力インピーダンスを確保し、調整可能な電力設定も付属しています。