半導体式変圧器 (SST)
インフィニオンと半導体式変圧器 (SST) の設計を加速し、高度な配電の未来を切り開きましょう
-
このページ
概要
データセンター、交通手段の電化、産業用アプリケーションの拡大、冷却ニーズの高まりにより、世界の電力需要が急増しており、従来の電力網は大きな負担に直面しています。半導体式変圧器 (SST: Solid state transformer) は、変革的なソリューションを提供し、送配電網と末端機器の接続のあり方を再定義します。半導体式変圧器 (SST) は、高度な半導体技術を活用した汎用的なパワーエレクトロ スタックを形成し、低周波半導体式変圧器に基づく従来のアーキテクチャを置き換えます。インフィニオンは、パワーエレクトロニクスの世界的リーダーとして、エネルギー効率の高い半導体式変圧器 (SST) 設計を支援します。包括的ですぐに使用できるポートフォリオを備えたインフィニオンは、電力変換やマイクロコントローラーからセキュリティ、補助電源、センシング、通信まで、あらゆる製品をカバーしています。
半導体式変圧器 (SST) は、重要性が増しているアプリケーションにメリットをもたらします。
- AIデータ センターにおいて、半導体式変圧器 (SST) はITラックを含めた施設レベル電力を供給し、貴重なスペースを節約し、より高密度の IT ラックを配置することを可能にします。半導体式変圧器 (SST) は、効率性と拡張性の向上により総所有コストも削減します。
- 電気自動車 (EV) の充電では、変電所の設置面積と銅の使用を最小限に抑え、コストと複雑さを軽減します。また、双方向の電力フローをサポートし、協力なグリッド サービスを実現します。
- 太陽光発電 (PV) システムでは、出力変動を管理し、グリッドの安定性を高め、高度なエネルギー管理をサポートすることで、太陽光エネルギーを効率的に統合します。
- バッテリー蓄電システム (BESS)の場合、双方向の電力フロー、電圧調整、再生可能エネルギーとのシームレスな統合により効率が向上し、信頼性の高い蓄電が実現します。
- 都市や工場などの産業用DCマイクログリッドでは、SSTが分散型エネルギー リソースを統合し、双方向の電力フローをサポートし、リアルタイムの監視を提供することで、動的な負荷を管理できる、よりスマートでレジリエントなグリッドを構築します。
インフィニオンのスケーラブルなパワー モジュール、堅牢なドライバー、センシングいよる安全な制御により、メーカーはミッションクリティカルなシステムに求められる効率、系統適合、稼働時間の要件を上回るSSTプラットフォームを作成できます。
インフィニオンは、電力密度、システムコストの削減、信頼性の高いサブコンポーネントに重点を置くことで、システム価値を高め、設計の差別化を実現します。当社は、現在および次世代の半導体式変圧器向けの包括的なポートフォリオを提供しています。
当社のポートフォリオは、長期にわたり優れた性能を提供するとともに、より高い効率、電力密度、コスト削減を実現するシリコンおよびシリコンカーバイド製のディスクリートおよびモジュールパッケージを網羅しています。そのラインナップには、CoolSiC™ MOSFET、IGBT、ダイオード、サイリスタが含まれます。
CoolSiC™ MOSFET EasyPACK™モジュールは、堅牢な.XTテクノロジーで強化されており、半導体式変圧器に対する要求を満たすように設計されています。
インフィニオンのEiceDRIVER™ゲート ドライバーICには、高速短絡保護 (DESAT)、アクティブ ミラー クランプ、シュートスルー保護、障害報告、遮断、過電流保護などの保護機能が搭載されています。これらの機能により、ドライバーはCoolSiC™など、シリコンおよびワイドバンドギャップパワーデバイスの両方に適しています。
インフィニオンのマイクロコントローラーポートフォリオは、強力な性能、機能安全、および将来性のあるセキュリティソリューションを特長とする最先端の32ビットマイクロコントローラーを幅広く提供します。お客様のアイデアを実現するよう設計されたArm® Cortex® -MコアをベースにしたPSOC™ 32ビットMCU 。AURIX™は、TriCore™をベースにした、要求の厳しい産業用アプリケーション向けの32ビットMCUです。
補助機能向けに、インフィニオンは小電流用の高抵抗CoolSiC™およびCoolSET™ MOSFETディスクリートを提供しています。
OPTIGA™セキュリティ ソリューションは、スケーラブルな組み込みセキュリティのポートフォリオを提供し、ハードウェア/ソフトウェア/サービスを組み合わせて、データとデバイスを保護し、セキュアなコネクティビティを支援します。
インフィニオンは、ブートストレージとデータロギング向けに、高性能な産業用メモリを提供しています。電流測定では、XENSIV™高精度コアレス電流センサーが正確で安定した電流検知を提供します。
インフィニオンの専門知識により、レジリエントで持続可能なエネルギー インフラのために、効率、長期信頼性および高い費用対効果を実現します。
データセンター、交通手段の電化、産業用アプリケーションの拡大、冷却ニーズの高まりにより、世界の電力需要が急増しており、従来の電力網は大きな負担に直面しています。半導体式変圧器 (SST: Solid state transformer) は、変革的なソリューションを提供し、送配電網と末端機器の接続のあり方を再定義します。半導体式変圧器 (SST) は、高度な半導体技術を活用した汎用的なパワーエレクトロ スタックを形成し、低周波半導体式変圧器に基づく従来のアーキテクチャを置き換えます。インフィニオンは、パワーエレクトロニクスの世界的リーダーとして、エネルギー効率の高い半導体式変圧器 (SST) 設計を支援します。包括的ですぐに使用できるポートフォリオを備えたインフィニオンは、電力変換やマイクロコントローラーからセキュリティ、補助電源、センシング、通信まで、あらゆる製品をカバーしています。
半導体式変圧器 (SST) は、重要性が増しているアプリケーションにメリットをもたらします。
- AIデータ センターにおいて、半導体式変圧器 (SST) はITラックを含めた施設レベル電力を供給し、貴重なスペースを節約し、より高密度の IT ラックを配置することを可能にします。半導体式変圧器 (SST) は、効率性と拡張性の向上により総所有コストも削減します。
- 電気自動車 (EV) の充電では、変電所の設置面積と銅の使用を最小限に抑え、コストと複雑さを軽減します。また、双方向の電力フローをサポートし、協力なグリッド サービスを実現します。
- 太陽光発電 (PV) システムでは、出力変動を管理し、グリッドの安定性を高め、高度なエネルギー管理をサポートすることで、太陽光エネルギーを効率的に統合します。
- バッテリー蓄電システム (BESS)の場合、双方向の電力フロー、電圧調整、再生可能エネルギーとのシームレスな統合により効率が向上し、信頼性の高い蓄電が実現します。
- 都市や工場などの産業用DCマイクログリッドでは、SSTが分散型エネルギー リソースを統合し、双方向の電力フローをサポートし、リアルタイムの監視を提供することで、動的な負荷を管理できる、よりスマートでレジリエントなグリッドを構築します。
インフィニオンのスケーラブルなパワー モジュール、堅牢なドライバー、センシングいよる安全な制御により、メーカーはミッションクリティカルなシステムに求められる効率、系統適合、稼働時間の要件を上回るSSTプラットフォームを作成できます。
インフィニオンは、電力密度、システムコストの削減、信頼性の高いサブコンポーネントに重点を置くことで、システム価値を高め、設計の差別化を実現します。当社は、現在および次世代の半導体式変圧器向けの包括的なポートフォリオを提供しています。
当社のポートフォリオは、長期にわたり優れた性能を提供するとともに、より高い効率、電力密度、コスト削減を実現するシリコンおよびシリコンカーバイド製のディスクリートおよびモジュールパッケージを網羅しています。そのラインナップには、CoolSiC™ MOSFET、IGBT、ダイオード、サイリスタが含まれます。
CoolSiC™ MOSFET EasyPACK™モジュールは、堅牢な.XTテクノロジーで強化されており、半導体式変圧器に対する要求を満たすように設計されています。
インフィニオンのEiceDRIVER™ゲート ドライバーICには、高速短絡保護 (DESAT)、アクティブ ミラー クランプ、シュートスルー保護、障害報告、遮断、過電流保護などの保護機能が搭載されています。これらの機能により、ドライバーはCoolSiC™など、シリコンおよびワイドバンドギャップパワーデバイスの両方に適しています。
インフィニオンのマイクロコントローラーポートフォリオは、強力な性能、機能安全、および将来性のあるセキュリティソリューションを特長とする最先端の32ビットマイクロコントローラーを幅広く提供します。お客様のアイデアを実現するよう設計されたArm® Cortex® -MコアをベースにしたPSOC™ 32ビットMCU 。AURIX™は、TriCore™をベースにした、要求の厳しい産業用アプリケーション向けの32ビットMCUです。
補助機能向けに、インフィニオンは小電流用の高抵抗CoolSiC™およびCoolSET™ MOSFETディスクリートを提供しています。
OPTIGA™セキュリティ ソリューションは、スケーラブルな組み込みセキュリティのポートフォリオを提供し、ハードウェア/ソフトウェア/サービスを組み合わせて、データとデバイスを保護し、セキュアなコネクティビティを支援します。
インフィニオンは、ブートストレージとデータロギング向けに、高性能な産業用メモリを提供しています。電流測定では、XENSIV™高精度コアレス電流センサーが正確で安定した電流検知を提供します。
インフィニオンの専門知識により、レジリエントで持続可能なエネルギー インフラのために、効率、長期信頼性および高い費用対効果を実現します。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.