これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社の第2世代セキュア車載用BRIGHTLANE™イーサネットスイッチであるBRIGHTLANE™ 88Q5050は、IEEE 802.3車載規格に完全に準拠し、高度なセキュリティ機能を利用してハッキングやサービス拒否(DoS)攻撃から保護する8ポートイーサネットギガビット容量スイッチです。
主な特長
- 統合ARM Cortex-M7 CPU
- AEC-Q100グレード2認定
- 4 IEEE 100BASE-T1
- 設定可能なGPIO
- QSPI、周波数設定可能
- TWSIマスターインターフェース
- JTAG
製品
概要
8ポートイーサネットスイッチは、4つの固定IEEE 100BASE-T1ポートと、1x IEEE 100BASE-T1ポート、1x IEEE 100BASE-TX、2x MII/RMII/RGMII ポート、1 GMIIポート、および1 SGMIIポートから追加の4ポートを選択して構成することが可能です。このスイッチはローカルおよびリモート管理機能を備え、デバイスへのアクセスや設定を容易にします。
このスイッチは、スイッチのルートソースで設計された最高クラスのハードウェアセキュリティ機能を採用しており、車両内でストリーミングされるデータへの悪意のある攻撃や侵害を防ぎます。これらの機能は、車両とその乗員の安全を確保するのに不可欠です。この高度なスイッチは、ディープ パケット インスペクション (DPI) 技術とトラステッド ブート機能を採用し、業界最高水準の安全な車載イーサネットスイッチを実現します。本スイッチは、全てのイーサネット ポートでアドレスのブラックリストおよびホワイトリスト管理に対応し、セキュリティを一層強化しています。
- ディープパケットインスペクション (DPI) やトラステッドブート機能などの高度な車載セキュリティ機能
- 車載用100BASE-T1 PHYコアの超低消費電力
- 超高速な構成とCPU起動時間
8ポートイーサネットスイッチは、4つの固定IEEE 100BASE-T1ポートと、1x IEEE 100BASE-T1ポート、1x IEEE 100BASE-TX、2x MII/RMII/RGMII ポート、1 GMIIポート、および1 SGMIIポートから追加の4ポートを選択して構成することが可能です。このスイッチはローカルおよびリモート管理機能を備え、デバイスへのアクセスや設定を容易にします。
このスイッチは、スイッチのルートソースで設計された最高クラスのハードウェアセキュリティ機能を採用しており、車両内でストリーミングされるデータへの悪意のある攻撃や侵害を防ぎます。これらの機能は、車両とその乗員の安全を確保するのに不可欠です。この高度なスイッチは、ディープ パケット インスペクション (DPI) 技術とトラステッド ブート機能を採用し、業界最高水準の安全な車載イーサネットスイッチを実現します。本スイッチは、全てのイーサネット ポートでアドレスのブラックリストおよびホワイトリスト管理に対応し、セキュリティを一層強化しています。
- ディープパケットインスペクション (DPI) やトラステッドブート機能などの高度な車載セキュリティ機能
- 車載用100BASE-T1 PHYコアの超低消費電力
- 超高速な構成とCPU起動時間
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.