これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ Creatorコンポーネント データシート - シングル エッジ ニブル トランスミッション (SENT_TX) 1.0
SENT: センサーとECU間の通信用のコスト効率の高い車載データ伝送ソリューション
-
このページ
概要
シングル・エッジ・ニブル伝送(SENT)エンコーディング方式は、CANまたはLINに代わるシンプルで低コストの車載アプリケーションを対象としています。センサーモジュールからエンジンコントロールユニット(ECU)にセンサーデータを送信します。
SENTは、センサー/送信デバイスからコントローラー/受信デバイスへの一方向の通信方式(Supply & Groundを除く)で、コントローラー/受信デバイスからの調整信号は含まれていません。送信は、受信モジュールのアクションとは無関係に行われます。つまり、送信には受信モジュールからの同期信号は必要ありません。センサー信号は一連のパルスとして送信され、データは立ち下がりから立ち下がりエッジの期間としてエンコードされます。
エンコード スキームの設計に使用される前提条件:
実際の送信時間は、送信されるデータ値とコンポーネントの実際のクロック変動によって異なる場合があります。
メッセージのパルス順序は固定されており、常に 6 つのデータニブルが含まれています。
クロック ティック時間の変動の最大許容値は <= ±20% です。
最長のデータ メッセージと最大トランスミッタ クロック変動の送信時間は、3 マイクロ秒のクロック ティック時間と 6 データ ニブルで 1.0 ミリ秒未満です。
この SENT_TX コンポーネントは、SAE J2716 APR2016 (2007-04 発行、2016-04 改訂) プロトコル実装の物理層とデータ リンク層のみを定義することに注意してください。アプリケーションに基づいて、この上にスタックを追加できます。最後に、最上位のスタックで、ステータス/通信、データ、およびパルスに必要な値を指定する必要があります。これらの値はパルス幅に変換され、このSENT_TXコンポーネントによって送信されます。
- SAE J2716 APR2016(2007-04発行、2016-04改訂)に準拠し、シリアルメッセージ形式はありません
- 選択可能なクロックティック周期(3〜90μs)
- オプションの一時停止パルスは、282クロックティックの固定フレーム長です。
- レガシーCRCと新規CRCの両方の実装をサポート
- 選択可能な送信モード
シングル・エッジ・ニブル伝送(SENT)エンコーディング方式は、CANまたはLINに代わるシンプルで低コストの車載アプリケーションを対象としています。センサーモジュールからエンジンコントロールユニット(ECU)にセンサーデータを送信します。
SENTは、センサー/送信デバイスからコントローラー/受信デバイスへの一方向の通信方式(Supply & Groundを除く)で、コントローラー/受信デバイスからの調整信号は含まれていません。送信は、受信モジュールのアクションとは無関係に行われます。つまり、送信には受信モジュールからの同期信号は必要ありません。センサー信号は一連のパルスとして送信され、データは立ち下がりから立ち下がりエッジの期間としてエンコードされます。
エンコード スキームの設計に使用される前提条件:
実際の送信時間は、送信されるデータ値とコンポーネントの実際のクロック変動によって異なる場合があります。
メッセージのパルス順序は固定されており、常に 6 つのデータニブルが含まれています。
クロック ティック時間の変動の最大許容値は <= ±20% です。
最長のデータ メッセージと最大トランスミッタ クロック変動の送信時間は、3 マイクロ秒のクロック ティック時間と 6 データ ニブルで 1.0 ミリ秒未満です。
この SENT_TX コンポーネントは、SAE J2716 APR2016 (2007-04 発行、2016-04 改訂) プロトコル実装の物理層とデータ リンク層のみを定義することに注意してください。アプリケーションに基づいて、この上にスタックを追加できます。最後に、最上位のスタックで、ステータス/通信、データ、およびパルスに必要な値を指定する必要があります。これらの値はパルス幅に変換され、このSENT_TXコンポーネントによって送信されます。
- SAE J2716 APR2016(2007-04発行、2016-04改訂)に準拠し、シリアルメッセージ形式はありません
- 選択可能なクロックティック周期(3〜90μs)
- オプションの一時停止パルスは、282クロックティックの固定フレーム長です。
- レガシーCRCと新規CRCの両方の実装をサポート
- 選択可能な送信モード