概要
インフィニオンは、コンピューター断層撮影 (CT) 向けに、高いコストパフォーマンス、性能、プレミアムのX線検出器 (光子計数まで) をカバーする高度なASICおよびセンサー ソリューションを提供しています。ADCから集積センサーやモジュールまで、拡張性の高いポートフォリオにより、高画質、高速取得、低線量動作を実現し、幅広い用途における次世代CTシステム設計をサポートします。
主な特長
- Enables best image quality
- Ultra-low noise
- Fastest rotational speed
- High-resolution output
- Low-dose operation
- Optimized low power
- Scalable detector design
- Photon-counting
- Custom ASIC & ASSP Solutions
アプリケーション
製品
概要
AS595xおよびAS596xファミリー (モジュール バリアントを含む) は、フォトダイオード アレイと高性能ADCを単一チップ上に統合した、完全統合型のCTセンサー ソリューションを提供します。この1デバイスへの統合により、相互接続の複雑さが低減し、システムコストが下がるとともに、SNR、電力効率、および画質が向上します。
製品ポートフォリオは、バリュー、パフォーマンス、プレミアムの各セグメントを網羅しており、幅広いCTアーキテクチャに対応したスケーラブルなシステム設計を可能にします。AS5952などの実績あるデバイスはコスト効率の高いイメージングを実現する一方、次世代のAS5966はTSV技術を活用して真の4辺タイル実装の設計を実現し、均一なピクセル ピッチを持つ大面積検出器を可能にします。
医療、産業、およびセキュリティ向けCTに対応するこれらのソリューションは、エントリーレベルからハイエンド プラットフォームまで、スケーラブルなマルチスライス システムをサポートします。校正、基準生成、および低ノイズ読み出しの統合により、高速かつ低線量での動作が可能になります。
完全統合型モジュールまで用意された柔軟なオプションにより、システム開発が加速し、次世代CT設計への将来対応が可能になります。
AS590xおよびAS591xファミリーは、低ノイズのアナログ フロントエンドと高分解能の電流-デジタル変換を組み合わせたマルチチャネル検出器インターフェースICであり、CTシステムやX線ライン スキャナーにおけるフォトダイオードベースの検出器を正確かつ効率的に読み出せます。
各チャネルは、電荷積分、サンプル アンド ホールド、および多段ADC変換を統合しており、超低入力換算ノイズで最大26ビットの分解能を実現します。これにより、低線量のX線照射でも、優れた画質と信頼性の高い信号整合性を確保できます。
これらのデバイスは、デッドタイムなし、かつ電荷損失なしで最大512チャネルをサポートし、要求の厳しいイメージング システム向けに同時高速読み出しを可能にします。内蔵AFEによりフォトダイオード アレイへ直接接続でき、外部回路を最小限に抑えられます。
オンチップ電圧リファレンス、LDO、温度センシング、およびキャリブレーション機能により、システムの複雑さ、BOM、フットプリントを削減できます。128、256、512チャネルにわたる拡張可能なアーキテクチャにより、優れた電力対ノイズ効率を維持しながら、コンパクトなライン スキャナーから高性能CTシステムまで柔軟にシステム設計できます。
光子計数技術はX線検出における大きな進歩であり、エネルギー情報を含めて個々の光子を直接変換して計数することを可能にします。従来の積分型検出器とは異なり、この方式は高精度な信号定量化とスペクトル イメージング機能を提供します。
光子数とエネルギーの両方を取得することで、光子計数は、より高い空間分解能、コントラスト対ノイズ比の向上、および物質識別を可能にします。これにより、画質が向上し、アーチファクトが低減され、診断精度が向上します。
主な利点は線量効率が優れていることであり、放射線量を大幅に低減しながら高品質の画像撮影が可能になります。このため、光子計数は次世代CTシステムにとって重要な技術となります。
インフィニオンは、高度に統合されたセンサーおよび読み出し機能を備えたシステム イン パッケージ (SiP) アーキテクチャを含む先進的なモジュール ソリューションにより、この進化を支援しています。拡張性の高い統合とバット接続可能な設計により、高解像度検出器と柔軟なシステム アーキテクチャを実現し、将来を見据えたCTおよび先進X線イメージング アプリケーションを支援します。
インフィニオンは、デジタルX線およびCTシステム向けに、深いアプリケーション知見と、実績あるIPおよび拡張可能なプラットフォームの包括的なポートフォリオを組み合わせたカスタムASICソリューションを提供しています。X線検出、光センシング、およびミックスドシグナル設計における豊富なノウハウを基盤として、医療、産業、セキュリティのイメージング分野に向けたアプリケーション固有のソリューションを実現します。
当社の能力は、アナログ フロントエンドおよびセンサー インターフェースから、読み出し、高解像度データ変換、デジタル処理、システム統合に至るまで、信号チェーン全体を網羅しています。検証済みのビルディング ブロックとプラットフォームベースのアーキテクチャを活用することで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮しながら、効率的なカスタマイズを実現します。
当社はお客様と緊密に連携し、解像度、速度、ダイナミックレンジ、消費電力などのシステム要件を、最適化されたシリコン ソリューションへ落とし込みます。実績のあるプラットフォームを拡張する場合でも、新しい設計を開発する場合でも、当社のアプローチにより、高性能、拡張性、および高度な検出器システムへのシームレスな統合を実現します。
センサー インターフェースASICにご興味はありますか?お問い合わせ: sensor.asic@infineon.com
AS595xおよびAS596xファミリー (モジュール バリアントを含む) は、フォトダイオード アレイと高性能ADCを単一チップ上に統合した、完全統合型のCTセンサー ソリューションを提供します。この1デバイスへの統合により、相互接続の複雑さが低減し、システムコストが下がるとともに、SNR、電力効率、および画質が向上します。
製品ポートフォリオは、バリュー、パフォーマンス、プレミアムの各セグメントを網羅しており、幅広いCTアーキテクチャに対応したスケーラブルなシステム設計を可能にします。AS5952などの実績あるデバイスはコスト効率の高いイメージングを実現する一方、次世代のAS5966はTSV技術を活用して真の4辺タイル実装の設計を実現し、均一なピクセル ピッチを持つ大面積検出器を可能にします。
医療、産業、およびセキュリティ向けCTに対応するこれらのソリューションは、エントリーレベルからハイエンド プラットフォームまで、スケーラブルなマルチスライス システムをサポートします。校正、基準生成、および低ノイズ読み出しの統合により、高速かつ低線量での動作が可能になります。
完全統合型モジュールまで用意された柔軟なオプションにより、システム開発が加速し、次世代CT設計への将来対応が可能になります。
AS590xおよびAS591xファミリーは、低ノイズのアナログ フロントエンドと高分解能の電流-デジタル変換を組み合わせたマルチチャネル検出器インターフェースICであり、CTシステムやX線ライン スキャナーにおけるフォトダイオードベースの検出器を正確かつ効率的に読み出せます。
各チャネルは、電荷積分、サンプル アンド ホールド、および多段ADC変換を統合しており、超低入力換算ノイズで最大26ビットの分解能を実現します。これにより、低線量のX線照射でも、優れた画質と信頼性の高い信号整合性を確保できます。
これらのデバイスは、デッドタイムなし、かつ電荷損失なしで最大512チャネルをサポートし、要求の厳しいイメージング システム向けに同時高速読み出しを可能にします。内蔵AFEによりフォトダイオード アレイへ直接接続でき、外部回路を最小限に抑えられます。
オンチップ電圧リファレンス、LDO、温度センシング、およびキャリブレーション機能により、システムの複雑さ、BOM、フットプリントを削減できます。128、256、512チャネルにわたる拡張可能なアーキテクチャにより、優れた電力対ノイズ効率を維持しながら、コンパクトなライン スキャナーから高性能CTシステムまで柔軟にシステム設計できます。
光子計数技術はX線検出における大きな進歩であり、エネルギー情報を含めて個々の光子を直接変換して計数することを可能にします。従来の積分型検出器とは異なり、この方式は高精度な信号定量化とスペクトル イメージング機能を提供します。
光子数とエネルギーの両方を取得することで、光子計数は、より高い空間分解能、コントラスト対ノイズ比の向上、および物質識別を可能にします。これにより、画質が向上し、アーチファクトが低減され、診断精度が向上します。
主な利点は線量効率が優れていることであり、放射線量を大幅に低減しながら高品質の画像撮影が可能になります。このため、光子計数は次世代CTシステムにとって重要な技術となります。
インフィニオンは、高度に統合されたセンサーおよび読み出し機能を備えたシステム イン パッケージ (SiP) アーキテクチャを含む先進的なモジュール ソリューションにより、この進化を支援しています。拡張性の高い統合とバット接続可能な設計により、高解像度検出器と柔軟なシステム アーキテクチャを実現し、将来を見据えたCTおよび先進X線イメージング アプリケーションを支援します。
インフィニオンは、デジタルX線およびCTシステム向けに、深いアプリケーション知見と、実績あるIPおよび拡張可能なプラットフォームの包括的なポートフォリオを組み合わせたカスタムASICソリューションを提供しています。X線検出、光センシング、およびミックスドシグナル設計における豊富なノウハウを基盤として、医療、産業、セキュリティのイメージング分野に向けたアプリケーション固有のソリューションを実現します。
当社の能力は、アナログ フロントエンドおよびセンサー インターフェースから、読み出し、高解像度データ変換、デジタル処理、システム統合に至るまで、信号チェーン全体を網羅しています。検証済みのビルディング ブロックとプラットフォームベースのアーキテクチャを活用することで、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮しながら、効率的なカスタマイズを実現します。
当社はお客様と緊密に連携し、解像度、速度、ダイナミックレンジ、消費電力などのシステム要件を、最適化されたシリコン ソリューションへ落とし込みます。実績のあるプラットフォームを拡張する場合でも、新しい設計を開発する場合でも、当社のアプローチにより、高性能、拡張性、および高度な検出器システムへのシームレスな統合を実現します。
センサー インターフェースASICにご興味はありますか?お問い合わせ: sensor.asic@infineon.com
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.