AC-DC 電力変換
インフィニオンで真の電力効率を解き放つ: 半導体ソリューションで世界をリード
-
このページ
カテゴリー別に参照
無停電電源装置 (UPS)
オンラインおよびオフラインの無停電電源装置 (UPS) システム向けのインフィニオンのトータルソリューションで、電源ギャップを埋めます。
無停電電源装置 (UPS) Subfamilies
電源アダプターと充電器
USB-C Power DeliveryとGaNテクノロジーを活かした有線/無線の充電ソリューションで、民生および産業アプリケーション用リチウムイオン バッテリー向けに、高い効率、高い信頼性の電源アダプターと充電器の設計を実現。
通信インフラ向けのAC-DCコンバーター
5G スモールセルおよびマクロ基地局用のテレコム電源ユニット (PSU) 向けのAC-DCコンバーター ソリューション
スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
4K〜8K UHD LEDまたはOLED スマートTV用の完全なシステムソリューションにより、よりスマートで、よりスリムで、より強力で、よりエネルギー効率の高い結果が得られます。
概要
インフィニオンは、AC-DC電力変換ソリューションのグローバルスタンダードを打ち立てています。 イノベーション、品質、持続可能性に献身に取り組み、最大のパワー半導体企業としての地位を確固たるものにし、単なる部品ではなく、比類のない効率、信頼性、コスト削減の実現への鍵となる製品を提供しています。 当社のAC-DC電源ソリューションは、相手先ブランド供給(OEM)およびシステム インテグレーターに対応しており、ヘルスケア、通信、コンピューティング、民生用電子機器、サーバー、および産業オートメーションの幅広いアプリケーションを強化します。 インフィニオンは、最先端のテクノロジーでお客様の革新的なアイデアに力を提供することに尽力しています。
当社のAC/DCコンバーターは、信頼性が高く、効率的でコンパクトなソリューションをお客様のアプリケーションに提供するよう設計されています。 インフィニオンの製品とソリューションは、エネルギー消費の削減、電磁干渉の最小化、電力密度の向上を実現するために、細心の注意を払って作られています。 これにより、持続可能で高度な電子システムの開発に貢献し、業界の新しい基準を打ち立てます。
当社の最先端の整流器は、今日のパワーエレクトロニクスシステムに不可欠であり、AC電源をDC電源に巧みに変換して、最も困難な要求を満たします。 インフィニオンは、部品の供給にとどまらず、高度なAC-DCコンバーター技術を通じて戦略的優位性を提供しています。 入力電流の高調波歪み、出力リップル電圧、整流器の効率、力率などの重要な性能指標を優先することで、電気エンジニアや設計者の正確なニーズに合わせてソリューションを調整します。
インフィニオンには、次のようなメリットがあります。
優れた効率性: エネルギー損失を最小限に抑えるよう設計された当社のソリューションは、お客様のシステムを最高の効率で稼働させ、運用コストと環境フットプリントの両方を削減します。
革新的で費用対効果の高いソリューション: 高性能と手頃な価格のバランスを取り、大きなお金をかけずにプロジェクトを最先端に保つ一流のソリューションを提供します。
グローバルな専門知識、パーソナライズされたサポート: インフィニオンのグローバルなネットワークとローカルサポートへのコミットメントにより、インフィニオンはいつでもお客様のソリューションを完璧に支援させて頂きます。
ゲーミングPCでもエンタープライズPCでも、より強力なデスクトップ電源への需要が高まっています。これらのシステムに使用される x86 CPU は、より高いピーク電流と増加した電力を必要とします。 インフィニオンの半導体は、PC が確実かつ効率的に動作するために必要な効率的な電力変換、コンパクトな設計、安定した出力、保護機能、効果的な冷却を確実に実現できるように設計されています。インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、これらすべての要件に加えて、より高い電力と効率のオプションもカバーし、さらなるメリットをもたらします。
再生可能エネルギーへの移行は、二酸化炭素排出量を最小限に抑えながらエネルギー需要を満たすことに関して、新たな課題を提示しています。効率的なエネルギー貯蔵システムにおいて重要な要素は、直流バッテリーと交流電力網の橋渡しをする電力変換システム(PCS)です。PCSは、エネルギー貯蔵においてAC-DC変換およびDC-AC変換を容易にし、バッテリーとグリッド間のエネルギーの流れを管理します。
インフィニオンのPCSソリューションは、エネルギー貯蔵システム設計において、高効率、コンパクトな電力変換、信頼性の高い性能を実現します。
AI アプリケーションの爆発的な成長に伴い、サーバーとデータセンターはこれまで以上に重要になっています。これらのデバイスに電力を供給することは簡単なことではなく、サーバーSMPS(スイッチモード電源)はこのプロセスの中核です。サーバーシステム向けに調整されており、主AC電源を安定した安定化DC電源に変換し、サーバーコンポーネントの特定のニーズを満たします。データセンターやエンタープライズサーバーの分野では、負荷範囲全体で効率を最適化しながら、ラックあたりの電力供給量を増やすことに重点が置かれています。この困難な課題には、環境問題に対処しながら、より高い電力、より高い電力密度、および費用対効果が必要です。
補助電源は、家電製品、サーバー、データセンター、民生用および産業用製品などのアプリケーションで使用されるシステムの不可欠な部分です。これらは、プライマリまたはバックアップ電源として機能し、重要なシステムの継続的な動作を保証します。 インフィニオンの幅広い製品ポートフォリオは、お客様固有の要件に合わせた補助電源を作成および最適化するためのツールを提供します。
インフィニオンは、AC-DC電力変換ソリューションのグローバルスタンダードを打ち立てています。 イノベーション、品質、持続可能性に献身に取り組み、最大のパワー半導体企業としての地位を確固たるものにし、単なる部品ではなく、比類のない効率、信頼性、コスト削減の実現への鍵となる製品を提供しています。 当社のAC-DC電源ソリューションは、相手先ブランド供給(OEM)およびシステム インテグレーターに対応しており、ヘルスケア、通信、コンピューティング、民生用電子機器、サーバー、および産業オートメーションの幅広いアプリケーションを強化します。 インフィニオンは、最先端のテクノロジーでお客様の革新的なアイデアに力を提供することに尽力しています。
当社のAC/DCコンバーターは、信頼性が高く、効率的でコンパクトなソリューションをお客様のアプリケーションに提供するよう設計されています。 インフィニオンの製品とソリューションは、エネルギー消費の削減、電磁干渉の最小化、電力密度の向上を実現するために、細心の注意を払って作られています。 これにより、持続可能で高度な電子システムの開発に貢献し、業界の新しい基準を打ち立てます。
当社の最先端の整流器は、今日のパワーエレクトロニクスシステムに不可欠であり、AC電源をDC電源に巧みに変換して、最も困難な要求を満たします。 インフィニオンは、部品の供給にとどまらず、高度なAC-DCコンバーター技術を通じて戦略的優位性を提供しています。 入力電流の高調波歪み、出力リップル電圧、整流器の効率、力率などの重要な性能指標を優先することで、電気エンジニアや設計者の正確なニーズに合わせてソリューションを調整します。
インフィニオンには、次のようなメリットがあります。
優れた効率性: エネルギー損失を最小限に抑えるよう設計された当社のソリューションは、お客様のシステムを最高の効率で稼働させ、運用コストと環境フットプリントの両方を削減します。
革新的で費用対効果の高いソリューション: 高性能と手頃な価格のバランスを取り、大きなお金をかけずにプロジェクトを最先端に保つ一流のソリューションを提供します。
グローバルな専門知識、パーソナライズされたサポート: インフィニオンのグローバルなネットワークとローカルサポートへのコミットメントにより、インフィニオンはいつでもお客様のソリューションを完璧に支援させて頂きます。
ゲーミングPCでもエンタープライズPCでも、より強力なデスクトップ電源への需要が高まっています。これらのシステムに使用される x86 CPU は、より高いピーク電流と増加した電力を必要とします。 インフィニオンの半導体は、PC が確実かつ効率的に動作するために必要な効率的な電力変換、コンパクトな設計、安定した出力、保護機能、効果的な冷却を確実に実現できるように設計されています。インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、これらすべての要件に加えて、より高い電力と効率のオプションもカバーし、さらなるメリットをもたらします。
再生可能エネルギーへの移行は、二酸化炭素排出量を最小限に抑えながらエネルギー需要を満たすことに関して、新たな課題を提示しています。効率的なエネルギー貯蔵システムにおいて重要な要素は、直流バッテリーと交流電力網の橋渡しをする電力変換システム(PCS)です。PCSは、エネルギー貯蔵においてAC-DC変換およびDC-AC変換を容易にし、バッテリーとグリッド間のエネルギーの流れを管理します。
インフィニオンのPCSソリューションは、エネルギー貯蔵システム設計において、高効率、コンパクトな電力変換、信頼性の高い性能を実現します。
AI アプリケーションの爆発的な成長に伴い、サーバーとデータセンターはこれまで以上に重要になっています。これらのデバイスに電力を供給することは簡単なことではなく、サーバーSMPS(スイッチモード電源)はこのプロセスの中核です。サーバーシステム向けに調整されており、主AC電源を安定した安定化DC電源に変換し、サーバーコンポーネントの特定のニーズを満たします。データセンターやエンタープライズサーバーの分野では、負荷範囲全体で効率を最適化しながら、ラックあたりの電力供給量を増やすことに重点が置かれています。この困難な課題には、環境問題に対処しながら、より高い電力、より高い電力密度、および費用対効果が必要です。
補助電源は、家電製品、サーバー、データセンター、民生用および産業用製品などのアプリケーションで使用されるシステムの不可欠な部分です。これらは、プライマリまたはバックアップ電源として機能し、重要なシステムの継続的な動作を保証します。 インフィニオンの幅広い製品ポートフォリオは、お客様固有の要件に合わせた補助電源を作成および最適化するためのツールを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.