これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG6は、USB PD 3.0仕様と互換性のある高度に統合されたシングルポートUSB-Cおよびパワーデリバリー コントローラーです。 ダウンストリーム ポート (DFP)、アップストリーム ポート (UFP)、デュアル ロール ポート (DRP) をサポートし、PC およびノートブック向けの完全なソリューションを提供します。 コントローラーは完全にプログラム可能で、フェイルセーフブートアップとファームウェアアップグレードをサポートする128KBフラッシュを備えた32ビットArm® Cortex®-M0が付属しています。
主な特長
- USB PD 3.0に準拠
- 統合されたデジタルおよびアナログブロック
- 最大17個のGPIO
- 4つの構成可能なSBC
- 負荷スイッチ コントローラー
- 高電圧21.5Vレギュレーター
- SBUアナログ マルチプレクサ、USBアナログ マルチプレクサ
- VBUS-CC短絡保護
- VBUSからSBUへの短絡保護
- OCPをサポートするVCONN FET
- レガシー充電検出ブロック
- システムレベルの障害保護
製品
概要
EZ-PD™ CCG6のUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。 PHYは、半二重通信を使用してPD 3.0仕様に従ってCCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。 衝突回避は、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えるために物理層またはPHYによって採用されます。 さらに、システム内のUSB PDブロックには、USB Type-C仕様に従って、必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれに対応するスイッチが組み込まれています。 Rp抵抗は電流源として実装されており、USB Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲をサポートするようにプログラムできます。 CCピンのRd抵抗は、デッドバッテリー終端の検出と充電に不可欠です。 最新のUSB PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG6には高速ロールスワップ(FRS)機能が含まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。 コントローラーは、ディープスリープモードでのFRS検出をサポートしています。
EZ-PD™ CCG6は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex ® -M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロック・ゲーティング技術を利用して効率的で低消費電力の動作を実現するように特別に設計されています。 CPUには、JTAGの2線式代替として機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースが装備されています。 コントローラーのデバッグ構成には、4つのアドレスベースのブレークポイント コンパレーターと2つのデータベースのウォッチポイント コンパレーターがあります。 EZ-PD™ CCG6には、フラッシュアクセラレーターを備えた128KBフラッシュモジュールも含まれており、CPUと正しく結合して、フラッシュブロックからの平均アクセス時間を改善します。 フラッシュモジュールの一部は、必要に応じてEEPROM動作をエミュレートするために使用できます。 CPUには、ブートルーチンと構成ルーチンを含むSROMも含まれています。
EZ-PD™ CCG6は、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V VBUSレギュレーター、高電圧PFETゲートドライバ、SBUおよびUSB HSマルチプレクサ、VBUS過電圧および過電流保護、ESD保護など、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、USB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションで、高速な役割スワップをサポートします。
EZ-PD™ CCG6のUSB PDサブシステムは、USB PD物理層とそのサポート回路に基づいています。 PHYは、半二重通信を使用してPD 3.0仕様に従ってCCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。 衝突回避は、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えるために物理層またはPHYによって採用されます。 さらに、システム内のUSB PDブロックには、USB Type-C仕様に従って、必要なすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれに対応するスイッチが組み込まれています。 Rp抵抗は電流源として実装されており、USB Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲をサポートするようにプログラムできます。 CCピンのRd抵抗は、デッドバッテリー終端の検出と充電に不可欠です。 最新のUSB PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG6には高速ロールスワップ(FRS)機能が含まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。 コントローラーは、ディープスリープモードでのFRS検出をサポートしています。
EZ-PD™ CCG6は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex ® -M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロック・ゲーティング技術を利用して効率的で低消費電力の動作を実現するように特別に設計されています。 CPUには、JTAGの2線式代替として機能するシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースが装備されています。 コントローラーのデバッグ構成には、4つのアドレスベースのブレークポイント コンパレーターと2つのデータベースのウォッチポイント コンパレーターがあります。 EZ-PD™ CCG6には、フラッシュアクセラレーターを備えた128KBフラッシュモジュールも含まれており、CPUと正しく結合して、フラッシュブロックからの平均アクセス時間を改善します。 フラッシュモジュールの一部は、必要に応じてEEPROM動作をエミュレートするために使用できます。 CPUには、ブートルーチンと構成ルーチンを含むSROMも含まれています。
EZ-PD™ CCG6は、VBUSプロバイダパスロードスイッチコントローラー、USB認証サポート、VBUSからCCへの短絡保護、VBUSからSBUへの短絡保護、20V VBUSレギュレーター、高電圧PFETゲートドライバ、SBUおよびUSB HSマルチプレクサ、VBUS過電圧および過電流保護、ESD保護など、さまざまな機能をシングルチップに統合しています。 このデバイスは、USB PD 3.0準拠の完全にプログラム可能なソリューションで、高速な役割スワップをサポートします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.