これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ステイ アウェイク
スリープ中の継続的なルート接続を確保
-
このページ
概要
予期しないショートが発生した場合の防御策として、SC/CTとSARブロックはスリープに入ると、端子の接続を解除します。 これにより、そのブロックの端子を経由するルート(静的/動的)、またはトラックジャンプの目的で端子を使用するルート(静的/動的)の接続も解除されます。
ステイアウェイク コンポーネントを使用すると、デバイスのスリープ時にアウェイクの状態にあるルートをユーザが特定できます。ステイアウェイク コンポーネントの接続は1 点のみで、パラメータはありません。
スリープ時にアクティブ状態であるルートを使用
予期しないショートが発生した場合の防御策として、SC/CTとSARブロックはスリープに入ると、端子の接続を解除します。 これにより、そのブロックの端子を経由するルート(静的/動的)、またはトラックジャンプの目的で端子を使用するルート(静的/動的)の接続も解除されます。
ステイアウェイク コンポーネントを使用すると、デバイスのスリープ時にアウェイクの状態にあるルートをユーザが特定できます。ステイアウェイク コンポーネントの接続は1 点のみで、パラメータはありません。
スリープ時にアクティブ状態であるルートを使用