これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
外部メモリインターフェース(EMIF)
PSOC™ 3/PSOC™ 5LP用のCPUおよびDMAの外部メモリICへのアクセスを簡素化する革新的なEMIFコンポーネント
-
このページ
概要
EMIFコンポーネントにより、CPUまたはDMAによるPSoC™ 3/PSoC™ 5LPの外部メモリICへのアクセスが可能になります。これにより、EMIFハードウェア、および必要に応じてUDBとGPIOのセットアップが容易になります。EMIFは、同期モードと非同期モードでUDBを構成する必要なく、同期メモリと非同期メモリを制御できます。UDB モードでは、外部メモリ制御信号を生成するように UDB を構成する必要があります。
この汎用性の高いコンポーネントは、8ビット、16ビット、および24ビットのアドレスバス幅、8ビットおよび16ビットのデータバス幅、外部同期および非同期メモリの両方との互換性、カスタマイズ可能なメモリインターフェイス、5〜200nsの速度で外部メモリを操作する機能、外部メモリのパワーダウンのサポートなど、幅広い機能を提供します。 スリープモードとウェイクアップモード。
EMIFコンポーネントにより、CPUまたはDMAによるPSoC™ 3/PSoC™ 5LPの外部メモリICへのアクセスが可能になります。これにより、EMIFハードウェア、および必要に応じてUDBとGPIOのセットアップが容易になります。EMIFは、同期モードと非同期モードでUDBを構成する必要なく、同期メモリと非同期メモリを制御できます。UDB モードでは、外部メモリ制御信号を生成するように UDB を構成する必要があります。
この汎用性の高いコンポーネントは、8ビット、16ビット、および24ビットのアドレスバス幅、8ビットおよび16ビットのデータバス幅、外部同期および非同期メモリの両方との互換性、カスタマイズ可能なメモリインターフェイス、5〜200nsの速度で外部メモリを操作する機能、外部メモリのパワーダウンのサポートなど、幅広い機能を提供します。 スリープモードとウェイクアップモード。