これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™マイクロコントローラーは、革新的なマルチコアアーキテクチャを特長とし、最大3つの独立した32ビットTriCore™ CPUを使用しています。これらは、性能を大幅に向上させながら、最高の安全基準を満たすように設計されています。 AURIX™ TC23xLは、第1世代の32ビットMCUのAURIX™ TC2xxファミリーに属しています。 AURIX™ TC23xLマイクロコントローラーは、200MHzのTriCore™と最大2MBのフラッシュメモリを搭載し、ASIL-Dまでの安全規格をサポートしています。
主な特長
- TriCore™ 、200MHz / DSP
- 最大2MBのフラッシュ、ECC
- 最大704KBのRAM、ECC
- ISO 26262準拠、最大ASIL-D
- 2x LIN、4x QSPI、6x CAN、4x SENT
- 1x FlexRay
- GTM、CCU6、GPT12
- 16x DMAチャネル 16x
- DMAチャネル3.3V TQFP-100、TQFP-144およびLFBGA-292
- 温度: -40°Cへの+125°C/+150°C
- プログラム可能なHSM
アプリケーション
製品
概要
AURIX™ TC23xL は、 TriCore™プロセッサと DSP 機能を搭載した強力で多用途なマイクロコントローラーであり、高性能アプリケーションに最適です。 ECC保護付き最大2 MBのフラッシュ、125 kサイクルで128 KBのEEProm、ECC保護付き最大192 KBのRAMにより、大量のデータを簡単に処理できます。 本ファミリーには、16 個の DMA チャネルと 24 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターが搭載されています。 さらに、強力な汎用タイマー モジュール(GTM)と4つのSENTセンサー インターフェースを備えています。 AURIX™ TC23xL マイクロコントローラーは、1 x FlexRay、2x LIN、4x QSPI、および 6x CAN (データレートが強化された CAN FD を含む) との最先端のコネクティビティを提供します。 また、本マイクロコントローラーはウェイクアップ タイマーも内蔵しており、3.3 Vの単一電源で動作可能です。 LFBGA-292パッケージ、TQFP-144パッケージ、TQFP-100パッケージで提供されます。
TC23xLの周囲温度範囲は-40°C〜+150°Cで、過酷な環境での使用に適しています。 TC23xLは、セキュリティを強化するために、オプションでプログラム可能なHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)を提供します。 全体として、TC23xLは、さまざまなアプリケーションを処理できる信頼性が高く高性能なマイクロコントローラーです。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-Dシステムの開発工数を削減
- ASIL-D安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高集積化により複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- 性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QMからASIL-Dまでの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最先端のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 拡張温度範囲用ホットパッケージオプション:
インフィニオンのクロック遅延付きAURIX™ TC23xL多様なロックステップコアは、最も厳しい安全基準を満たすように設計された包括的な安全システムのバックボーンを形成します。MCUは、GTM、CCU6、GPT12などの冗長で多様なタイマーモジュールの存在と、アクセス許可システムによってさらに強化されています。安全管理ユニット(SMU)は、MCUのパフォーマンスを監視し、潜在的な問題をユーザーに警告することで、追加の保護レイヤーを提供します。ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)機能は効率的なデータ転送を保証し、I/O、クロック、および電圧モニタは、システムのパフォーマンスを最適化するための重要なフィードバックを提供します。これらの機能はすべて、ASIL-Dまでの安全要件をサポートするためにISO 26262に従って開発および文書化されており、AURIX™は高い信頼性と効果を発揮します。さらに、AUTOSAR v3.2およびv4.xがサポートされているため、最新の業界標準との互換性が確保されています。
AURIX™開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx「SafeTlib」
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウス(PDH)は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポートを拡張し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
AURIX™ TC23xL は、 TriCore™プロセッサと DSP 機能を搭載した強力で多用途なマイクロコントローラーであり、高性能アプリケーションに最適です。 ECC保護付き最大2 MBのフラッシュ、125 kサイクルで128 KBのEEProm、ECC保護付き最大192 KBのRAMにより、大量のデータを簡単に処理できます。 本ファミリーには、16 個の DMA チャネルと 24 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターが搭載されています。 さらに、強力な汎用タイマー モジュール(GTM)と4つのSENTセンサー インターフェースを備えています。 AURIX™ TC23xL マイクロコントローラーは、1 x FlexRay、2x LIN、4x QSPI、および 6x CAN (データレートが強化された CAN FD を含む) との最先端のコネクティビティを提供します。 また、本マイクロコントローラーはウェイクアップ タイマーも内蔵しており、3.3 Vの単一電源で動作可能です。 LFBGA-292パッケージ、TQFP-144パッケージ、TQFP-100パッケージで提供されます。
TC23xLの周囲温度範囲は-40°C〜+150°Cで、過酷な環境での使用に適しています。 TC23xLは、セキュリティを強化するために、オプションでプログラム可能なHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)を提供します。 全体として、TC23xLは、さまざまなアプリケーションを処理できる信頼性が高く高性能なマイクロコントローラーです。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-Dシステムの開発工数を削減
- ASIL-D安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高集積化により複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- 性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QMからASIL-Dまでの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最先端のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 拡張温度範囲用ホットパッケージオプション:
インフィニオンのクロック遅延付きAURIX™ TC23xL多様なロックステップコアは、最も厳しい安全基準を満たすように設計された包括的な安全システムのバックボーンを形成します。MCUは、GTM、CCU6、GPT12などの冗長で多様なタイマーモジュールの存在と、アクセス許可システムによってさらに強化されています。安全管理ユニット(SMU)は、MCUのパフォーマンスを監視し、潜在的な問題をユーザーに警告することで、追加の保護レイヤーを提供します。ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)機能は効率的なデータ転送を保証し、I/O、クロック、および電圧モニタは、システムのパフォーマンスを最適化するための重要なフィードバックを提供します。これらの機能はすべて、ASIL-Dまでの安全要件をサポートするためにISO 26262に従って開発および文書化されており、AURIX™は高い信頼性と効果を発揮します。さらに、AUTOSAR v3.2およびv4.xがサポートされているため、最新の業界標準との互換性が確保されています。
AURIX™開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx「SafeTlib」
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウス(PDH)は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポートを拡張し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.