これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q5072は、11ポートのイーサネットギガビット容量を備えた第1世代のハイポート数車載イーサネットスイッチです。IEEE 802.3車載規格に完全に準拠しており、低消費電力で高性能を実現します。
主な特長
- 統合ARM Cortex-M7 CPU
- 350MHz、1 MB SRAM
- 6x IEEE 100BASE-T1
- 1x IEEE 100BASE-T1または100BASE-TX
- 1x RGMIIまたはMII/RMII/GMIIポート
- AEC-Q100グレード2認定
- 設定可能なGPIO
製品
概要
Brightlane™ 88Q5072は、7つの統合IEEE 100BASE-T1 PHYを提供し、そのうち6つは100BASE-T1ポートとして固定されています。7番目のポートは柔軟に設定可能で、1x IEEE 100BASE-TX PHY、2x マルチスピードSerDes(1/2.5/5Gbps)またはSGMIIポート、1x RGMIIまたはMII/RMII/GMII、1xPCIeまたはSerDesとして利用できます。また、ローカルおよびリモート管理機能も提供し、デバイスへの容易なアクセスと設定が可能になります。
このBRIGHTLANE™ 88Q5072には、高性能 Arm® Cortex M7 CPUと専用のオンチップメモリが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) などのAVBプロトコルをサポートし、外部の悪意のある攻撃から保護するセキュリティファイアウォールを備えています。 先進的なルーティング エンジンを採用して、CPU の介入なしに受信パケットのギガビット ルーティングをサポートします。ディープパケットインスペクション (DPI) 技術、サービス拒否 (DoS) エンジン、トラステッド ブート機能により、最高レベルのセキュリティを提供し、車両ネットワークを保護します。
- ARM Cortex-M7 CPU、350MHz
- ディープパケットインスペクションエンジン、専用のDoS (サービス拒否) エンジン、セキュアブート用の複数キーなどの先進的なセキュリティ機能
- レイヤー 3 スタティック ルーティングのハードウェア サポート
- 搭載された100BASE-T1準拠のPHYおよびスイッチコアにより低消費電力を実現
- ホストへの高速PCI Expressインタフェース接続
- AEC-Q100グレード2認定済み
- スリープ/ウェイク機能のTC10準拠
Brightlane™ 88Q5072は、7つの統合IEEE 100BASE-T1 PHYを提供し、そのうち6つは100BASE-T1ポートとして固定されています。7番目のポートは柔軟に設定可能で、1x IEEE 100BASE-TX PHY、2x マルチスピードSerDes(1/2.5/5Gbps)またはSGMIIポート、1x RGMIIまたはMII/RMII/GMII、1xPCIeまたはSerDesとして利用できます。また、ローカルおよびリモート管理機能も提供し、デバイスへの容易なアクセスと設定が可能になります。
このBRIGHTLANE™ 88Q5072には、高性能 Arm® Cortex M7 CPUと専用のオンチップメモリが搭載されており、Precision Time Protocol (PTP) などのAVBプロトコルをサポートし、外部の悪意のある攻撃から保護するセキュリティファイアウォールを備えています。 先進的なルーティング エンジンを採用して、CPU の介入なしに受信パケットのギガビット ルーティングをサポートします。ディープパケットインスペクション (DPI) 技術、サービス拒否 (DoS) エンジン、トラステッド ブート機能により、最高レベルのセキュリティを提供し、車両ネットワークを保護します。
- ARM Cortex-M7 CPU、350MHz
- ディープパケットインスペクションエンジン、専用のDoS (サービス拒否) エンジン、セキュアブート用の複数キーなどの先進的なセキュリティ機能
- レイヤー 3 スタティック ルーティングのハードウェア サポート
- 搭載された100BASE-T1準拠のPHYおよびスイッチコアにより低消費電力を実現
- ホストへの高速PCI Expressインタフェース接続
- AEC-Q100グレード2認定済み
- スリープ/ウェイク機能のTC10準拠
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.