これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
生体認証決済
セキュアエレメントと指紋センサーを組み合わせた信頼性の高い生体認証決済アプリケーション
-
このページ
概要
生体認証決済は、非接触型決済に指紋認証を採用しています。
利点
- 便利
- 高速
- 高品質
- 高信頼性
- グローバル
- すぐに使用可能
概要
生体認証は私たちの日常生活でますます普及しています。 インフィニオンでは、セキュアエレメントと生体認証技術を1つのプラットフォームに積極的に導入し、消費者の指先で迅速、便利、かつ信頼性の高い決済を提供しています。 生体認証機能を備えた非接触型決済カードは、さらに便利で信頼できるユーザーエクスペリエンスへの道を開きます。 カード所有者は、カードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認を行うことができます。
SECORA™ Pay Bio は、インフィニオンのオールインワンの生体認証決済カードソリューションです。 これにより、カード所有者の生体認証資格情報を記録、処理、照合し、指紋センサーと組み合わせた単一のセキュアエレメントに保存できます。 SECORA™ Pay Bio はターンキーソリューションとして設計されており、最先端のカード製造装置をベースにしたコスト効率の高いスケーラブルな生産のための事前認証済みのMastercard® およびVisa® アプレットを提供します。
SECORA™ Pay Bio は、システムオンチップのセキュアエレメントとクラス最高の非接触性能および高度な指紋センサー技術を組み合わせた革新的なコンセプトで、タッチレス決済の信頼性をさらに高めます。
シームレスなプロジェクト実施をサポートするために、SECORA™ Pay Bio は様々な登録オプションを提供しています。
- インフィールド登録 (PoS登録):
このオプションは、カード所有者が自分で透過的にカードを登録する PoS 登録とも呼ばれるインフィールド登録をサポートします。 非接触通信中にカードセンサーに指を置いて決済を行うためにカードを使用し始めるときにこれを行います。 PoS 端末は、ユーザーにPIN も入力するように要求し得る。 この登録手順は、特定の条件下で一定数の初期取引に対して事前定義されています。
- スマートフォンへの登録:
2番目のオプションはスマートフォンの登録です。ここで、システムサプライヤーは、独自のスマートフォンアプリ (iOSおよびAndroid) を生成するための参照コードを取得し、カード所有者がスマートカードに指紋を登録するために使用できます。
- スリーブ登録:
3番目のオプションはスリーブに基づいています。このオプションを使用すると、システムサプライヤーはスリーブデバイスを製造するためのリファレンスデザインを取得できます。 次に、カード所有者は、この接触ベースのスリーブ登録デバイスを使用して、カードに指紋を登録します。
SECORA™ Pay Bio は、タッチレス決済にさらなる信頼をもたらす高度な機能を備えた革新的なコンセプトです。 これは、Mastercard® とVisa® 向けの事前認証された生体認証ターンキー決済カードソリューションです。 定評のあるSECORA™ Pay ターンキーソリューションファミリーを拡張し、急成長している生体認証スマートカードとデュアル インターフェース セグメントに対応します。 このオールインワンソリューションは、40nm 技術と生体認証センサーを活用したSLC39B セキュアエレメントを、誘導結合技術に基づくインフィニオンの生体認証コイルオンモジュール (BCoM) パッケージに統合しています。 誘導結合により、カードアンテナとモジュール間の有線接続が不要になります。 これにより、生体認証決済カードの堅牢性と長期的な信頼性が大幅に向上します。 カード製造を容易にするために、SECORA™ Pay Bio は既存の生産設備にわずかな改造のみを必要とします。
生体認証は私たちの日常生活でますます普及しています。 インフィニオンでは、セキュアエレメントと生体認証技術を1つのプラットフォームに積極的に導入し、消費者の指先で迅速、便利、かつ信頼性の高い決済を提供しています。 生体認証機能を備えた非接触型決済カードは、さらに便利で信頼できるユーザーエクスペリエンスへの道を開きます。 カード所有者は、カードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認を行うことができます。
SECORA™ Pay Bio は、インフィニオンのオールインワンの生体認証決済カードソリューションです。 これにより、カード所有者の生体認証資格情報を記録、処理、照合し、指紋センサーと組み合わせた単一のセキュアエレメントに保存できます。 SECORA™ Pay Bio はターンキーソリューションとして設計されており、最先端のカード製造装置をベースにしたコスト効率の高いスケーラブルな生産のための事前認証済みのMastercard® およびVisa® アプレットを提供します。
SECORA™ Pay Bio は、システムオンチップのセキュアエレメントとクラス最高の非接触性能および高度な指紋センサー技術を組み合わせた革新的なコンセプトで、タッチレス決済の信頼性をさらに高めます。
シームレスなプロジェクト実施をサポートするために、SECORA™ Pay Bio は様々な登録オプションを提供しています。
- インフィールド登録 (PoS登録):
このオプションは、カード所有者が自分で透過的にカードを登録する PoS 登録とも呼ばれるインフィールド登録をサポートします。 非接触通信中にカードセンサーに指を置いて決済を行うためにカードを使用し始めるときにこれを行います。 PoS 端末は、ユーザーにPIN も入力するように要求し得る。 この登録手順は、特定の条件下で一定数の初期取引に対して事前定義されています。
- スマートフォンへの登録:
2番目のオプションはスマートフォンの登録です。ここで、システムサプライヤーは、独自のスマートフォンアプリ (iOSおよびAndroid) を生成するための参照コードを取得し、カード所有者がスマートカードに指紋を登録するために使用できます。
- スリーブ登録:
3番目のオプションはスリーブに基づいています。このオプションを使用すると、システムサプライヤーはスリーブデバイスを製造するためのリファレンスデザインを取得できます。 次に、カード所有者は、この接触ベースのスリーブ登録デバイスを使用して、カードに指紋を登録します。
SECORA™ Pay Bio は、タッチレス決済にさらなる信頼をもたらす高度な機能を備えた革新的なコンセプトです。 これは、Mastercard® とVisa® 向けの事前認証された生体認証ターンキー決済カードソリューションです。 定評のあるSECORA™ Pay ターンキーソリューションファミリーを拡張し、急成長している生体認証スマートカードとデュアル インターフェース セグメントに対応します。 このオールインワンソリューションは、40nm 技術と生体認証センサーを活用したSLC39B セキュアエレメントを、誘導結合技術に基づくインフィニオンの生体認証コイルオンモジュール (BCoM) パッケージに統合しています。 誘導結合により、カードアンテナとモジュール間の有線接続が不要になります。 これにより、生体認証決済カードの堅牢性と長期的な信頼性が大幅に向上します。 カード製造を容易にするために、SECORA™ Pay Bio は既存の生産設備にわずかな改造のみを必要とします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.