これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
アンテナクロススイッチを使用すると、アンテナを切り替えて、アップリンクの送信電力を最適化したり、ダウンリンクの受信感度を向上させたりするのに最適なアンテナを選択できます。 効果的なアンテナ入れ替え機能には、アンテナ間の迅速かつ効率的な切り替えを可能にする高品質のクロススイッチング製品が必要です。 インフィニオンは、さまざまなアンテナアーキテクチャに対応するアンテナ交換機能用の一連のアンテナクロススイッチを提供しています。
主な特長
- アンテナ入れ替えと帯域選択
- 5G 向けのクラス最高のRF性能
- 高速スイッチング速度
- コンパクトサイズ
- 高い電力処理能力
- RoHS対応
- WEEE 準拠
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのRF IC は、特定の周波数、方向、および環境条件に最適なアンテナを交換して選択し、送信電力と信号受信感度を最適化します。 このように、アンテナシステムは、より高いゲイン、消費電力の削減、およびより低い比吸収率 (SAR) の恩恵を受けて、より完璧な通信体験を提供します。
インフィニオンのクロススイッチポートフォリオは、5Gシステム要件を満たすよう特別に設計されたクラス最高のRF ICです。当社のコンポーネントは、5Gバンドにおける優れた挿入損失 (IL) 性能、高い電力処理能力、厳格な5Gサウンディング基準信号 (SRS) 要件を満たす高速スイッチング速度、そして次世代チップセットの制御電圧に対応する将来を見据えた機能を備えています。
当社のデバイスは非常にコンパクトなサイズと堅牢なパッケージで提供され、PCBに簡単に表面実装できます。 これらは、RF 設計のカスタマイズ、高性能、およびコスト削減に最適です。 モバイルデバイス、スマートフォン、5G 顧客構内設備 (CPE)、ルーター、ラップトップ、ノートブックなどのマルチアンテナアプリケーションのシステムの複雑さを軽減するRF設計者をサポートします。
インフィニオンのRF IC は、特定の周波数、方向、および環境条件に最適なアンテナを交換して選択し、送信電力と信号受信感度を最適化します。 このように、アンテナシステムは、より高いゲイン、消費電力の削減、およびより低い比吸収率 (SAR) の恩恵を受けて、より完璧な通信体験を提供します。
インフィニオンのクロススイッチポートフォリオは、5Gシステム要件を満たすよう特別に設計されたクラス最高のRF ICです。当社のコンポーネントは、5Gバンドにおける優れた挿入損失 (IL) 性能、高い電力処理能力、厳格な5Gサウンディング基準信号 (SRS) 要件を満たす高速スイッチング速度、そして次世代チップセットの制御電圧に対応する将来を見据えた機能を備えています。
当社のデバイスは非常にコンパクトなサイズと堅牢なパッケージで提供され、PCBに簡単に表面実装できます。 これらは、RF 設計のカスタマイズ、高性能、およびコスト削減に最適です。 モバイルデバイス、スマートフォン、5G 顧客構内設備 (CPE)、ルーター、ラップトップ、ノートブックなどのマルチアンテナアプリケーションのシステムの複雑さを軽減するRF設計者をサポートします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.