これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
高精度照度信号変調 (PrISM)
PrISMによる汎用性の高い擬似ランダム信号生成
-
このページ
概要
PrISM (Precision Illumination Signal Modulation:高精度照度信号変調)コンポーネントは、線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を使用して疑似ランダム系列を生成します。 系列は、疑似ランダムビットストリームと、2つまでのユーザ調整可能な疑似ランダムパルス密度を出力します。 パルス密度の範囲は0~100%です。
- 2~32ビットのプログラマブルなフリッカなし調光分解能
- 2つのパルス密度出力
- プログラマブル出力信号密度
- シリアル出力ビットストリーム
- 連続動作モード
- ユーザ設定可能な系列の初期値
- すべての系列長に提供される標準またはカスタム多項式
- パルス密度出力を無効にして低レベルに強制するKill入力
- イネーブル入力が、その他のコンポーネントとの同期動作を提供
- 他のコンポーネントと同期をとって、系列初期値から再開できるReset入力
- 8、16、24、32ビット系列長のターミナルカウント出力
PrISM (Precision Illumination Signal Modulation:高精度照度信号変調)コンポーネントは、線形帰還シフトレジスタ(LFSR)を使用して疑似ランダム系列を生成します。 系列は、疑似ランダムビットストリームと、2つまでのユーザ調整可能な疑似ランダムパルス密度を出力します。 パルス密度の範囲は0~100%です。
- 2~32ビットのプログラマブルなフリッカなし調光分解能
- 2つのパルス密度出力
- プログラマブル出力信号密度
- シリアル出力ビットストリーム
- 連続動作モード
- ユーザ設定可能な系列の初期値
- すべての系列長に提供される標準またはカスタム多項式
- パルス密度出力を無効にして低レベルに強制するKill入力
- イネーブル入力が、その他のコンポーネントとの同期動作を提供
- 他のコンポーネントと同期をとって、系列初期値から再開できるReset入力
- 8、16、24、32ビット系列長のターミナルカウント出力