これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
擬似乱数列 (PRS)
PRSコンポーネントで擬似乱数列を生成
-
このページ
概要
擬似ランダム系列 (PRS)コンポーネントはLFSRを使用して、疑似ランダムビットストリームを出力する疑似欄数列を生成します。 LFSRはガロア形式(モジュラ形式と呼ばれることもあります)を取り、規定された最大コード長、または期間を使用します。 PRSコンポーネントは、開始後からイネーブル信号が「HIGH」である限り連続動作します。 PRS数値ジェネレータは、0以外のあらゆる有効なシード値により開始させることができます。
- 2~64ビットのPRSシーケンス長
- 時間分割多重化モード
- シリアル出力ビットストリーム
- 連続またはシングルステップ実行モード
- 標準またはカスタムの多項式
- 標準またはカスタムのシード値
- イネーブル入力が、その他のコンポーネントとの同期動作を提供
- 計算された疑似ランダム数はリニアフィードバックシフトレジスタ(LFSR)から直接読み出すことが可能
擬似ランダム系列 (PRS)コンポーネントはLFSRを使用して、疑似ランダムビットストリームを出力する疑似欄数列を生成します。 LFSRはガロア形式(モジュラ形式と呼ばれることもあります)を取り、規定された最大コード長、または期間を使用します。 PRSコンポーネントは、開始後からイネーブル信号が「HIGH」である限り連続動作します。 PRS数値ジェネレータは、0以外のあらゆる有効なシード値により開始させることができます。
- 2~64ビットのPRSシーケンス長
- 時間分割多重化モード
- シリアル出力ビットストリーム
- 連続またはシングルステップ実行モード
- 標準またはカスタムの多項式
- 標準またはカスタムのシード値
- イネーブル入力が、その他のコンポーネントとの同期動作を提供
- 計算された疑似ランダム数はリニアフィードバックシフトレジスタ(LFSR)から直接読み出すことが可能