これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
タイミング ソリューション
InstaClock キットによるクロックテストの効率化
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
インフィニオンのCY22800プログラマブルクロックデバイスを使用して作成されたInstaClockキットを使用すると、設計者は独自のプログラマブルクロックサンプルを迅速にプログラムおよびテストして、システムタイミングアーキテクチャを作成および調整できます。すべてのデバイスを1つのパッケージとフットプリントに配置することで、プログラムされたサンプルのリードタイムを排除し、システム内のデバイスのクロッキングに必要な研究開発時間、BOM部品数、および認定時間を短縮できます。
InstaClock キットは Windows XP とのみ互換性があります。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます
インフィニオンのCY22800プログラマブルクロックデバイスを使用して作成されたInstaClockキットを使用すると、設計者は独自のプログラマブルクロックサンプルを迅速にプログラムおよびテストして、システムタイミングアーキテクチャを作成および調整できます。すべてのデバイスを1つのパッケージとフットプリントに配置することで、プログラムされたサンプルのリードタイムを排除し、システム内のデバイスのクロッキングに必要な研究開発時間、BOM部品数、および認定時間を短縮できます。
InstaClock キットは Windows XP とのみ互換性があります。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます