これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
リアルタイム クロック (PDL_RTC)
RTCコンポーネント: 汎用割込み機能とクロック補正を備えた高精度リアルタイムクロック
-
このページ
概要
RTCコンポーネントは、ハードウェアでリアルタイムを追跡するカウンタであり、必要に応じて定期的なクロック補正を適用します(入力クロックがカウントの整数に正確に分割されない場合)。このコンポーネントは、最大周波数2Hzの周期的な割り込み、1日または週の特定の時間にアラーム割り込み、および将来の秒数でタイマー割り込みを生成するように構成できます。2Hzの内部クロックは、デバイスピン(RTCCO)に出力できます。
- 時刻と日付を追跡
- うるう年に合わせて自動的に調整
- 構成可能なアラーム設定
- 設定可能なタイマー機能
- 自動クロック周波数調整
RTCコンポーネントは、ハードウェアでリアルタイムを追跡するカウンタであり、必要に応じて定期的なクロック補正を適用します(入力クロックがカウントの整数に正確に分割されない場合)。このコンポーネントは、最大周波数2Hzの周期的な割り込み、1日または週の特定の時間にアラーム割り込み、および将来の秒数でタイマー割り込みを生成するように構成できます。2Hzの内部クロックは、デバイスピン(RTCCO)に出力できます。
- 時刻と日付を追跡
- うるう年に合わせて自動的に調整
- 構成可能なアラーム設定
- 設定可能なタイマー機能
- 自動クロック周波数調整