これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのmy-d™ move製品は、スマートメモリの NFC 市場の拡大に対応するように特別に設計されています。幅広い機能により、インフィニオンの my-d™ ファミリーは、交通機関のチケット、アクセス管理、NFCデバイスのペアリング、スマートポスターなど、費用対効果の高い幅広いアプリケーションに適しています。 実装されたコマンドセットにより、既存のアプリケーションやインフラストラクチャでの使用が容易になります。SLE 66R01Pに基づいて、 SLE 66R01PN には、NFC Forum™タイプ2タグのライフサイクルの定義に従って初期化された状態を示すNFCメモリの事前構成がすでに含まれています。 そのため、my-d™移動 NFC は NFC インフラストラクチャに実装する準備ができています。
主な特長
- RFID 高周波 (13.56 MHz)
- 32ビットパスワード保護
- パスワード再試行カウンター
- ブロックロック機構
- NFCフォーラムタイプ2タグ準拠
- ユニーク識別番号
アプリケーション
製品
概要
my-d™ moveシリーズは、スマートメモリの NFC 市場の要件を満たすように設計されています。効果的な非接触チケットを容易にするために、my-d™ move製品は衝突防止であり、ISO/IEC 14443-3タイプA規格に準拠しているため、複数の近接非接触型カードを同時に動作させることができます。 最大10cmの堅牢な読み取りおよび書き込み距離 (リーダーの設計に依存) と106kbpsのデータレートにより、my-d™ moveは、スポーツや音楽イベント、公共交通機関などのペースの速いチケット環境に特に適しています。my-d™ moveは、その高い速度と効率に加えて、32ビットパスワード保護、パスワード再試行カウンター、ブロックロックメカニズム、ユニークな識別番号などの包括的なセキュリティ機能スイートも提供します。
より少ないユーザーおよび管理メモリを必要とするコスト最適化アプリケーションについては、my-d™ move leanを参照してください。
標準モデルは、128バイトのユーザーメモリ、OTPメモリ、パスワード認証、およびティアリング防止機能を備えたバリューカウンター機能を備えています。
上記のように、(SLE 66R01P)は、初期化された状態の事前設定された NFC メモリを含み、既存の NFC インフラストラクチャへの即時統合に適しています。
my-d™ moveシリーズは、スマートメモリの NFC 市場の要件を満たすように設計されています。効果的な非接触チケットを容易にするために、my-d™ move製品は衝突防止であり、ISO/IEC 14443-3タイプA規格に準拠しているため、複数の近接非接触型カードを同時に動作させることができます。 最大10cmの堅牢な読み取りおよび書き込み距離 (リーダーの設計に依存) と106kbpsのデータレートにより、my-d™ moveは、スポーツや音楽イベント、公共交通機関などのペースの速いチケット環境に特に適しています。my-d™ moveは、その高い速度と効率に加えて、32ビットパスワード保護、パスワード再試行カウンター、ブロックロックメカニズム、ユニークな識別番号などの包括的なセキュリティ機能スイートも提供します。
より少ないユーザーおよび管理メモリを必要とするコスト最適化アプリケーションについては、my-d™ move leanを参照してください。
標準モデルは、128バイトのユーザーメモリ、OTPメモリ、パスワード認証、およびティアリング防止機能を備えたバリューカウンター機能を備えています。
上記のように、(SLE 66R01P)は、初期化された状態の事前設定された NFC メモリを含み、既存の NFC インフラストラクチャへの即時統合に適しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.