概要
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、AI モデルを変換、最適化、検証し、インフィニオンのマイクロコントローラーで実行できるようにするソフトウェア アプリケーションです。ユーザーが独自の AI モデルをエッジ デバイスで実行できるようにする Bring Your Own Model (BYOM) コンセプトに対応しています。エッジデバイス上でのモデル実行プロセスを合理化することで、機械学習エンジニアの作業効率が向上します。
主な特長
- AIモデルの変換、最適化、検証
- tflite、h5、Pytorch モデルの入力
- GUI と CLI に対応
- PSOC™ 6 およびPSOC™ Edge 向け
- Windows、Linux、Macで動作
概要
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、エッジで実行できるように AI モデルを変換、最適化、検証します。
- AIモデルはエッジで実行できるように変換されます。
- AIモデルは最適化され、インフィニオンのマイコン上で動作するよう設計された、非常にコンパクトで高性能なモデルになります。
- AIモデルはデータセットで検証され、生成されたコードが元のモデルの性能と一致するか確認されます。検証はデスクトップ上で行われます。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターには、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) があり、Windows、Linux、Mac で実行可能です。継続的インテグレーション (CI)/継続的デリバリー (CD) パイプラインおよびワークフローへの統合を可能にするコマンド ライン インターフェース (CLI) を搭載しています。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、ユーザーが独自の AI モデルをエッジ デバイスで実行できるようにする Bring Your Own Model (BYOM) コンセプトに対応しています。このアプリケーションでは、エッジデバイス上で、具体的にはインフィニオンのマイクロコントローラー上で実行できるように AI モデルを変換、最適化、検証できます。エッジデバイス上でモデルを実行するプロセスを合理化することで、機械学習エンジニアの作業効率を向上させます。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターには、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) があり、Windows、Linux、Mac で実行可能です。
継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインやその他のスクリプト化されたワークフローへの簡単な統合を可能にするコマンド ライン インターフェースを搭載しています。このことは多くの作業を自動化できることを意味します。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、独自モデルまたはオープンソースの AI モデルを変換および最適化し、エッジで実行しようとする機械学習エンジニアや組み込みエンジニアを対象としています。
インフィニオンは、Edge AI モデルを実行できる幅広いマイクロコントローラーを提供しています。DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、当面は下記ハードウェア プラットフォームへの変換をサポートし、今後さらに多くのインフィニオン製マイクロコントローラーに対応予定です。
- PSOC™ 6
- Arm Cortex M4
- PSOC™ Edge
- Arm Cortex M33とInfineon NNLite2
- Arm Cortex M55 と Arm Ethos U55
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、エッジで実行できるように AI モデルを変換、最適化、検証します。
- AIモデルはエッジで実行できるように変換されます。
- AIモデルは最適化され、インフィニオンのマイコン上で動作するよう設計された、非常にコンパクトで高性能なモデルになります。
- AIモデルはデータセットで検証され、生成されたコードが元のモデルの性能と一致するか確認されます。検証はデスクトップ上で行われます。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターには、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) があり、Windows、Linux、Mac で実行可能です。継続的インテグレーション (CI)/継続的デリバリー (CD) パイプラインおよびワークフローへの統合を可能にするコマンド ライン インターフェース (CLI) を搭載しています。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、ユーザーが独自の AI モデルをエッジ デバイスで実行できるようにする Bring Your Own Model (BYOM) コンセプトに対応しています。このアプリケーションでは、エッジデバイス上で、具体的にはインフィニオンのマイクロコントローラー上で実行できるように AI モデルを変換、最適化、検証できます。エッジデバイス上でモデルを実行するプロセスを合理化することで、機械学習エンジニアの作業効率を向上させます。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターには、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) があり、Windows、Linux、Mac で実行可能です。
継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインやその他のスクリプト化されたワークフローへの簡単な統合を可能にするコマンド ライン インターフェースを搭載しています。このことは多くの作業を自動化できることを意味します。
DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、独自モデルまたはオープンソースの AI モデルを変換および最適化し、エッジで実行しようとする機械学習エンジニアや組み込みエンジニアを対象としています。
インフィニオンは、Edge AI モデルを実行できる幅広いマイクロコントローラーを提供しています。DEEPCRAFT™モデル コンバーターは、当面は下記ハードウェア プラットフォームへの変換をサポートし、今後さらに多くのインフィニオン製マイクロコントローラーに対応予定です。
- PSOC™ 6
- Arm Cortex M4
- PSOC™ Edge
- Arm Cortex M33とInfineon NNLite2
- Arm Cortex M55 と Arm Ethos U55