これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デジタルアイデンティティ
政府機関向けアプリケーションなど、安全で信頼性の高いデジタルIDソリューション
-
このページ
概要
ハードウェアベースのセキュリティ、高度な暗号化、堅牢な認証プロトコルを活用して機密データを保護し、最先端のソリューションで安全なデジタルIDを強化します。当社のソリューションは、ID保護が比類のない利便性と出会う未来に向けて、信頼性が高く、シームレスで、高度に保護されたIDを実現します。
利点
- すぐに実装できるソリューション
- 高レベルのセキュリティ
- 最高の非接触性能
- グローバルスキームに基づく高度な認証
- 幅広いフォームファクター
- Javaおよびネイティブソリューションの提供
- オフラインおよびオンライン使用
- 導入の容易さ
- 現場で実証済みのソリューション
- Government sovereignty
- Continuous innovation
概要
デジタルID(デジタルID)とは、個人の身元と主要な資格情報を安全に検証し、物理的な身分証明書のデジタル対応物を作成するデジタルテクノロジーを指します。個人や企業が自分自身を認証できるようにすることで、リモートまたは対面を問わず、公共および民間のサービスへのシームレスなアクセスを提供します。
デジタルIDソリューションの世界的な採用は急速に拡大しており、欧州連合(EU)のeIDAS規制により国境を越えたデジタル認証が推進されています。さまざまな国が国家デジタルIDプログラムを導入しており、医療から税務までのサービスに対する効率的なオンライン認証を可能にしています。
デジタル環境が進化するにつれて、安全でシームレスなインタラクションを実現するためには、堅牢で信頼性の高いデジタルIDの必要性が重要になります。データ侵害や個人情報の盗難に対する懸念が高まる中、信頼できるデジタルIDシステムは、個人情報の保護、安全な取引の実現、プライバシーの保護に役立ちます。デジタルIDを採用する業界や政府には、相互接続された世界で信頼を維持し、コンプライアンスを保護し、サービスへのアクセスを提供するための強力なフレームワークが必要です。
モバイル ID(モバイル ID)とデジタル ID は同じ意味で使用されることがよくありますが、モバイル ID はデジタル ID アプリケーションを使用するための特定のフォーム ファクターです。デジタルIDとは、すべてのデバイスとプラットフォームにわたる電子検証方法の広範な概念を指し、デジタル領域におけるあらゆる形式のID認証をカバーします。モバイルIDは、主にスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを使用して、ID認証、検証、および民間および政府のサービスにアクセスするためのトランザクションに使用されるさまざまなフォームファクターの1つです。
モバイルIDは、当局とのやり取りからレンタカーなどの予約サービスまで、公共部門と民間部門の両方でモバイルテクノロジーの役割が拡大していることを反映しています。モバイルデバイスがオンラインサービスへの優先アクセスポイントになるにつれて、政府はモバイルIDソリューションの可能性を活用するために「モバイルファースト」のアプローチを採用しています。ユーザーが従来の方法ではなくこれらのツールを採用するには、高速で便利で、効率的に保護されている必要があります。同時に、業界は、さまざまなユースケースのさまざまなリスクレベルに対応する高いセキュリティを可能にする、スケーラブルで柔軟性があり、費用対効果の高いソリューションを求めています。
デジタルIDの中核となるのは、信頼の概念です。デジタルIDが有効で安全性を確保するためには、真正性と身元を検証できる信頼性の高い基盤である「信頼の基点」に固定されている必要があります。従来、この信頼は、電子パスポートや電子運転免許証などの物理的な文書に基づいて構築されてきました。これらの電子ID(eID)ドキュメントは、元の証明として機能し、デジタル表現を作成するための「信頼の基点」としてよく使用されます。
では、eIDはデジタルIDの信頼の基点としてどのように使用されるのでしょうか。レンタカーのユースケースを見てみましょう。
ステップ 1: 本人確認
モバイルデバイスの専用アプリで「自撮り」をすると、IDの生体認証データが写真のリアルタイムデータと比較され、認証されます。この生体認証データは、デバイスに一時的にのみ保存されます。
ステップ2:運転する権利を確認する
それぞれの国での運転が許可されていることを確認するために、アプリはリモートeIDドキュメントサーバーを介して有効な運転免許証を保持していることを確認します。
ステップ3:車を受け取る
運転が許可されていることを確認した後、サービスプロバイダーは予約を確認します。これでプロセスが終了し、車を受け取ることができます。
デジタルIDのユースケースは、公共部門と民間部門にまたがり、現代生活のほぼすべての側面に関わっています。
公共機関
公共部門では、デジタルIDが現代のガバナンスの一部となり、市民は物理的な訪問を必要とせずに、納税申告、医療、投票、社会プログラムなどの電子政府サービスに安全にアクセスできるようになりました。
民間部門
民間では、銀行口座の開設、年齢制限のある商品・サービスの年齢確認、デジタルでの契約締結、保険サービスの評価などにデジタルIDが使用されています。
テクノロジーが進化するにつれて、デジタルIDの範囲は拡大し続け、個人、公的機関、民間団体が自信と安全性を念頭に置いてデジタル世界をナビゲートできるようになります。
セキュアなデジタルIDのためのハードウェアセキュリティソリューション
デジタルIDシステムは、利便性だけでなく、プライバシーに関する懸念、個人情報の盗難、詐欺などの課題に対処するために、堅牢なセキュリティを優先する必要があります。欧州連合(EU)内のeIDAS 2.0の文脈では、ハードウェアベースのセキュリティがデジタルIDの保護に重要な役割を果たしています。eIDAS規制は厳格なセキュリティ基準を概説しており、実施法ではコモンクライテリアに基づく認証の最小要件を規定しており、少なくともセキュリティレベルEAL 4にAVA_VAN.5で強化されたもの、つまり攻撃に対する高い耐性を意味し、デジタルIDシステムの高レベルの保護を可能にします。
主権の維持、市民のプライバシーの保護、規制基準の遵守、導入の容易さ、官民のユースケースのサポート、高いセキュリティの優先など、ほとんどの政府が抱えるデジタルID要件を考慮すると、特定のソリューションが際立っています。トップの選択肢の1つはスマートカードで、これらのニーズを満たしながら、オンラインとオフラインの両方のユースケースで実績のあるフィールドテスト済みのソリューションを提供します。別のオプションは、シームレスな統合を提供する組み込みSIMです。
ユーザーと業界の両方を満足させるデジタルIDの実装を成功させるには、インフィニオンの適切なセキュリティソリューションから始まります。当社の実績ある非接触型セキュリティ技術の専門知識を活用して、従来の電子IDユースケースのデジタルツインをデジタル世界に成功裏に作成してください。ここでは、個人データは安全なeIDドキュメントに保存および保護され、暗号化されたチャネルを通じて取得されます。当社のソリューションの利点は、それ自体が物語っています。
- 1つのデバイスですべてに対応:支払い、身分証明書、公共交通機関、ロイヤリティプログラムなど
- 機密データは、インフィニオンのメガバイトチップに暗号化されて保存可能
- 当社の世界クラスの非接触型ISO14443技術により、従来のeIDドキュメントをシームレスに移行
- インフィニオンの先進的な「Integrity Guard」技術により、大容量データの保存と伝送を保護
- スマートカード、SIMカード、組み込みSE、モバイルIDを高いレベルで保証する組み込みSIMなど、幅広いフォームファクタに対応する高品質チップを選択
インフィニオンは、今日のコネクテッドワールドで信頼性の高いデジタルIDを作成および管理するための、包括的で高セキュリティ、かつすぐに実装できるソリューションを提供しています。
デジタルID(デジタルID)とは、個人の身元と主要な資格情報を安全に検証し、物理的な身分証明書のデジタル対応物を作成するデジタルテクノロジーを指します。個人や企業が自分自身を認証できるようにすることで、リモートまたは対面を問わず、公共および民間のサービスへのシームレスなアクセスを提供します。
デジタルIDソリューションの世界的な採用は急速に拡大しており、欧州連合(EU)のeIDAS規制により国境を越えたデジタル認証が推進されています。さまざまな国が国家デジタルIDプログラムを導入しており、医療から税務までのサービスに対する効率的なオンライン認証を可能にしています。
デジタル環境が進化するにつれて、安全でシームレスなインタラクションを実現するためには、堅牢で信頼性の高いデジタルIDの必要性が重要になります。データ侵害や個人情報の盗難に対する懸念が高まる中、信頼できるデジタルIDシステムは、個人情報の保護、安全な取引の実現、プライバシーの保護に役立ちます。デジタルIDを採用する業界や政府には、相互接続された世界で信頼を維持し、コンプライアンスを保護し、サービスへのアクセスを提供するための強力なフレームワークが必要です。
モバイル ID(モバイル ID)とデジタル ID は同じ意味で使用されることがよくありますが、モバイル ID はデジタル ID アプリケーションを使用するための特定のフォーム ファクターです。デジタルIDとは、すべてのデバイスとプラットフォームにわたる電子検証方法の広範な概念を指し、デジタル領域におけるあらゆる形式のID認証をカバーします。モバイルIDは、主にスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを使用して、ID認証、検証、および民間および政府のサービスにアクセスするためのトランザクションに使用されるさまざまなフォームファクターの1つです。
モバイルIDは、当局とのやり取りからレンタカーなどの予約サービスまで、公共部門と民間部門の両方でモバイルテクノロジーの役割が拡大していることを反映しています。モバイルデバイスがオンラインサービスへの優先アクセスポイントになるにつれて、政府はモバイルIDソリューションの可能性を活用するために「モバイルファースト」のアプローチを採用しています。ユーザーが従来の方法ではなくこれらのツールを採用するには、高速で便利で、効率的に保護されている必要があります。同時に、業界は、さまざまなユースケースのさまざまなリスクレベルに対応する高いセキュリティを可能にする、スケーラブルで柔軟性があり、費用対効果の高いソリューションを求めています。
デジタルIDの中核となるのは、信頼の概念です。デジタルIDが有効で安全性を確保するためには、真正性と身元を検証できる信頼性の高い基盤である「信頼の基点」に固定されている必要があります。従来、この信頼は、電子パスポートや電子運転免許証などの物理的な文書に基づいて構築されてきました。これらの電子ID(eID)ドキュメントは、元の証明として機能し、デジタル表現を作成するための「信頼の基点」としてよく使用されます。
では、eIDはデジタルIDの信頼の基点としてどのように使用されるのでしょうか。レンタカーのユースケースを見てみましょう。
ステップ 1: 本人確認
モバイルデバイスの専用アプリで「自撮り」をすると、IDの生体認証データが写真のリアルタイムデータと比較され、認証されます。この生体認証データは、デバイスに一時的にのみ保存されます。
ステップ2:運転する権利を確認する
それぞれの国での運転が許可されていることを確認するために、アプリはリモートeIDドキュメントサーバーを介して有効な運転免許証を保持していることを確認します。
ステップ3:車を受け取る
運転が許可されていることを確認した後、サービスプロバイダーは予約を確認します。これでプロセスが終了し、車を受け取ることができます。
デジタルIDのユースケースは、公共部門と民間部門にまたがり、現代生活のほぼすべての側面に関わっています。
公共機関
公共部門では、デジタルIDが現代のガバナンスの一部となり、市民は物理的な訪問を必要とせずに、納税申告、医療、投票、社会プログラムなどの電子政府サービスに安全にアクセスできるようになりました。
民間部門
民間では、銀行口座の開設、年齢制限のある商品・サービスの年齢確認、デジタルでの契約締結、保険サービスの評価などにデジタルIDが使用されています。
テクノロジーが進化するにつれて、デジタルIDの範囲は拡大し続け、個人、公的機関、民間団体が自信と安全性を念頭に置いてデジタル世界をナビゲートできるようになります。
セキュアなデジタルIDのためのハードウェアセキュリティソリューション
デジタルIDシステムは、利便性だけでなく、プライバシーに関する懸念、個人情報の盗難、詐欺などの課題に対処するために、堅牢なセキュリティを優先する必要があります。欧州連合(EU)内のeIDAS 2.0の文脈では、ハードウェアベースのセキュリティがデジタルIDの保護に重要な役割を果たしています。eIDAS規制は厳格なセキュリティ基準を概説しており、実施法ではコモンクライテリアに基づく認証の最小要件を規定しており、少なくともセキュリティレベルEAL 4にAVA_VAN.5で強化されたもの、つまり攻撃に対する高い耐性を意味し、デジタルIDシステムの高レベルの保護を可能にします。
主権の維持、市民のプライバシーの保護、規制基準の遵守、導入の容易さ、官民のユースケースのサポート、高いセキュリティの優先など、ほとんどの政府が抱えるデジタルID要件を考慮すると、特定のソリューションが際立っています。トップの選択肢の1つはスマートカードで、これらのニーズを満たしながら、オンラインとオフラインの両方のユースケースで実績のあるフィールドテスト済みのソリューションを提供します。別のオプションは、シームレスな統合を提供する組み込みSIMです。
ユーザーと業界の両方を満足させるデジタルIDの実装を成功させるには、インフィニオンの適切なセキュリティソリューションから始まります。当社の実績ある非接触型セキュリティ技術の専門知識を活用して、従来の電子IDユースケースのデジタルツインをデジタル世界に成功裏に作成してください。ここでは、個人データは安全なeIDドキュメントに保存および保護され、暗号化されたチャネルを通じて取得されます。当社のソリューションの利点は、それ自体が物語っています。
- 1つのデバイスですべてに対応:支払い、身分証明書、公共交通機関、ロイヤリティプログラムなど
- 機密データは、インフィニオンのメガバイトチップに暗号化されて保存可能
- 当社の世界クラスの非接触型ISO14443技術により、従来のeIDドキュメントをシームレスに移行
- インフィニオンの先進的な「Integrity Guard」技術により、大容量データの保存と伝送を保護
- スマートカード、SIMカード、組み込みSE、モバイルIDを高いレベルで保証する組み込みSIMなど、幅広いフォームファクタに対応する高品質チップを選択
インフィニオンは、今日のコネクテッドワールドで信頼性の高いデジタルIDを作成および管理するための、包括的で高セキュリティ、かつすぐに実装できるソリューションを提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.