これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CAPSENSE™ MBR3は、自動チューニングアルゴリズム、堅牢な耐水性、クラス最高の近接センシングなど、CAPSENSE™ の最高の機能を、使いやすくレジスタ設定可能なソリューションで提供します。 CAPSENSE™ MBR3ファミリーは、さまざまな静電容量センシング設計に適した4つの小型パッケージで提供されます。
主な特長
- 最大16個のボタンまたは8個のボタン/8個のLED
- 5セグメント スライダー最大2個
- スマートセンスの自動チューニング
- 最大30cmの近接検知
- LED制御
- ブザー出力
- 耐水性
- レジスタ設定可能性
- 電圧範囲:1.71V〜5.5V
- 8-SOIC, 16-SOIC, 16-QFN, 24-QFN
製品
概要
CAPSENSE™ MBR3ファミリーは、機械式ボタンをスマートで信頼性の高い静電容量式センシングボタンに迅速かつ簡単に交換できるインフィニオンのソリューションです。CAPSENSE™ MBR3ファミリーは、GUIベースのソフトウェアツールEZ-Clickを使用してマウスをクリックするだけで設計できる、世界で最も簡単な静電容量式センシングソリューションです。CAPSENSE™ MBR3ソリューションには、SmartSenseオートチューニング、堅牢な耐水性、業界最高の静電容量式近接センシングなどの高度な機能が含まれており、あらゆる条件下で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
最もデザインが簡単
- CAPSENSE™ MBR3はファームウェア開発不要
- EZ-Click GUIベースのソフトウェアツールにより、コードを書くことなくデバイスを構成
- システム、製造、環境の変化を継続的に補正するCAPSENSE™アルゴリズム
- すべての製品設計フェーズで手動チューニングの必要性を排除
- CAPSENSE™ MBR3は、水滴、雨、霧、さらには他の液体の下でも機能します
- 流水の下でも誤ったタッチがないことを保証します
- 最大30cmの近接検出距離を実現
- ウェイク・オン・アプローチなどの高度な機能を実装して、超低消費電力アプリケーションをサポート
- 高度なセンシングアルゴリズムにより、ノイズの多い環境でも信頼性の高いパフォーマンスを実現
- S/N比 (SNR) が 100:1 >設計をインプリメント
- CY3280-MBR3キットを購入して、構成可能性、ボタン性能、近接センシング、耐水性など、CAPSENSE™ MBR3ソリューションの機能を評価してください
- EZ-Clickソフトウェアを無料でダウンロードし、さまざまな構成を簡単に設計できます
- CAPSENSE™ MBR3 設計ガイドでは、ソリューションを使用した設計に関するガイドラインをお読みください
CAPSENSE™ MBR3ファミリーは、機械式ボタンをスマートで信頼性の高い静電容量式センシングボタンに迅速かつ簡単に交換できるインフィニオンのソリューションです。CAPSENSE™ MBR3ファミリーは、GUIベースのソフトウェアツールEZ-Clickを使用してマウスをクリックするだけで設計できる、世界で最も簡単な静電容量式センシングソリューションです。CAPSENSE™ MBR3ソリューションには、SmartSenseオートチューニング、堅牢な耐水性、業界最高の静電容量式近接センシングなどの高度な機能が含まれており、あらゆる条件下で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
最もデザインが簡単
- CAPSENSE™ MBR3はファームウェア開発不要
- EZ-Click GUIベースのソフトウェアツールにより、コードを書くことなくデバイスを構成
- システム、製造、環境の変化を継続的に補正するCAPSENSE™アルゴリズム
- すべての製品設計フェーズで手動チューニングの必要性を排除
- CAPSENSE™ MBR3は、水滴、雨、霧、さらには他の液体の下でも機能します
- 流水の下でも誤ったタッチがないことを保証します
- 最大30cmの近接検出距離を実現
- ウェイク・オン・アプローチなどの高度な機能を実装して、超低消費電力アプリケーションをサポート
- 高度なセンシングアルゴリズムにより、ノイズの多い環境でも信頼性の高いパフォーマンスを実現
- S/N比 (SNR) が 100:1 >設計をインプリメント
- CY3280-MBR3キットを購入して、構成可能性、ボタン性能、近接センシング、耐水性など、CAPSENSE™ MBR3ソリューションの機能を評価してください
- EZ-Clickソフトウェアを無料でダウンロードし、さまざまな構成を簡単に設計できます
- CAPSENSE™ MBR3 設計ガイドでは、ソリューションを使用した設計に関するガイドラインをお読みください
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.