これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

電圧トラッカー | OPTIREG™ Linear

適切に設計されたインフィニオンの OPTIREG™ トラッカーは、高い電圧精度と堅牢性を備えたオフボードセンサーに供給します。

anchor

概要

すべての電圧トラッカー製品は、過電圧、過熱、逆極性、逆電流などのさまざまな保護機能を実装しています。

主な特長

  • 過熱シャットダウン
  • フィードバック入力
  • ソフトなレスポンス
  • ソフト スタート

ファミリーの比較

製品

概要

堅牢な設計実装とAEC-Q100グレードパッケージとともに、電圧トラッカーは過酷な環境でセンサーとECUを保護するための完璧なソリューションです。さらに、一部の製品では電圧出力監視診断を利用できます。これにより、過電圧または低電圧状態を検出し、それに応じて反応してそのようなイベントを記録するためのより簡単かつ迅速な方法が可能になります。

インフィニオンの電圧トラッカーで効率的に処理された典型的な障害状態の例:

外部ワイヤのGNDに短絡した場合、電力段を流れる電流は電流制限回路によって制限されます。これにより、一次電源のストレス状態が制限され、ECUが過負荷から保護されます。

ワイヤーがバッテリー電圧に短絡した場合、電圧トラッカーは逆極性状態になります。トラッカーを流れる逆電流は、逆極性保護によって制限されます。したがって、ECUは損傷から保護されます。

OPTIREG™リニアトラッカーは、 EPS、トランスミッション、 HVACなどのアプリケーションでセンサーを供給するために使用されます。ボルテージトラッカ製品は、アナログ、デジタル、オフボード、オンボードセンサなど、センサのさまざまなユースケースを提供します。

半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。

堅牢な設計実装とAEC-Q100グレードパッケージとともに、電圧トラッカーは過酷な環境でセンサーとECUを保護するための完璧なソリューションです。さらに、一部の製品では電圧出力監視診断を利用できます。これにより、過電圧または低電圧状態を検出し、それに応じて反応してそのようなイベントを記録するためのより簡単かつ迅速な方法が可能になります。

インフィニオンの電圧トラッカーで効率的に処理された典型的な障害状態の例:

外部ワイヤのGNDに短絡した場合、電力段を流れる電流は電流制限回路によって制限されます。これにより、一次電源のストレス状態が制限され、ECUが過負荷から保護されます。

ワイヤーがバッテリー電圧に短絡した場合、電圧トラッカーは逆極性状態になります。トラッカーを流れる逆電流は、逆極性保護によって制限されます。したがって、ECUは損傷から保護されます。

OPTIREG™リニアトラッカーは、 EPS、トランスミッション、 HVACなどのアプリケーションでセンサーを供給するために使用されます。ボルテージトラッカ製品は、アナログ、デジタル、オフボード、オンボードセンサなど、センサのさまざまなユースケースを提供します。

半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ