これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社の第1世代車載イーサネットスイッチであるBRIGHTLANE™ 88EA6321は、オーディオ/ビデオブリッジ機能を備えたIEEE 802.3車載規格に完全に準拠し、消費電力を削減するためのエネルギー効率の高いイーサネットをサポートする7ポートイーサネットギガビット容量スイッチです。
主な特長
- 2x IEEE 10/100/1000BASE-T/TX/T
- 3x RGMII / xMII
- 2x SerDes/SGMII
- MDI インターフェイス
- 設定可能なGPIO
- シングルデュアルカラーLEDサポート
- 25MHz外部クロックソース
製品
概要
7ポートイーサネットスイッチは、2つのIEEE 10/100/1000BASE-T/TX/Tポート、2つのRGMII/xMII (2ポートは1GMIIに構成可能) ポート、1つのSGMII / Serdesポートを搭載しています。このスイッチはリモート管理機能を提供し、デバイスへのアクセスと構成を容易にします。
このスイッチは、AVBテクノロジーを利用して、AVBトラフィックストリームのネットワークリソースを識別して予約し、デジタルオーディオ、ビデオなどの時間にセンシティブなマルチメディアストリームを低遅延かつ高品質なサービスでイーサネット上に送信するための正確なストリーミング機能を提供します。低遅延は、高度なカットスルースイッチングファブリックと向上したルーティング性能によって実現されています。このスイッチは、イーサネットを介したクロック信号の伝送を必要とするネットワークアーキテクチャのタイミング同期をサポートできます。
- Audio/Video Bridging (AVB) 対応
- AEC-Q100グレード2認定済み
- 10 KB ジャンボフレーム対応
- 低遅延を実現するカットスルースイッチファブリック
- PHYは、802.3azに準拠した電力効率の高いイーサネット (EEE) をサポート
- Wake-on LANとWake on Frame検出
7ポートイーサネットスイッチは、2つのIEEE 10/100/1000BASE-T/TX/Tポート、2つのRGMII/xMII (2ポートは1GMIIに構成可能) ポート、1つのSGMII / Serdesポートを搭載しています。このスイッチはリモート管理機能を提供し、デバイスへのアクセスと構成を容易にします。
このスイッチは、AVBテクノロジーを利用して、AVBトラフィックストリームのネットワークリソースを識別して予約し、デジタルオーディオ、ビデオなどの時間にセンシティブなマルチメディアストリームを低遅延かつ高品質なサービスでイーサネット上に送信するための正確なストリーミング機能を提供します。低遅延は、高度なカットスルースイッチングファブリックと向上したルーティング性能によって実現されています。このスイッチは、イーサネットを介したクロック信号の伝送を必要とするネットワークアーキテクチャのタイミング同期をサポートできます。
- Audio/Video Bridging (AVB) 対応
- AEC-Q100グレード2認定済み
- 10 KB ジャンボフレーム対応
- 低遅延を実現するカットスルースイッチファブリック
- PHYは、802.3azに準拠した電力効率の高いイーサネット (EEE) をサポート
- Wake-on LANとWake on Frame検出
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.