これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
アナログ ハードウェア マルチプレクサ(AMuxHw)
AMuxHw コンポーネントによる効率的な信号多重化
-
このページ
概要
アナログ ハードウェア マルチプレクサ (AMuxHw) は、GPIO とアナログ リソース ブロック間の効率的で信頼性の高いスイッチングを提供するように設計されています。アナログアプリケーションでこれら2つのコンポーネント間の切り替え可能な接続が必要な場合に使用できます。
AMuxHwコンポーネントは信号がハードウェア内で切り替わる必要がある場合に使用します。 現在、このマルチプレクサでマルチプレクスできるのはGPIOだけです。 AMuxHwコンポーネントは双方向なので、デマルチプレクサ解除として使用することができます。
- シングルエンド入力または差動入力
- マルチプレクサまたはスイッチモード
- 1~32の入力
- ハードウェアによる制御
- 双方向 (パッシブ)
アナログ ハードウェア マルチプレクサ (AMuxHw) は、GPIO とアナログ リソース ブロック間の効率的で信頼性の高いスイッチングを提供するように設計されています。アナログアプリケーションでこれら2つのコンポーネント間の切り替え可能な接続が必要な場合に使用できます。
AMuxHwコンポーネントは信号がハードウェア内で切り替わる必要がある場合に使用します。 現在、このマルチプレクサでマルチプレクスできるのはGPIOだけです。 AMuxHwコンポーネントは双方向なので、デマルチプレクサ解除として使用することができます。
- シングルエンド入力または差動入力
- マルチプレクサまたはスイッチモード
- 1~32の入力
- ハードウェアによる制御
- 双方向 (パッシブ)