これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
車載アプリケーション向け小信号MOSFET
インフィニオンの車載グレードの小信号MOSFETのウェブサイトへようこそ!
-
このページ
概要
インフィニオンの小信号MOSFETは、車載アプリケーションの厳しい要求を満たすように設計されており、小型サイズで高性能、信頼性、効率を実現します。インフィニオンの車載用MOSFETはすべて、AEC-Q101要件を上回る最高の品質基準を満たしており、当社のコミットメントを示しています。 インフィニオンは、主要な車載用電子機器プラットフォームメーカーに小信号MOSFETを供給するプリファード サプライヤーです。
主な特長
- 小さなアウトライン
- エンハンスモードとディプリーションモードのオプション
- 高スイッチング速度
- RDS(on) を22mΩまで低減
- 車載用 AEC-Q101 に完全準拠
- インフィニオン品質
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、その他の必要な半導体ソリューションと組み合わせて、数十年にわたる専門知識で開発された幅広い自動車用MOSFETを提供しています。このポートフォリオは、多様な電圧クラスとRDS(on)仕様にまたがる車載グレードの小信号MOSFETを幅広く取り揃えています。 インフィニオンの小信号 MOSFET 選択ガイドで、インフィニオンのコンポーネントの概要をご覧ください。
インフィニオンのポートフォリオには、エンハンスメント モードとディプリーション モードMOSFETが含まれており、7つのよく知られたパッケージと、すべての車載アプリケーションに適したシングルおよびデュアル構成で提供されます。
- SOT-223
- SOT-89
- TSOP6
- SC59
- SOT-23
- SOT363の
- SOT-223
- 省スペース、コンパクト設計
- 柔軟な設計
- システム効率の向上
- 比類のない製品信頼性
自動車分野における小信号MOSFETの用途は、電源管理、照明システムの制御、モーター制御、さまざまなオンボード電子システムなど、幅広い重要な機能に及びます。 小信号MOSFETは、オン抵抗が低く、温度安定性が高く、実装面積がコンパクトなため、自動車の電子設計におけるエネルギー効率の向上、信頼性の高い性能の確保、スペース利用の最適化において極めて重要な役割を果たします。
先進運転支援システム(ADAS)から電気自動車のパワートレインまで、インフィニオンの小信号 MOSFET は、自動車業界の進化する技術的要求を満たすように設計されており、車両の電動化、安全性、および全体的な性能の向上に貢献します。
これらは、次のような分野でスイッチやドライバとして使用されます。
- テレマティックス
- LCDクラスター
- ナビゲーション
- LED照明
- ボディコントロール(ウィンドウリフト、ドア、シートコントロール)
- 安全性(エアバッグ、ブレーク)
- 車両ゲートウェイ
- ドメイン コントローラー
アプリケーション別のすべてのオートモーティブ ソリューションの詳細については、オートモーティブ アプリケーションのページをご覧ください。
インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、その他の必要な半導体ソリューションと組み合わせて、数十年にわたる専門知識で開発された幅広い自動車用MOSFETを提供しています。このポートフォリオは、多様な電圧クラスとRDS(on)仕様にまたがる車載グレードの小信号MOSFETを幅広く取り揃えています。 インフィニオンの小信号 MOSFET 選択ガイドで、インフィニオンのコンポーネントの概要をご覧ください。
インフィニオンのポートフォリオには、エンハンスメント モードとディプリーション モードMOSFETが含まれており、7つのよく知られたパッケージと、すべての車載アプリケーションに適したシングルおよびデュアル構成で提供されます。
- SOT-223
- SOT-89
- TSOP6
- SC59
- SOT-23
- SOT363の
- SOT-223
- 省スペース、コンパクト設計
- 柔軟な設計
- システム効率の向上
- 比類のない製品信頼性
自動車分野における小信号MOSFETの用途は、電源管理、照明システムの制御、モーター制御、さまざまなオンボード電子システムなど、幅広い重要な機能に及びます。 小信号MOSFETは、オン抵抗が低く、温度安定性が高く、実装面積がコンパクトなため、自動車の電子設計におけるエネルギー効率の向上、信頼性の高い性能の確保、スペース利用の最適化において極めて重要な役割を果たします。
先進運転支援システム(ADAS)から電気自動車のパワートレインまで、インフィニオンの小信号 MOSFET は、自動車業界の進化する技術的要求を満たすように設計されており、車両の電動化、安全性、および全体的な性能の向上に貢献します。
これらは、次のような分野でスイッチやドライバとして使用されます。
- テレマティックス
- LCDクラスター
- ナビゲーション
- LED照明
- ボディコントロール(ウィンドウリフト、ドア、シートコントロール)
- 安全性(エアバッグ、ブレーク)
- 車両ゲートウェイ
- ドメイン コントローラー
アプリケーション別のすべてのオートモーティブ ソリューションの詳細については、オートモーティブ アプリケーションのページをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.