これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
USBコントローラー サンプルコード
インフィニオンのUSBコントローラーのサンプルコードで、USB開発が簡素化します。サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
-
このページ
カテゴリー別に参照
USBフル スピード/ロー スピード サンプルコード
インフィニオンのUSBフルスピードおよびロースピードのサンプルコードで、USB開発が簡素化します。サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
USB Hi-Speedサンプルコード
インフィニオンのUSB Hi-Speedのサンプルコードで、USB 2.0の開発が簡素化します。 サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
USBスーパースピード サンプルコード
インフィニオンのUSB Super-Speedのサンプルコードで、USB 3.0/3.1の開発が簡素化します。サンプルコード、ドキュメントなどにアクセスします。
概要
インフィニオンのUSBコントローラは、USB対応アプリケーションを開発するための強力で柔軟性の高いプラットフォームです。当社のコード例を選べば、USB開発を迅速かつ簡単に開始できます。基本的なUSBデータ転送から、USBデバイスクラスの実装などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、USB開発を始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
インフィニオンのUSBコントローラは、USB対応アプリケーションを開発するための強力で柔軟性の高いプラットフォームです。当社のコード例を選べば、USB開発を迅速かつ簡単に開始できます。基本的なUSBデータ転送から、USBデバイスクラスの実装などのより複雑なタスクまで、当社のコード例は幅広いアプリケーションをカバーしています。
各例には、サンプル コード、ドキュメント、および作業の開始に役立つ詳細な手順が含まれています。また、豊富なアプリケーションノートライブラリにより、プロジェクトを次のレベルに引き上げるために必要なリソースをすばやく見つけることができます。経験豊富な開発者でも、USB開発を始めたばかりの開発者でも、当社のコード例は、成功を支援する強力なツールセットを提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。