これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのアクティブバイアスコントローラーは、低バッテリー電圧および低電圧降下でもNPNトランジスタおよびFETのバイアス電流を安定化します。 コントローラーは小型のSOT 343パッケージで提供されます。 インフィニオンは、バイアス回路の完全集積、バイアス回路の部分集積、バイアス回路の非集積MOSFET も提供しています。 クラス最高のノイズ指数とゲイン、優れたクロス変調特性、堅牢なESD 保護を提供します。
主な特長
- クラス最高のノイズ指数
- 優れたクロス変調特性
- 堅牢なESD 保護
- 高ゲイン
製品
概要
インフィニオンは、NPN トランジスタおよびFET のバイアス電流を安定化するアクティブバイアスコントローラーを提供しています。 低バッテリー電圧でも安定したバイアス電流供給と低電圧降下を備えています。 コントローラーは小型のSOT 343パッケージで提供されます。 インフィニオンは、完全バイアス/完全集積、バイアス/部分集積、バイアス/非集積のMOSFET も提供しています。 これらのデバイスは、クラス最高のノイズ指数とゲイン、優れたクロス変調特性、およびオンチップのゲート保護ダイオードによる高いESD耐性を実現します。
アクティブコントローラーはSOT 343パッケージで提供され、RF MOSFET はさまざまなリード付きパッケージで提供されます。
アクティブバイアスコントローラーは携帯電話やコードレス電話、DECT、WLAN、PHS、RFモデムなどのさまざまなアプリケーションに対応しています。 コントローラーは、NPN トランジスタとFET のバイアス電流を安定化させています。
インフィニオンは、NPN トランジスタおよびFET のバイアス電流を安定化するアクティブバイアスコントローラーを提供しています。 低バッテリー電圧でも安定したバイアス電流供給と低電圧降下を備えています。 コントローラーは小型のSOT 343パッケージで提供されます。 インフィニオンは、完全バイアス/完全集積、バイアス/部分集積、バイアス/非集積のMOSFET も提供しています。 これらのデバイスは、クラス最高のノイズ指数とゲイン、優れたクロス変調特性、およびオンチップのゲート保護ダイオードによる高いESD耐性を実現します。
アクティブコントローラーはSOT 343パッケージで提供され、RF MOSFET はさまざまなリード付きパッケージで提供されます。
アクティブバイアスコントローラーは携帯電話やコードレス電話、DECT、WLAN、PHS、RFモデムなどのさまざまなアプリケーションに対応しています。 コントローラーは、NPN トランジスタとFET のバイアス電流を安定化させています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.