当社は、圧接技術を備えた60mmサイリスタ/ダイオードモジュールの製品ポートフォリオを再設計しました - Eco Blockファミリーは、コスト効率の高い大型モジュールの需要に対応します。 接合部温度が高いため、空冷設計のアプリケーションを目指しています。 クラス最高のサイリスタとダイオードのブロッキング安定性を提供し、優れた寿命を実現し、TIMでも利用可能になります。
主な特長
- 耐障害性
- DCブロッキング耐量
- 高い動作温度
- 標準パッケージサイズ
アプリケーション
製品
概要
Eco Blockモジュールは、高価な追加機能を取り除きながら、すべての重要な機能を備えています。使用される圧力接触技術により、ショート・オン・フェイル動作が保証され、万が一の故障時にはデバイスが安全にショートします。ショート・オン・フェイル動作により、アプリケーション障害時のアーク放電が防止され、ユニットのシールドとヒューズの労力に関する安全設計が簡素化されます。
さらに、使用される圧力接触技術は、短い時間範囲で高エネルギーを吸収する大きな熱質量により、高い過負荷容量を提供します。はんだ付けされた接続部やボンディングワイヤを避けることで、サイクル負荷の主な経年劣化の影響を排除します。これにより、パワーサイクルに関するモジュールの高い信頼性が得られます。
これらの機能を組み合わせることで、故障率を最小限に抑え、システムコストを削減できます。 実証済みの信頼性と機能性を備えたEco Blockは、市場に出回っている60mmの圧接モジュールとして最高のコストパフォーマンスを提供します。
圧接技術を採用した60 mm Eco Block ファミリーは、大量に入手することが可能です。 すべてのモジュールは、1600 Vまたは2200 Vのブロッキング電圧と540 A 〜 630 Aの電流定格のトポロジーサイリスタ/サイリスタおよびサイリスタ/ダイオードで提供されます。最適な性能を得て、生産を迅速かつクリーンに保つために、事前に塗布された熱伝導材料 (TIM) を使用することもできます。
Eco Blockモジュールの主な特徴は、実績のある圧力接触技術の完全な再設計、ショートオンフェイル機能、より高い動作温度などです。さらに、これらの製品は、全寿命にわたって予測可能な性能を持ち、安全アプリケーションに対応していますが、故障とシステムコストの削減も製品を際立たせています。
Eco Blockモジュールは、高価な追加機能を取り除きながら、すべての重要な機能を備えています。使用される圧力接触技術により、ショート・オン・フェイル動作が保証され、万が一の故障時にはデバイスが安全にショートします。ショート・オン・フェイル動作により、アプリケーション障害時のアーク放電が防止され、ユニットのシールドとヒューズの労力に関する安全設計が簡素化されます。
さらに、使用される圧力接触技術は、短い時間範囲で高エネルギーを吸収する大きな熱質量により、高い過負荷容量を提供します。はんだ付けされた接続部やボンディングワイヤを避けることで、サイクル負荷の主な経年劣化の影響を排除します。これにより、パワーサイクルに関するモジュールの高い信頼性が得られます。
これらの機能を組み合わせることで、故障率を最小限に抑え、システムコストを削減できます。 実証済みの信頼性と機能性を備えたEco Blockは、市場に出回っている60mmの圧接モジュールとして最高のコストパフォーマンスを提供します。
圧接技術を採用した60 mm Eco Block ファミリーは、大量に入手することが可能です。 すべてのモジュールは、1600 Vまたは2200 Vのブロッキング電圧と540 A 〜 630 Aの電流定格のトポロジーサイリスタ/サイリスタおよびサイリスタ/ダイオードで提供されます。最適な性能を得て、生産を迅速かつクリーンに保つために、事前に塗布された熱伝導材料 (TIM) を使用することもできます。
Eco Blockモジュールの主な特徴は、実績のある圧力接触技術の完全な再設計、ショートオンフェイル機能、より高い動作温度などです。さらに、これらの製品は、全寿命にわたって予測可能な性能を持ち、安全アプリケーションに対応していますが、故障とシステムコストの削減も製品を際立たせています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.